NYM-J 3G1,5
設置ケーブル; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: カラー; 認証:VDE; 固定配線
在庫あり-納期目安:7営業日
flame-retardant
CE marked
VDE certified
特長
- 社内の電気設備に不可欠で信頼性の高い製品。
- 信頼性と品質が保証された◁VDE▷試験マーク付きのVDE認定ケーブル。
アプリケーション
- 建物内の電源接続に使用できます。
- 石膏ボード、レンガ、コンクリート部の配線用です。
- 乾燥、湿潤、または濡れた室内で使用可能です。
- 軽微なメカストレスに最適です。
- PVCシースには耐酸性および耐アルカリ性があり、特定の耐油性があります。
- 温度範囲に応じて、屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
設置ケーブル
重量
120 kg/km
銅指数
43.000 kg/km
銅指数 (lb)
288.900 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC
試験電圧
2 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
製品構成
N-ドイツ規格ケーブル
NYM-J
線心数/サイズ
3x1,5
導体サイズ (mm2)
1.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス1: 単芯
アース線含む
あり
線心数
3
コアアセンブリの上にフィリングコンパウンドを充填
あり
シールド付き
なし
最小外径
8.2 mm
最大外径
9.9 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
灰
線心識別
カラー
線心識別
VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
固定配線
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
39.6 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 70 °C
設置最低温度
5 °C
最大取付温度
70 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
なし
ハロゲンフリー
なし
耐油性
なし
PWISフリー
なし
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
なし
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20
認証:VDE
あり
VDE製品規格
VDE 0250-204
CPR燃焼性分類
Eca
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 市販品であり、LAPP製品ではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
NYMの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 最小外径 | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16000003 | 3 | あり | 1.5 mm² | 8.2 mm | 43.000 kg/km | 120 kg/km | |
16000013 | 4 | あり | 1.5 mm² | 8.8 mm | 58.000 kg/km | 150 kg/km | |
16000023 | 5 | あり | 1.5 mm² | 9.5 mm | 72.000 kg/km | 175 kg/km | |
1600003 | 7 | あり | 1.5 mm² | 10.5 mm | 101.000 kg/km | 235 kg/km | |
16000053 | 4 | あり | 2.5 mm² | 10.2 mm | 96.000 kg/km | 210 kg/km | |
16000063 | 5 | あり | 2.5 mm² | 11 mm | 120.000 kg/km | 227 kg/km | |
1600008 | 1 | あり | 2.5 mm² | 5.8 mm | 24.000 kg/km | 60 kg/km | |
1600009 | 1 | あり | 4 mm² | 6.4 mm | 38.000 kg/km | 85 kg/km | |
1600010 | 1 | あり | 6 mm² | 6.8 mm | 58.000 kg/km | 105 kg/km | |
1600011 | 1 | あり | 10 mm² | 8 mm | 96.000 kg/km | 160 kg/km | |
1600012 | 1 | あり | 16 mm² | 9.1 mm | 154.000 kg/km | 220 kg/km | |
16000213 | 3 | あり | 2.5 mm² | 9.4 mm | 72.000 kg/km | 170 kg/km | |
16000313 | 4 | あり | 4 mm² | 12.1 mm | 154.000 kg/km | 315 kg/km | |
16000323 | 4 | あり | 6 mm² | 13.3 mm | 230.000 kg/km | 410 kg/km | |
16000333 | 4 | あり | 10 mm² | 16.1 mm | 384.000 kg/km | 680 kg/km | |
16000353 | 4 | あり | 25 mm² | 23.4 mm | 960.000 kg/km | 1500 kg/km | |
16000513 | 5 | あり | 4 mm² | 13.2 mm | 192.000 kg/km | 370 kg/km | |
16000523 | 5 | あり | 6 mm² | 14.5 mm | 288.000 kg/km | 500 kg/km | |
16000533 | 5 | あり | 10 mm² | 17.7 mm | 480.000 kg/km | 810 kg/km | |
16000543 | 5 | あり | 16 mm² | 21.2 mm | 768.000 kg/km | 1200 kg/km | |
16000553 | 5 | あり | 25 mm² | 28.4 mm | 1200.000 kg/km | 1800 kg/km | |
1600071 | 7 | あり | 2.5 mm² | 12.6 mm | 168.000 kg/km | 380 kg/km | |
16010223 | 3 | あり | 4 mm² | 10.8 mm | 115.000 kg/km | 250 kg/km | |
16010233 | 3 | あり | 6 mm² | 12.2 mm | 173.000 kg/km | 335 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ