NYM-J 1G10
設置用ケーブル; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 色; VDE認証; 固定設置
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
flame-retardant
CE marked
VDE certified
特長
- 社内の電気設備に不可欠で信頼性の高い製品。
- VDE▷テストマーク付きのVDE認定ケーブルで、信頼性と品質が実証されています。
アプリケーション
- 建物内の電源接続に汎用的に使用できる。
- しっくいの上、中、下、れんが造りの中、固定コンクリートの中に設置する。
- 乾燥した室内、湿った室内、濡れた室内でも使用可能。
- 軽い機械的ストレスに適している。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られている。
- 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
設置用ケーブル
重量
160 kg/km
銅指数
96.000 kg/km
銅指数 (lb)
645.094 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧
2 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
Max. conductor resistance at 20 °C
1.83 Ω/km
製品構成
N-ドイツ規格ケーブル
NYM-J
線心数/サイズ
1x10
導体サイズ (mm2)
10 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス 1: 固体導体
アース線含む
はい
線心数
1
コアアセンブリの上にフィリングコンパウンドを充填
はい
シールド付き
いいえ
最小外径
8 mm
最大外径
9.6 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
グレー
線心識別
色
線心識別
VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
38.4 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 70 °C
設置最低温度
5 °C
最大取付温度
70 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
PWISフリー
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20
認証:VDE
はい
VDE製品規格
VDE 0250-204
CPR燃焼性分類
Eca
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
NYMの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 最小外径 | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16000003 | 3 | はい | 1.5 mm² | 8.2 mm | 43.000 kg/km | 120 kg/km | |
16000013 | 4 | はい | 1.5 mm² | 8.8 mm | 58.000 kg/km | 150 kg/km | |
16000023 | 5 | はい | 1.5 mm² | 9.5 mm | 72.000 kg/km | 175 kg/km | |
1600003 | 7 | はい | 1.5 mm² | 10.5 mm | 101.000 kg/km | 235 kg/km | |
16000053 | 4 | はい | 2.5 mm² | 10.2 mm | 96.000 kg/km | 210 kg/km | |
16000063 | 5 | はい | 2.5 mm² | 11 mm | 120.000 kg/km | 227 kg/km | |
1600008 | 1 | はい | 2.5 mm² | 5.8 mm | 24.000 kg/km | 60 kg/km | |
1600009 | 1 | はい | 4 mm² | 6.4 mm | 38.000 kg/km | 85 kg/km | |
1600010 | 1 | はい | 6 mm² | 6.8 mm | 58.000 kg/km | 105 kg/km | |
1600011 | 1 | はい | 10 mm² | 8 mm | 96.000 kg/km | 160 kg/km | |
1600012 | 1 | はい | 16 mm² | 9.1 mm | 154.000 kg/km | 220 kg/km | |
16000213 | 3 | はい | 2.5 mm² | 9.4 mm | 72.000 kg/km | 170 kg/km | |
16000313 | 4 | はい | 4 mm² | 12.1 mm | 154.000 kg/km | 315 kg/km | |
16000323 | 4 | はい | 6 mm² | 13.3 mm | 230.000 kg/km | 410 kg/km | |
16000333 | 4 | はい | 10 mm² | 16.1 mm | 384.000 kg/km | 680 kg/km | |
16000353 | 4 | はい | 25 mm² | 23.4 mm | 960.000 kg/km | 1500 kg/km | |
16000513 | 5 | はい | 4 mm² | 13.2 mm | 192.000 kg/km | 370 kg/km | |
16000523 | 5 | はい | 6 mm² | 14.5 mm | 288.000 kg/km | 500 kg/km | |
16000533 | 5 | はい | 10 mm² | 17.7 mm | 480.000 kg/km | 810 kg/km | |
16000543 | 5 | はい | 16 mm² | 21.2 mm | 768.000 kg/km | 1200 kg/km | |
16000553 | 5 | はい | 25 mm² | 28.4 mm | 1200.000 kg/km | 1800 kg/km | |
1600071 | 7 | はい | 2.5 mm² | 12.6 mm | 168.000 kg/km | 380 kg/km | |
16010223 | 3 | はい | 4 mm² | 10.8 mm | 115.000 kg/km | 250 kg/km | |
16010233 | 3 | はい | 6 mm² | 12.2 mm | 173.000 kg/km | 335 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ