NYM-J 4G2,5
設置用ケーブル; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 色; VDE認証; 固定設置

¥1,447
在庫あり
型番
16000053
(¥1,447/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:50
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

NYM-J 4G2,5 installation cable -  Primary Image
NYM-J 4G2,5 installation cable -  Primary Image NYM-J 4G2,5 installation cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked
VDE certified
VDE certified

特長

  • 社内の電気設備に不可欠で信頼性の高い製品。
  • VDE▷テストマーク付きのVDE認定ケーブルで、信頼性と品質が実証されています。

アプリケーション

  • 建物内の電源接続に汎用的に使用できる。
  • しっくいの上、中、下、れんが造りの中、固定コンクリートの中に設置する。
  • 乾燥した室内、湿った室内、濡れた室内でも使用可能。
  • 軽い機械的ストレスに適している。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られている。
  • 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

設置用ケーブル

重量

210 kg/km

銅指数

96.000 kg/km

銅指数 (lb)

645.000 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧

2 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0298-4

Max. conductor resistance at 20 °C

7.41 Ω/km

製品構成

N-ドイツ規格ケーブル

NYM-J

線心数/サイズ

4x2,5

導体サイズ (mm2)

2.5 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス 1: 固体導体

アース線含む

はい

線心数

4

コアアセンブリの上にフィリングコンパウンドを充填

はい

シールド付き

いいえ

最小外径

10.2 mm

最大外径

12.3 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

グレー

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

49.2 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 70 °C

設置最低温度

5 °C

最大取付温度

70 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

PWISフリー

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20

認証:VDE

はい

VDE製品規格

VDE 0250-204

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

NYMの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 最小外径 銅指数 重量
16000003 3 はい 1.5 mm² 8.2 mm 43.000 kg/km 120 kg/km
16000013 4 はい 1.5 mm² 8.8 mm 58.000 kg/km 150 kg/km
16000023 5 はい 1.5 mm² 9.5 mm 72.000 kg/km 175 kg/km
1600003 7 はい 1.5 mm² 10.5 mm 101.000 kg/km 235 kg/km
16000053 4 はい 2.5 mm² 10.2 mm 96.000 kg/km 210 kg/km
16000063 5 はい 2.5 mm² 11 mm 120.000 kg/km 227 kg/km
1600008 1 はい 2.5 mm² 5.8 mm 24.000 kg/km 60 kg/km
1600009 1 はい 4 mm² 6.4 mm 38.000 kg/km 85 kg/km
1600010 1 はい 6 mm² 6.8 mm 58.000 kg/km 105 kg/km
1600011 1 はい 10 mm² 8 mm 96.000 kg/km 160 kg/km
1600012 1 はい 16 mm² 9.1 mm 154.000 kg/km 220 kg/km
16000213 3 はい 2.5 mm² 9.4 mm 72.000 kg/km 170 kg/km
16000313 4 はい 4 mm² 12.1 mm 154.000 kg/km 315 kg/km
16000323 4 はい 6 mm² 13.3 mm 230.000 kg/km 410 kg/km
16000333 4 はい 10 mm² 16.1 mm 384.000 kg/km 680 kg/km
16000353 4 はい 25 mm² 23.4 mm 960.000 kg/km 1500 kg/km
16000513 5 はい 4 mm² 13.2 mm 192.000 kg/km 370 kg/km
16000523 5 はい 6 mm² 14.5 mm 288.000 kg/km 500 kg/km
16000533 5 はい 10 mm² 17.7 mm 480.000 kg/km 810 kg/km
16000543 5 はい 16 mm² 21.2 mm 768.000 kg/km 1200 kg/km
16000553 5 はい 25 mm² 28.4 mm 1200.000 kg/km 1800 kg/km
1600071 7 はい 2.5 mm² 12.6 mm 168.000 kg/km 380 kg/km
16010223 3 はい 4 mm² 10.8 mm 115.000 kg/km 250 kg/km
16010233 3 はい 6 mm² 12.2 mm 173.000 kg/km 335 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!