NYM-J 1G4
設置用ケーブル; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 色; VDE認証; 固定設置

¥598
在庫切れ
型番
1600009
(¥598/M)
税込

一時的な在庫切れ

NYM-J 1G4 installation cable -  Primary Image
NYM-J 1G4 installation cable -  Primary Image NYM-J 1G4 installation cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked
VDE certified
VDE certified

特長

  • 社内の電気設備に不可欠で信頼性の高い製品。
  • VDE▷テストマーク付きのVDE認定ケーブルで、信頼性と品質が実証されています。

アプリケーション

  • 建物内の電源接続に汎用的に使用できる。
  • しっくいの上、中、下、れんが造りの中、固定コンクリートの中に設置する。
  • 乾燥した室内、湿った室内、濡れた室内でも使用可能。
  • 軽い機械的ストレスに適している。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られている。
  • 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

設置用ケーブル

重量

85 kg/km

銅指数

38.000 kg/km

銅指数 (lb)

255.350 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧

2 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0298-4

Max. conductor resistance at 20 °C

4.61 Ω/km

製品構成

N-ドイツ規格ケーブル

NYM-J

線心数/サイズ

1x4

導体サイズ (mm2)

4 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス 1: 固体導体

アース線含む

はい

線心数

1

コアアセンブリの上にフィリングコンパウンドを充填

はい

シールド付き

いいえ

最小外径

6.4 mm

最大外径

7.7 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

グレー

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

30.8 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 70 °C

設置最低温度

5 °C

最大取付温度

70 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

PWISフリー

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20

認証:VDE

はい

VDE製品規格

VDE 0250-204

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

NYMの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 最小外径 銅指数 重量
16000003 3 はい 1.5 mm² 8.2 mm 43.000 kg/km 120 kg/km
16000013 4 はい 1.5 mm² 8.8 mm 58.000 kg/km 150 kg/km
16000023 5 はい 1.5 mm² 9.5 mm 72.000 kg/km 175 kg/km
1600003 7 はい 1.5 mm² 10.5 mm 101.000 kg/km 235 kg/km
16000053 4 はい 2.5 mm² 10.2 mm 96.000 kg/km 210 kg/km
16000063 5 はい 2.5 mm² 11 mm 120.000 kg/km 227 kg/km
1600008 1 はい 2.5 mm² 5.8 mm 24.000 kg/km 60 kg/km
1600009 1 はい 4 mm² 6.4 mm 38.000 kg/km 85 kg/km
1600010 1 はい 6 mm² 6.8 mm 58.000 kg/km 105 kg/km
1600011 1 はい 10 mm² 8 mm 96.000 kg/km 160 kg/km
1600012 1 はい 16 mm² 9.1 mm 154.000 kg/km 220 kg/km
16000213 3 はい 2.5 mm² 9.4 mm 72.000 kg/km 170 kg/km
16000313 4 はい 4 mm² 12.1 mm 154.000 kg/km 315 kg/km
16000323 4 はい 6 mm² 13.3 mm 230.000 kg/km 410 kg/km
16000333 4 はい 10 mm² 16.1 mm 384.000 kg/km 680 kg/km
16000353 4 はい 25 mm² 23.4 mm 960.000 kg/km 1500 kg/km
16000513 5 はい 4 mm² 13.2 mm 192.000 kg/km 370 kg/km
16000523 5 はい 6 mm² 14.5 mm 288.000 kg/km 500 kg/km
16000533 5 はい 10 mm² 17.7 mm 480.000 kg/km 810 kg/km
16000543 5 はい 16 mm² 21.2 mm 768.000 kg/km 1200 kg/km
16000553 5 はい 25 mm² 28.4 mm 1200.000 kg/km 1800 kg/km
1600071 7 はい 2.5 mm² 12.6 mm 168.000 kg/km 380 kg/km
16010223 3 はい 4 mm² 10.8 mm 115.000 kg/km 250 kg/km
16010233 3 はい 6 mm² 12.2 mm 173.000 kg/km 335 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!