POF CONNECTOR HFBR4533 BL SIMPLEX /50PC
光ファイバーコネクター; HFBR-4533; プラグ; ストレート; シンプレクス;

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫切れ
型番
29148098

一時的な在庫切れ

POF CONNECTOR HFBR4533 BL SIMPLEX /50PC fibre optic connector -  Primary Image
POF CONNECTOR HFBR4533 BL SIMPLEX /50PC fibre optic connector -  Primary Image POF CONNECTOR HFBR4533 BL SIMPLEX /50PC fibre optic connector -   Secondary Image POF CONNECTOR HFBR4533 BL SIMPLEX /50PC fibre optic connector -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance

特長

  • HP多用途リンクコネクタおよびコンポーネントシリーズに対応
  • チャネルコーディング用の各種カラー

アプリケーション

  • ファクトリーオートメーション
  • 医療用機器
  • 電気通信スイッチングシステム
  • 車載ネットワーク
  • プリント基板
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

HITRONIC®

製品タイプ

光ファイバープラグコネクタ

納入範囲

コネクタ50つ

重量

0.001 kg

梱包単位 (VPE)

50.000

取付タイプ

圧着

製品構成

直接取付可能

はい

耐捻スリーブ

いいえ

防塵キャップ

はい

コネクタの直径

7.6 mm

全長

30 mm

全体幅

9 mm

全体高さ

6 mm

フェルールの長さ

18.3 mm

フェルール径

3.8 mm

コネクタデザイン

シンプレクス

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

コネクタタイプ

プラグ

コネクタタイプ

HFBR-4533

フランジ付

いいえ

最小ケーブルクランプ範囲

1 mm

最大ケーブルクランプ範囲

1 mm

最小ケーブル外径

2.2 mm

ケーブル最大外径

2.2 mm

接続可能な最大電線径(mm)

2.2 mm

コンタクト接続タイプ

圧着終端処理

再利用可能

いいえ

アセンブリタイプ

フィールド設定可能

カップリング接続タイプ

HFBR-4501

適合ファイバー幅

1000 µm

ハウジング材質

ポリカーボネート

ハウジング材質 短縮形

PC

フェルール材

プラスチック

コネクタカラー

製品特性

IP保護等級

IP 20

最大取付温度

70 °C

最小保管温度

-40 °C

最大保管温度

+80 °C

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

+80 °C

耐UV性

いいえ

規格・認証

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 481

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

POF connector and adapter HFBRの全製品

型番 納入範囲 取付タイプ
29140098 コネクタ50つ 圧着
29140099 コネクタ4つ 圧着
29141098 コネクタ50つ 圧着
29141099 コネクタ4つ 圧着
29142098 コネクタ50つ 圧着
29142099 コネクタ4つ 圧着
29143098 コネクタ50つ 圧着
29143099 コネクタ4つ 圧着
29144098 コネクタ50つ 圧着
29144099 コネクタ4つ 圧着
29145098 コネクタ50つ 圧着
29145099 コネクタ4つ 圧着
29146098 コネクタ50つ 圧着
29146099 コネクタ4つ 圧着
29147098 コネクタ50つ 圧着
29147099 コネクタ4つ 圧着
29148098 コネクタ50つ 圧着
29148099 コネクタ4つ 圧着
29440099 カプリング4つ 圧着
29441099 カプリング4つ 圧着
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!