POF CONNECTOR HFBR4501 GY SIMPLEX /4PC
光ファイバーコネクター; HFBR-4501; プラグ; ストレート; シンプレクス; 適切なファイバー幅: 1000; 圧着;

¥352
在庫あり
型番
29140099
(¥352/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

POF CONNECTOR HFBR4501 GY SIMPLEX /4PC fibre optic connector -  Primary Image
POF CONNECTOR HFBR4501 GY SIMPLEX /4PC fibre optic connector -  Primary Image POF CONNECTOR HFBR4501 GY SIMPLEX /4PC fibre optic connector -   Secondary Image POF CONNECTOR HFBR4501 GY SIMPLEX /4PC fibre optic connector -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance

特長

  • HP多用途リンクコネクタおよびコンポーネントシリーズに対応
  • チャネルコーディング用の各種カラー

アプリケーション

  • ファクトリーオートメーション
  • 医療用機器
  • 電気通信スイッチングシステム
  • 車載ネットワーク
  • プリント基板
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

HITRONIC®

製品タイプ

光ファイバープラグコネクタ

納入範囲

コネクタ4つ

重量

0.001 kg

梱包単位 (VPE)

4.000

取付タイプ

圧着

製品構成

直接取付可能

はい

耐捻スリーブ

いいえ

防塵キャップ

いいえ

コネクタの直径

7.6 mm

全長

25.4 mm

全体幅

7.6 mm

全体高さ

3.8 mm

フェルールの長さ

19.1 mm

フェルール径

3.8 mm

コネクタデザイン

シンプレクス

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

コネクタタイプ

プラグ

コネクタタイプ

HFBR-4501

フランジ付

いいえ

最小ケーブルクランプ範囲

1 mm

最大ケーブルクランプ範囲

1 mm

接続可能な最大電線径(mm)

2.2 mm

コンタクト接続タイプ

圧着終端処理

再利用可能

いいえ

アセンブリタイプ

フィールド設定可能

カップリング接続タイプ

HFBR-4501

適合ファイバー幅

1000 µm

フェルール材

プラスチック

コネクタカラー

グレー

製品特性

IP保護等級

IP 20

最大取付温度

70 °C

最小保管温度

-40 °C

最大保管温度

+85 °C

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

+85 °C

耐UV性

いいえ

規格・認証

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 481

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

POF connector and adapter HFBRの全製品

型番 納入範囲 取付タイプ
29140098 コネクタ50つ 圧着
29140099 コネクタ4つ 圧着
29141098 コネクタ50つ 圧着
29141099 コネクタ4つ 圧着
29142098 コネクタ50つ 圧着
29142099 コネクタ4つ 圧着
29143098 コネクタ50つ 圧着
29143099 コネクタ4つ 圧着
29144098 コネクタ50つ 圧着
29144099 コネクタ4つ 圧着
29145098 コネクタ50つ 圧着
29145099 コネクタ4つ 圧着
29146098 コネクタ50つ 圧着
29146099 コネクタ4つ 圧着
29147098 コネクタ50つ 圧着
29147099 コネクタ4つ 圧着
29148098 コネクタ50つ 圧着
29148099 コネクタ4つ 圧着
29440099 カプリング4つ 圧着
29441099 カプリング4つ 圧着
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!