POF CONNECTOR HFBR4533 BL SIMPLEX /4PC
光ファイバーコネクター; HFBR-4533; プラグ; ストレート; シンプレクス;
一時的な在庫切れ
cold resistance
特長
- HP多用途リンクコネクタおよびコンポーネントシリーズに対応
- チャネルコーディング用の各種カラー
アプリケーション
- ファクトリーオートメーション
- 医療用機器
- 電気通信スイッチングシステム
- 車載ネットワーク
- プリント基板
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
HITRONIC®
製品タイプ
光ファイバープラグコネクタ
納入範囲
コネクタ4つ
重量
0.001 kg
梱包単位 (VPE)
4.000
取付タイプ
圧着
製品構成
直接取付可能
はい
耐捻スリーブ
いいえ
防塵キャップ
はい
コネクタの直径
7.6 mm
全長
30 mm
全体幅
9 mm
全体高さ
6 mm
フェルールの長さ
18.3 mm
フェルール径
3.8 mm
コネクタデザイン
シンプレクス
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コネクタタイプ
プラグ
コネクタタイプ
HFBR-4533
フランジ付
いいえ
最小ケーブルクランプ範囲
1 mm
最大ケーブルクランプ範囲
1 mm
最小ケーブル外径
2.2 mm
ケーブル最大外径
2.2 mm
接続可能な最大電線径(mm)
2.2 mm
コンタクト接続タイプ
圧着終端処理
再利用可能
いいえ
アセンブリタイプ
フィールド設定可能
カップリング接続タイプ
HFBR-4501
適合ファイバー幅
1000 µm
ハウジング材質
ポリカーボネート
ハウジング材質 短縮形
PC
フェルール材
プラスチック
コネクタカラー
青
製品特性
最大取付温度
70 °C
最小保管温度
-40 °C
最大保管温度
+80 °C
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
+80 °C
耐UV性
いいえ
規格・認証
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 481
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
POF connector and adapter HFBRの全製品
型番 | 納入範囲 | 取付タイプ |
---|---|---|
29140098 | コネクタ50つ | 圧着 |
29140099 | コネクタ4つ | 圧着 |
29141098 | コネクタ50つ | 圧着 |
29141099 | コネクタ4つ | 圧着 |
29142098 | コネクタ50つ | 圧着 |
29142099 | コネクタ4つ | 圧着 |
29143098 | コネクタ50つ | 圧着 |
29143099 | コネクタ4つ | 圧着 |
29144098 | コネクタ50つ | 圧着 |
29144099 | コネクタ4つ | 圧着 |
29145098 | コネクタ50つ | 圧着 |
29145099 | コネクタ4つ | 圧着 |
29146098 | コネクタ50つ | 圧着 |
29146099 | コネクタ4つ | 圧着 |
29147098 | コネクタ50つ | 圧着 |
29147099 | コネクタ4つ | 圧着 |
29148098 | コネクタ50つ | 圧着 |
29148099 | コネクタ4つ | 圧着 |
29440099 | カプリング4つ | 圧着 |
29441099 | カプリング4つ | 圧着 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ