POLISHING FILM GRAINING SIZE 0.3 µM (WH)
光ファイバー研磨シート; PCF; 0.3 µm
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
特長
- 取り扱いが簡単
- POFコネクタ組立セットに最適
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
光ファイバー研磨シート
梱包単位 (VPE)
1.000
光ファイバーケーブルタイプ
PCF
光ファイバーケーブルタイプ 長距離
ポリマー光ファイバー
製品構成
全長
279 mm
全体幅
230 mm
Grain size
0.3 µm
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。