POF CONNECTOR HFBR4501 GY SIMPLEX /50PC
光ファイバーコネクター; HFBR-4501; プラグ; ストレート; シンプレクス; 適切なファイバー幅: 1000; 圧着;
一時的な在庫切れ
cold resistance
特長
- HP多用途リンクコネクタおよびコンポーネントシリーズに対応
- チャネルコーディング用の各種カラー
アプリケーション
- ファクトリーオートメーション
- 医療用機器
- 電気通信スイッチングシステム
- 車載ネットワーク
- プリント基板
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
HITRONIC®
製品タイプ
光ファイバープラグコネクタ
納入範囲
コネクタ50つ
重量
0.001 kg
梱包単位 (VPE)
50.000
取付タイプ
圧着
製品構成
直接取付可能
はい
耐捻スリーブ
いいえ
防塵キャップ
いいえ
コネクタの直径
7.6 mm
全長
25.4 mm
フェルールの長さ
19.1 mm
フェルール径
3.8 mm
コネクタデザイン
シンプレクス
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コネクタタイプ
プラグ
コネクタタイプ
HFBR-4501
フランジ付
いいえ
接続可能な最大電線径(mm)
2.2 mm
コンタクト接続タイプ
圧着終端処理
再利用可能
いいえ
アセンブリタイプ
フィールド設定可能
カップリング接続タイプ
HFBR-4501
適合ファイバー幅
1000 µm
フェルール材
プラスチック
コネクタカラー
グレー
製品特性
最大取付温度
70 °C
最小保管温度
-40 °C
最大保管温度
+85 °C
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
+85 °C
耐UV性
いいえ
規格・認証
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 481
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
POF connector and adapter HFBRの全製品
型番 | 納入範囲 | 取付タイプ |
---|---|---|
29140098 | コネクタ50つ | 圧着 |
29140099 | コネクタ4つ | 圧着 |
29141098 | コネクタ50つ | 圧着 |
29141099 | コネクタ4つ | 圧着 |
29142098 | コネクタ50つ | 圧着 |
29142099 | コネクタ4つ | 圧着 |
29143098 | コネクタ50つ | 圧着 |
29143099 | コネクタ4つ | 圧着 |
29144098 | コネクタ50つ | 圧着 |
29144099 | コネクタ4つ | 圧着 |
29145098 | コネクタ50つ | 圧着 |
29145099 | コネクタ4つ | 圧着 |
29146098 | コネクタ50つ | 圧着 |
29146099 | コネクタ4つ | 圧着 |
29147098 | コネクタ50つ | 圧着 |
29147099 | コネクタ4つ | 圧着 |
29148098 | コネクタ50つ | 圧着 |
29148099 | コネクタ4つ | 圧着 |
29440099 | カプリング4つ | 圧着 |
29441099 | カプリング4つ | 圧着 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ