POLISHING GLASS PLATE 150X230MM
ガラス表面の光ファイバー研磨

¥19,176
在庫切れ
型番
29500020
(¥19,176/PC)
税込

一時的な在庫切れ

※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

特長

  • 取り扱いが簡単
  • POFコネクタ組立セットに最適
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

ガラス表面の光ファイバー研磨

梱包単位 (VPE)

1.000

光ファイバーケーブルタイプ

POF

光ファイバーケーブルタイプ 長距離

ポリマー光ファイバー

製品構成

全長

228.6 mm

全体幅

152.4 mm

全体高さ

12.7 mm

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

POF polishing glass plateの全製品

型番 アセンブリタイプ
29500020
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!