POLISHING FILM GRAINING SIZE 1 µM (GN)
光ファイバー研磨シート; PCF; 1 µm

¥1,342
在庫切れ
型番
29500023
(¥1,342/PC)
税込

一時的な在庫切れ

POLISHING FILM GRAINING SIZE 1 µM (GN) fibre optic polishing film -  Primary Image
POLISHING FILM GRAINING SIZE 1 µM (GN) fibre optic polishing film -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

特長

  • 取り扱いが簡単
  • POFコネクタ組立セットに最適
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

光ファイバー研磨シート

梱包単位 (VPE)

10.000

光ファイバーケーブルタイプ

PCF

光ファイバーケーブルタイプ 長距離

ポリマー光ファイバー

製品構成

全長

279 mm

全体幅

230 mm

Grain size

1 µm

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

POF polishing filmの全製品

型番 Grain size 光ファイバーケーブルタイプ
29500021 1000 µm POF
29500022 0.3 µm PCF
29500023 1 µm PCF
29500024 5 µm PCF
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!