POF CONNECTOR FSMA HEX CLAMP 2.2 /4PC
光ファイバーコネクター; F-SMA; プラグ; ストレート; シンプレクス; 適切なファイバー幅: 1000; クランプ;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
cold resistance
特長
- コネクタはローレットナットまたは六角ナットでロックされる。
- 組み立て時に琢磨ホイールに取り付けることができる。その結果、コネクタを固定する必要がない。
- 圧着またはネジ止めによる簡単なケーブル接続。
- クリンプ・ターミネーションは、コネクターとケーブルの確実な接続を保証します。
- 取り外し可能な接続に適したネジ端子。
- 振動や移動するアプリケーションに対する信頼性の高い保護。
アプリケーション
- プラスチックファイバー(POF)製の光ファイバーケーブルの組み立て用。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
HITRONIC®
製品タイプ
光ファイバープラグコネクタ
納入範囲
コネクタ4つキンク防止スリーブ付き(50/50カラーミックス)防塵キャップ付き
重量
0.007 kg
梱包単位 (VPE)
4.000
取付タイプ
クランプ
製品構成
直接取付可能
はい
耐捻スリーブ
はい
防塵キャップ
はい
コネクタの直径
8.1 mm
全長
28 mm
全体高さ
8.0 mm
フェルール径
3.17 mm
コネクタデザイン
シンプレクス
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コネクタタイプ
プラグ
コネクタタイプ
F-SMA
フランジ付
いいえ
最小ケーブルクランプ範囲
2.2 mm
最大ケーブルクランプ範囲
2.2 mm
最小ケーブル外径
2.2 mm
ケーブル最大外径
2.2 mm
接続可能な最大電線径(mm)
2.2 mm
再利用可能
はい
アセンブリタイプ
フィールド設定可能
適合ファイバー幅
1000 µm
適合光ファイバータイプ
シンプレックスコア
ハウジング材質
洋銀
屈曲保護スリーブ材質
熱可塑性エラストマー
耐捻スリーブ材 短縮型
TPE
フェルール材
洋銀
耐捻スリーブの色
赤黒
コネクタカラー
シルバー
製品特性
挿入減衰
2.5 dB
最小保管温度
-40 °C
最大保管温度
85 °C
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
85 °C
耐UV性
いいえ
振動保護
いいえ
規格・認証
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 481
IEC規格準拠の製品
IEC 61754-22に準拠したFSMA
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
POF connector F-SMAの全製品
型番 | 納入範囲 |
---|---|
29130088 | コネクタ50つキンク防止スリーブ付き(50/50カラーミックス)防塵キャップ付き |
29130089 | コネクタ4つキンク防止スリーブ付き(50/50カラーミックス)防塵キャップ付き |
29130098 | コネクタ50つキンク防止スリーブ付き(50/50カラーミックス)防塵キャップ付き |
29130099 | コネクタ4つキンク防止スリーブ付き(50/50カラーミックス)防塵キャップ付き |
29132088 | コネクタ50つキンク防止スリーブ付き(50/50カラーミックス)防塵キャップ付き |
29132089 | コネクタ4つキンク防止スリーブ付き(50/50カラーミックス)防塵キャップ付き |
29135088 | コネクタ50つキンク防止スリーブ付き(50/50カラーミックス)防塵キャップ付き |
29135089 | コネクタ4つキンク防止スリーブ付き(50/50カラーミックス)防塵キャップ付き |
29135098 | コネクタ50つキンク防止スリーブ付き(50/50カラーミックス)防塵キャップ付き |
29135099 | コネクタ4つキンク防止スリーブ付き(50/50カラーミックス)防塵キャップ付き |
29137098 | コネクタ50つキンク防止スリーブ付き(50/50カラーミックス)防塵キャップ付き |
29137099 | コネクタ4つキンク防止スリーブ付き(50/50カラーミックス)防塵キャップ付き |
閉じる
すべて表示
アクセサリ