POF CONNECTOR FSMA CRIMP 2.2 /4PC
光ファイバーコネクター; F-SMA; プラグ; ストレート; シンプレクス; 適切なファイバー幅: 1000; 圧着;

¥1,038
在庫あり
型番
29135099
(¥1,038/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:4個
4個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

POF CONNECTOR FSMA CRIMP 2.2 /4PC fibre optic connector -  Primary Image
POF CONNECTOR FSMA CRIMP 2.2 /4PC fibre optic connector -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance

特長

  • コネクタはローレットナットまたは六角ナットでロックされる。
  • 組み立て時に琢磨ホイールに取り付けることができる。その結果、コネクタを固定する必要がない。
  • 圧着またはネジ止めによる簡単なケーブル接続。
  • クリンプ・ターミネーションは、コネクターとケーブルの確実な接続を保証します。
  • 取り外し可能な接続に適したネジ端子。
  • 振動や移動するアプリケーションに対する信頼性の高い保護。

アプリケーション

  • プラスチックファイバー(POF)製の光ファイバーケーブルの組み立て用。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

HITRONIC®

製品タイプ

光ファイバープラグコネクタ

納入範囲

コネクタ4つ
キンク防止スリーブ付き(50/50カラーミックス)
防塵キャップ付き

重量

0.005 kg

梱包単位 (VPE)

4.000

取付タイプ

圧着

製品構成

直接取付可能

はい

耐捻スリーブ

はい

防塵キャップ

はい

コネクタの直径

8.1 mm

全長

28 mm

全体高さ

8.1 mm

フェルールの長さ

9.8 mm

フェルール径

3.17 mm

コネクタデザイン

シンプレクス

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

コネクタタイプ

プラグ

コネクタタイプ

F-SMA

フランジ付

いいえ

最小ケーブルクランプ範囲

6.0 mm

最大ケーブルクランプ範囲

6.0 mm

最小ケーブル外径

2.2 mm

ケーブル最大外径

2.2 mm

接続可能な最大電線径(mm)

2.2 mm

再利用可能

いいえ

アセンブリタイプ

フィールド設定可能

適合ファイバー幅

1000 µm

適合光ファイバータイプ

シンプレックスコア

ハウジング材質

洋銀

屈曲保護スリーブ材質

熱可塑性エラストマー

耐捻スリーブ材 短縮型

TPE

フェルール材

洋銀

耐捻スリーブの色


コネクタカラー

シルバー

製品特性

IP保護等級

IP 20

挿入減衰

1.5 dB

最小保管温度

-40 °C

最大保管温度

85 °C

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

85 °C

耐UV性

いいえ

振動保護

いいえ

規格・認証

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 481

IEC規格準拠の製品

IEC 61754-22に準拠したFSMA

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

POF connector F-SMAの全製品

型番 納入範囲
29130088 コネクタ50つキンク防止スリーブ付き(50/50カラーミックス)防塵キャップ付き
29130089 コネクタ4つキンク防止スリーブ付き(50/50カラーミックス)防塵キャップ付き
29130098 コネクタ50つキンク防止スリーブ付き(50/50カラーミックス)防塵キャップ付き
29130099 コネクタ4つキンク防止スリーブ付き(50/50カラーミックス)防塵キャップ付き
29132088 コネクタ50つキンク防止スリーブ付き(50/50カラーミックス)防塵キャップ付き
29132089 コネクタ4つキンク防止スリーブ付き(50/50カラーミックス)防塵キャップ付き
29135088 コネクタ50つキンク防止スリーブ付き(50/50カラーミックス)防塵キャップ付き
29135089 コネクタ4つキンク防止スリーブ付き(50/50カラーミックス)防塵キャップ付き
29135098 コネクタ50つキンク防止スリーブ付き(50/50カラーミックス)防塵キャップ付き
29135099 コネクタ4つキンク防止スリーブ付き(50/50カラーミックス)防塵キャップ付き
29137098 コネクタ50つキンク防止スリーブ付き(50/50カラーミックス)防塵キャップ付き
29137099 コネクタ4つキンク防止スリーブ付き(50/50カラーミックス)防塵キャップ付き
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!