POF OPTICAL TMR ADAPTER FSMA, 660 NM
光ファイバートランスミッターアダプター; F-SMA; 660 nm
一時的な在庫切れ
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
光ファイバートランスミッターアダプター
重量
0.016 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
光ファイバーケーブルタイプ
POF
電気特性
Nominal transmitter wavelength
660
製品構成
ロックタイプ
バヨネット
コネクタタイプ
F-SMA
製品特性
最小保管温度
-40 °C
最大保管温度
100 °C
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
85 °C
規格・認証
IEC規格準拠の製品
IEC 61754-22に準拠したFSMA
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。