POF POWER METER ADAPTER FSMA
光ファイバー電力計アダプター; POF; F-SMA; IEC 61754-22に準拠したFSMA

¥11,648
在庫切れ
型番
29500082
(¥11,648/PC)
税込

一時的な在庫切れ

POF POWER METER ADAPTER FSMA fibre optic power meter adapter -  Primary Image
POF POWER METER ADAPTER FSMA fibre optic power meter adapter -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance

特長

  • 波長660/850nm用の図は型番装置セット
  • POFおよびPCFシステムアセンブリの測定に最適
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

光ファイバー電力計アダプター

重量

0.007 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

光ファイバーケーブルタイプ

POF

製品構成

ロックタイプ

ネジ山

コネクタタイプ

F-SMA

製品特性

最小保管温度

-20 °C

最大保管温度

70 °C

最高動作温度

50 °C

規格・認証

IEC規格準拠の製品

IEC 61754-22に準拠したFSMA

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

measuring device adapter FSMAの全製品

型番 コネクタタイプ
29500082 F-SMA
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!