ÖLFLEX® TRAY II 12G1
コントロールケーブル; 12G1; 線心識別: ナンバリング; 認証:UL listed; 柔軟性
特長
- 北米向けケーブル。
- 様々な用途・環境で使用可能です。
- テクニカルデータに基づくUL認証により、北米市場で使用できます。
- 複数認証を取得したケーブル(マルチスタンダードケーブル)は、汎用性が高く、部品点数を減らすことができるため、物流コストの削減につながります。
- ケーブル保護システムが不要になることで、敷設が容易になり、コスト削減にもつながります。
- 特に耐油性および難燃性に優れています。
アプリケーション
- 北米向け産業機械や工作機械周りの配線に適しており、コンジット不要でケーブルトレイへの配線が可能です。
- 米国およびヨーロッパで風力タービンの捻転用途に最適。
- 機械内部およびプラント内部の制御回路の配線、固定/移動配線用でヨーロッパでは汎用的に使用されています。
- 乾燥または湿潤環境、また油性のある環境で使用可能です。
- 中程度のメカストレスに最適です。
- 温度範囲に応じて、米国およびヨーロッパでの屋外使用に適しています。
- 米国での直接埋設規格に準拠しています。
- -25℃までの柔軟性。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
コントロールケーブル
重量
0.255 kg
銅指数
115.000 kg/km
銅指数 (lb)
790.000 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,6 / 1 kV AC rms 後 IEC
定格電圧
600 V AC rms まで UL TC600 V AC rms まで c(UL) CIC/TC600 V AC rms まで UL MTW1000 V AC rms まで UL WTTC1000 V AC rms まで UL AWM1000 V AC rms まで CSA AWM
試験電圧
2 kV
に準拠した許容電流値
IEC 60364-5-52
製品構成
ケーブル寸法
12G1
導体サイズ (mm2)
1 mm²
導体サイズ(AWG)
18 AWG
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
あり
線心数
12
シールド付き
なし
導体外径
2.29 mm
最小外径
11.46 mm
外径
12.1 mm
最大外径
12.74 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
絶縁スキン
ナイロン
シース材質
サーモプラスチック
シース色
黒
線心識別
ナンバリング
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線捻り
捻れ負荷用
あり
NEC 5章に準拠した使用
Class I Division 2
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
51.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
51.0 mm
捻れ
で +/- 150 °/m および min. -40 °C 最大 2000 捻転サイクルで +/- 150 °/m および min. 5 °C 最大 5000 捻転サイクル
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 105 °C まで CSA AWM-40 °C まで 70 °C まで IEC-40 °C まで 105 °C まで UL AWM-25 °C まで 90 °C まで UL MTW-25 °C まで 90 °C まで UL/CSA TC
温度、移動配線時
-25 °C まで 90 °C まで UL MTW-25 °C まで 105 °C まで CSA AWM-25 °C まで 90 °C まで UL/CSA TC-25 °C まで 70 °C まで IEC-25 °C まで 105 °C まで UL AWM
最小保管温度
-40 °C
最大保管温度
40 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-3-24
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
UL 耐光性EN 50525-1 (黒色シースケーブルは屋外使用に好適です。)
耐候性
あり
耐オゾン性
あり
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
による耐油性
UL OILRES IUL OILRES IICSA C22.2 No.210-15
耐水性
あり
耐メカストレス
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
認証:RU
あり
認証:UL AWM
20886 まで UL 758 (e-file number: E100338)
認証:UL listed
あり
認証:RU
UL TC-ER まで UL 1277 (e-file number: E171371)UL 75°C WET まで UL 1277 (e-file number: E171371)UL 90°C DRY まで UL 1277 (e-file number: E171371)UL PLTC-ER まで UL 13UL ITC-ER まで UL 2250UL MTW まで UL 1063 (e-file number: E155920)UL WTTC まで UL 2277 (e-file number: E323700)UL SUN RES まで UL 1277 (e-file number: E171371)UL DIR BUR まで UL 1277 (e-file number: E171371)UL Submersible Pump Cable まで UL 83 (e-file number: E172162)UL DP-1 まで UL 1690 (e-file number: E233406)UL THWN まで UL 83 (e-file number: E172162)UL THHN まで UL 83 (e-file number: E172162)
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
あり
認証:cUL
cUL CIC/TC 600V まで CSA C22.2 No. 239 (e-file number: E171371)
認証:CSA
あり
認証:CSA
AWM I A まで CSA C22.2 No. 210AWM I B まで CSA C22.2 No. 210AWM II A まで CSA C22.2 No. 210AWM II B まで CSA C22.2 No. 210
認証:VDE
なし
認証:◁HAR▷
なし
認証:ECOLAB
あり
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
ÖLFLEX® TRAY IIの全製品
型番 | 導体サイズ(AWG) | 導体サイズ (mm2) | 線心数 | アース線含む | 銅指数 | 重量 | 外径 | 銅指数 (lb) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220204 | 2 AWG | 33.7 mm² | 4 | あり | 1344.000 kg/km | 1.785 kg | 32.3 mm | 8590.000 lb/10,000 ft | |
220404 | 4 AWG | 21.0 mm² | 4 | あり | 960.000 kg/km | 1.276 kg | 27.8 mm | 5432.000 lb/10,000 ft | |
220604 | 6 AWG | 16 mm² | 4 | あり | 615.000 kg/km | 0.864 kg | 22.8 mm | 4130.000 lb/10,000 ft | |
220605 | 6 AWG | 16 mm² | 5 | あり | 768.000 kg/km | 1.080 kg | 24.9 mm | 5161.300 lb/10,000 ft | |
220804 | 8 AWG | 10 mm² | 4 | あり | 384.000 kg/km | 0.573 kg | 17.9 mm | 2580.000 lb/10,000 ft | |
220805 | 8 AWG | 10 mm² | 5 | あり | 480.624 kg/km | 0.771 kg | 19.6 mm | 3230.000 lb/10,000 ft | |
221004 | 10 AWG | 6 mm² | 4 | あり | 231.000 kg/km | 0.394 kg | 14.7 mm | 1550.000 lb/10,000 ft | |
221005 | 10 AWG | 6 mm² | 5 | あり | 288.000 kg/km | 0.472 kg | 16.0 mm | 1940.000 lb/10,000 ft | |
221007 | 10 AWG | 6 mm² | 7 | あり | 405.000 kg/km | 0.661 kg | 17.4 mm | 2710.000 lb/10,000 ft | |
221204 | 12 AWG | 4 mm² | 4 | あり | 153.000 kg/km | 0.226 kg | 11.7 mm | 1032.000 lb/10,000 ft | |
221205 | 12 AWG | 4 mm² | 5 | あり | 192.000 kg/km | 0.279 kg | 12.8 mm | 1290.000 lb/10,000 ft | |
221403 | 14 AWG | 2.5 mm² | 3 | あり | 72.000 kg/km | 0.130 kg | 9.2 mm | 484.000 lb/10,000 ft | |
221404 | 14 AWG | 2.5 mm² | 4 | あり | 96.000 kg/km | 0.159 kg | 10.0 mm | 650.000 lb/10,000 ft | |
221405 | 14 AWG | 2.5 mm² | 5 | あり | 120.000 kg/km | 0.191 kg | 10.8 mm | 810.000 lb/10,000 ft | |
221407 | 14 AWG | 2.5 mm² | 7 | あり | 168.000 kg/km | 0.252 kg | 11.8 mm | 1130.000 lb/10,000 ft | |
221412 | 14 AWG | 2.5 mm² | 12 | あり | 288.000 kg/km | 0.459 kg | 16.2 mm | 1940.000 lb/10,000 ft | |
221418 | 14 AWG | 2.5 mm² | 18 | あり | 432.000 kg/km | 0.654 kg | 18.7 mm | 2900.000 lb/10,000 ft | |
221425 | 14 AWG | 2.5 mm² | 25 | あり | 600.000 kg/km | 0.874 kg | 22.5 mm | 4032.000 lb/10,000 ft | |
221603 | 16 AWG | 1.5 mm² | 3 | あり | 43.000 kg/km | 0.103 kg | 8.3 mm | 290.000 lb/10,000 ft | |
221604 | 16 AWG | 1.5 mm² | 4 | あり | 58.000 kg/km | 0.124 kg | 8.9 mm | 390.000 lb/10,000 ft | |
221605 | 16 AWG | 1.5 mm² | 5 | あり | 72.000 kg/km | 0.146 kg | 9.7 mm | 484.000 lb/10,000 ft | |
221607 | 16 AWG | 1.5 mm² | 7 | あり | 101.000 kg/km | 0.189 kg | 10.5 mm | 680.000 lb/10,000 ft | |
221609 | 16 AWG | 1.5 mm² | 9 | あり | 130.000 kg/km | 0.255 kg | 12.1 mm | 871.000 lb/10,000 ft | |
221612 | 16 AWG | 1.5 mm² | 12 | あり | 173.000 kg/km | 0.328 kg | 14.4 mm | 1161.000 lb/10,000 ft | |
221618 | 16 AWG | 1.5 mm² | 18 | あり | 259.000 kg/km | 0.431 kg | 16.6 mm | 1742.000 lb/10,000 ft | |
221625 | 16 AWG | 1.5 mm² | 25 | あり | 360.000 kg/km | 0.592 kg | 18.8 mm | 2420.000 lb/10,000 ft | |
221641 | 16 AWG | 1.5 mm² | 41 | あり | 591.000 kg/km | 0.931 kg | 25.0 mm | 3568.000 lb/10,000 ft | |
221803 | 18 AWG | 1 mm² | 3 | あり | 28.800 kg/km | 0.085 kg | 7.5 mm | 200.000 lb/10,000 ft | |
221804 | 18 AWG | 1 mm² | 4 | あり | 38.400 kg/km | 0.098 kg | 8.1 mm | 260.000 lb/10,000 ft | |
221805 | 18 AWG | 1 mm² | 5 | あり | 48.000 kg/km | 0.115 kg | 8.8 mm | 330.000 lb/10,000 ft | |
221807 | 18 AWG | 1 mm² | 7 | あり | 67.000 kg/km | 0.149 kg | 9.5 mm | 460.000 lb/10,000 ft | |
221812 | 18 AWG | 1 mm² | 12 | あり | 115.000 kg/km | 0.255 kg | 12.1 mm | 790.000 lb/10,000 ft | |
221818 | 18 AWG | 1 mm² | 18 | あり | 173.000 kg/km | 0.365 kg | 14.9 mm | 1180.000 lb/10,000 ft | |
221825 | 18 AWG | 1 mm² | 25 | あり | 240.000 kg/km | 0.479 kg | 16.9 mm | 1640.000 lb/10,000 ft |