ÖLFLEX® TRAY II 18G1
電源および制御ケーブル; 18G1; コアの識別: 番号; UL認定; 柔軟

¥3,833
在庫あり
型番
221818
(¥3,833/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:76
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® TRAY II 18G1 18/18C power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® TRAY II 18G1 18/18C power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® TRAY II 18G1 18/18C power and control cable -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
torsion resistant
torsion resistant
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
CE marked
CE marked
Ecolab
Ecolab
CSA certified
CSA certified
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US
UL recognized
UL recognized

特長

  • 米国用に開発されたケーブル。
  • さまざまな用途や環境で多目的に使用できる。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
  • 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証する。
  • ケーブル保護システムをなくすことで、設置が容易になり、コストも削減できる。
  • 特に耐油性と難燃性に優れている。

アプリケーション

  • 米国では、産業機械や工作機械の配線に適しており、保護ケーブルコンジットのないケーブルトレイへの開口設置に適している。
  • 米国および欧州の風力タービンのねじり用途に適している。
  • 工場間の制御回路や機械内部の制御回路の配線に使用され、ヨーロッパで汎用されている。
  • 乾燥した環境、湿った環境、油性の環境で使用できる。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • 温度範囲によりますが、アメリカおよびヨーロッパでの屋外使用に適しています。
  • 米国での地下への直接設置に適している。
  • 最低温度-25℃までフレキシブルに使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

365 kg/km

銅指数

173.000 kg/km

銅指数 (lb)

1180.000 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,6 / 1 kV AC rms 後 IEC

定格電圧

600 V AC rms によると UL TC
600 V AC rms によると c(UL) CIC/TC
600 V AC rms によると UL MTW
1000 V AC rms によると UL WTTC
1000 V AC rms によると UL AWM
1000 V AC rms によると CSA AWM

試験電圧

2 kV

に準拠した許容電流値

IEC 60364-5-52

Max. conductor resistance at 20 °C

19.5 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

18G1

導体サイズ (mm2)

1 mm²

導体サイズ(AWG)

18 AWG

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

18

シールド付き

いいえ

導体外径

2.29 mm

最小外径

14.14 mm

外径

14.9 mm

最大外径

15.66 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

絶縁スキン

ナイロン

シース材質

熱可塑性

シース色

線心識別

番号

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置
ねじれ

捻れ負荷用

はい

NEC 5章に準拠した使用

Class I Division 2

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

62.6 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

62.6 mm

捻れ

以下に適用 +/- 150 °/m および min. -40 °C まで 2000 ねじりサイクル
以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 105 °C によると CSA AWM
-40 °C への 70 °C によると IEC
-40 °C への 105 °C によると UL AWM
-25 °C への 90 °C によると UL MTW
-25 °C への 90 °C によると UL/CSA TC

温度、移動配線時

-25 °C への 90 °C によると UL MTW
-25 °C への 105 °C によると CSA AWM
-25 °C への 90 °C によると UL/CSA TC
-25 °C への 70 °C によると IEC
-25 °C への 105 °C によると UL AWM

最小保管温度

-40 °C

最大保管温度

40 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-3-24

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

耐UL日光性
EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)

耐候性

はい

耐オゾン性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

ULオイルレスI
ULオイルレスII
CSA C22.2 No.210-15

耐水性

はい

耐メカストレス

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19

認証:RU

はい

認証:UL AWM

20886 によると UL 758 (e-file number: E100338)

認証:UL listed

はい

認証:RU

UL TC-ER によると UL 1277 (e-file number: E171371)
UL 75°C WET によると UL 1277 (e-file number: E171371)
UL 90°C DRY によると UL 1277 (e-file number: E171371)
UL PLTC-ER によると UL 13
UL ITC-ER によると UL 2250
UL MTW によると UL 1063 (e-file number: E155920)
UL WTTC によると UL 2277 (e-file number: E323700)
UL SUN RES によると UL 1277 (e-file number: E171371)
UL DIR BUR によると UL 1277 (e-file number: E171371)
UL Submersible Pump Cable によると UL 83 (e-file number: E172162)
UL DP-1 によると UL 1690 (e-file number: E233406)
UL THWN によると UL 83 (e-file number: E172162)
UL THHN によると UL 83 (e-file number: E172162)

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

はい

認証:cUL

cUL CIC/TC 600V によると CSA C22.2 No. 239 (e-file number: E171371)

認証:CSA

はい

認証:CSA

AWM I A によると CSA C22.2 No. 210
AWM I B によると CSA C22.2 No. 210
AWM II A によると CSA C22.2 No. 210
AWM II B によると CSA C22.2 No. 210

認証:VDE

いいえ

認証:◁HAR▷

いいえ

認証:ECOLAB

はい

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® TRAY IIの全製品

型番 導体サイズ(AWG) 導体サイズ (mm2) 線心数 アース線含む 銅指数 重量 外径 銅指数 (lb)
220204 2 AWG 33.7 mm² 4 はい 1344.000 kg/km 1785 kg/km 32.3 mm 8590.000 lb/10,000 ft
220404 4 AWG 21.0 mm² 4 はい 960.000 kg/km 1276 kg/km 27.8 mm 5432.000 lb/10,000 ft
220604 6 AWG 16 mm² 4 はい 615.000 kg/km 864 kg/km 22.8 mm 4130.000 lb/10,000 ft
220605 6 AWG 16 mm² 5 はい 768.000 kg/km 1080 kg/km 24.9 mm 5161.300 lb/10,000 ft
220804 8 AWG 10 mm² 4 はい 384.000 kg/km 573 kg/km 17.9 mm 2580.000 lb/10,000 ft
220805 8 AWG 10 mm² 5 はい 480.624 kg/km 771 kg/km 19.6 mm 3230.000 lb/10,000 ft
221004 10 AWG 6 mm² 4 はい 231.000 kg/km 394 kg/km 14.7 mm 1550.000 lb/10,000 ft
221005 10 AWG 6 mm² 5 はい 288.000 kg/km 472 kg/km 16.0 mm 1940.000 lb/10,000 ft
221007 10 AWG 6 mm² 7 はい 405.000 kg/km 661 kg/km 17.4 mm 2710.000 lb/10,000 ft
221204 12 AWG 4 mm² 4 はい 153.000 kg/km 226 kg/km 11.7 mm 1032.000 lb/10,000 ft
221205 12 AWG 4 mm² 5 はい 192.000 kg/km 279 kg/km 12.8 mm 1290.000 lb/10,000 ft
221403 14 AWG 2.5 mm² 3 はい 72.000 kg/km 130 kg/km 9.2 mm 484.000 lb/10,000 ft
221404 14 AWG 2.5 mm² 4 はい 96.000 kg/km 159 kg/km 10.0 mm 650.000 lb/10,000 ft
221405 14 AWG 2.5 mm² 5 はい 120.000 kg/km 191 kg/km 10.8 mm 810.000 lb/10,000 ft
221407 14 AWG 2.5 mm² 7 はい 168.000 kg/km 252 kg/km 11.8 mm 1130.000 lb/10,000 ft
221412 14 AWG 2.5 mm² 12 はい 288.000 kg/km 459 kg/km 16.2 mm 1940.000 lb/10,000 ft
221418 14 AWG 2.5 mm² 18 はい 432.000 kg/km 654 kg/km 18.7 mm 2900.000 lb/10,000 ft
221425 14 AWG 2.5 mm² 25 はい 600.000 kg/km 874 kg/km 22.5 mm 4032.000 lb/10,000 ft
221603 16 AWG 1.5 mm² 3 はい 43.000 kg/km 103 kg/km 8.3 mm 290.000 lb/10,000 ft
221604 16 AWG 1.5 mm² 4 はい 58.000 kg/km 124 kg/km 8.9 mm 390.000 lb/10,000 ft
221605 16 AWG 1.5 mm² 5 はい 72.000 kg/km 146 kg/km 9.7 mm 484.000 lb/10,000 ft
221607 16 AWG 1.5 mm² 7 はい 101.000 kg/km 189 kg/km 10.5 mm 680.000 lb/10,000 ft
221609 16 AWG 1.5 mm² 9 はい 130.000 kg/km 255 kg/km 12.1 mm 871.000 lb/10,000 ft
221612 16 AWG 1.5 mm² 12 はい 173.000 kg/km 328 kg/km 14.4 mm 1161.000 lb/10,000 ft
221618 16 AWG 1.5 mm² 18 はい 259.000 kg/km 431 kg/km 16.6 mm 1742.000 lb/10,000 ft
221625 16 AWG 1.5 mm² 25 はい 360.000 kg/km 592 kg/km 18.8 mm 2420.000 lb/10,000 ft
221641 16 AWG 1.5 mm² 41 はい 591.000 kg/km 931 kg/km 25.0 mm 3568.000 lb/10,000 ft
221803 18 AWG 1 mm² 3 はい 28.800 kg/km 85 kg/km 7.5 mm 200.000 lb/10,000 ft
221804 18 AWG 1 mm² 4 はい 38.400 kg/km 98 kg/km 8.1 mm 260.000 lb/10,000 ft
221805 18 AWG 1 mm² 5 はい 48.000 kg/km 115 kg/km 8.8 mm 330.000 lb/10,000 ft
221807 18 AWG 1 mm² 7 はい 67.000 kg/km 149 kg/km 9.5 mm 460.000 lb/10,000 ft
221812 18 AWG 1 mm² 12 はい 115.000 kg/km 255 kg/km 12.1 mm 790.000 lb/10,000 ft
221818 18 AWG 1 mm² 18 はい 173.000 kg/km 365 kg/km 14.9 mm 1180.000 lb/10,000 ft
221825 18 AWG 1 mm² 25 はい 240.000 kg/km 479 kg/km 16.9 mm 1640.000 lb/10,000 ft
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!