ÖLFLEX® TRAY II 7G1,5
電源および制御ケーブル; 7G1.5; コアの識別: 番号; UL認定; 柔軟
特長
- 米国用に開発されたケーブル。
- さまざまな用途や環境で多目的に使用できる。
- 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
- 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証する。
- ケーブル保護システムをなくすことで、設置が容易になり、コストも削減できる。
- 特に耐油性と難燃性に優れている。
アプリケーション
- 米国では、産業機械や工作機械の配線に適しており、保護ケーブルコンジットのないケーブルトレイへの開口設置に適している。
- 米国および欧州の風力タービンのねじり用途に適している。
- 工場間の制御回路や機械内部の制御回路の配線に使用され、ヨーロッパで汎用されている。
- 乾燥した環境、湿った環境、油性の環境で使用できる。
- 中程度の機械的ストレスに適している。
- 温度範囲によりますが、アメリカおよびヨーロッパでの屋外使用に適しています。
- 米国での地下への直接設置に適している。
- 最低温度-25℃までフレキシブルに使用可能。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
189 kg/km
銅指数
101.000 kg/km
銅指数 (lb)
680.000 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,6 / 1 kV AC rms 後 IEC
定格電圧
600 V AC rms によると UL TC600 V AC rms によると c(UL) CIC/TC600 V AC rms によると UL MTW1000 V AC rms によると UL WTTC1000 V AC rms によると UL AWM1000 V AC rms によると CSA AWM
試験電圧
2 kV
に準拠した許容電流値
IEC 60364-5-52
Max. conductor resistance at 20 °C
13.3 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
7G1.5
導体サイズ (mm2)
1.5 mm²
導体サイズ(AWG)
16 AWG
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
7
シールド付き
いいえ
導体外径
2.61 mm
最小外径
9.86 mm
外径
10.5 mm
最大外径
11.14 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
絶縁スキン
ナイロン
シース材質
熱可塑性
シース色
黒
線心識別
番号
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置ねじれ
捻れ負荷用
はい
NEC 5章に準拠した使用
Class I Division 2
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
44.6 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
44.6 mm
捻れ
以下に適用 +/- 150 °/m および min. -40 °C まで 2000 ねじりサイクル以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 105 °C によると CSA AWM-40 °C への 70 °C によると IEC-40 °C への 105 °C によると UL AWM-25 °C への 90 °C によると UL MTW-25 °C への 90 °C によると UL/CSA TC
温度、移動配線時
-25 °C への 90 °C によると UL MTW-25 °C への 105 °C によると CSA AWM-25 °C への 90 °C によると UL/CSA TC-25 °C への 70 °C によると IEC-25 °C への 105 °C によると UL AWM
最小保管温度
-40 °C
最大保管温度
40 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-3-24
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
耐UL日光性EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)
耐候性
はい
耐オゾン性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
による耐油性
ULオイルレスIULオイルレスIICSA C22.2 No.210-15
耐水性
はい
耐メカストレス
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
認証:RU
はい
認証:UL AWM
20886 によると UL 758 (e-file number: E100338)
認証:UL listed
はい
認証:RU
UL TC-ER によると UL 1277 (e-file number: E171371)UL 75°C WET によると UL 1277 (e-file number: E171371)UL 90°C DRY によると UL 1277 (e-file number: E171371)UL PLTC-ER によると UL 13UL ITC-ER によると UL 2250UL MTW によると UL 1063 (e-file number: E155920)UL WTTC によると UL 2277 (e-file number: E323700)UL SUN RES によると UL 1277 (e-file number: E171371)UL DIR BUR によると UL 1277 (e-file number: E171371)UL Submersible Pump Cable によると UL 83 (e-file number: E172162)UL DP-1 によると UL 1690 (e-file number: E233406)UL THWN によると UL 83 (e-file number: E172162)UL THHN によると UL 83 (e-file number: E172162)
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
はい
認証:cUL
cUL CIC/TC 600V によると CSA C22.2 No. 239 (e-file number: E171371)
認証:CSA
はい
認証:CSA
AWM I A によると CSA C22.2 No. 210AWM I B によると CSA C22.2 No. 210AWM II A によると CSA C22.2 No. 210AWM II B によると CSA C22.2 No. 210
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
ÖLFLEX® TRAY IIの全製品
型番 | 導体サイズ(AWG) | 導体サイズ (mm2) | 線心数 | アース線含む | 銅指数 | 重量 | 外径 | 銅指数 (lb) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220204 | 2 AWG | 33.7 mm² | 4 | はい | 1344.000 kg/km | 1785 kg/km | 32.3 mm | 8590.000 lb/10,000 ft | |
220404 | 4 AWG | 21.0 mm² | 4 | はい | 960.000 kg/km | 1276 kg/km | 27.8 mm | 5432.000 lb/10,000 ft | |
220604 | 6 AWG | 16 mm² | 4 | はい | 615.000 kg/km | 864 kg/km | 22.8 mm | 4130.000 lb/10,000 ft | |
220605 | 6 AWG | 16 mm² | 5 | はい | 768.000 kg/km | 1080 kg/km | 24.9 mm | 5161.300 lb/10,000 ft | |
220804 | 8 AWG | 10 mm² | 4 | はい | 384.000 kg/km | 573 kg/km | 17.9 mm | 2580.000 lb/10,000 ft | |
220805 | 8 AWG | 10 mm² | 5 | はい | 480.624 kg/km | 771 kg/km | 19.6 mm | 3230.000 lb/10,000 ft | |
221004 | 10 AWG | 6 mm² | 4 | はい | 231.000 kg/km | 394 kg/km | 14.7 mm | 1550.000 lb/10,000 ft | |
221005 | 10 AWG | 6 mm² | 5 | はい | 288.000 kg/km | 472 kg/km | 16.0 mm | 1940.000 lb/10,000 ft | |
221007 | 10 AWG | 6 mm² | 7 | はい | 405.000 kg/km | 661 kg/km | 17.4 mm | 2710.000 lb/10,000 ft | |
221204 | 12 AWG | 4 mm² | 4 | はい | 153.000 kg/km | 226 kg/km | 11.7 mm | 1032.000 lb/10,000 ft | |
221205 | 12 AWG | 4 mm² | 5 | はい | 192.000 kg/km | 279 kg/km | 12.8 mm | 1290.000 lb/10,000 ft | |
221403 | 14 AWG | 2.5 mm² | 3 | はい | 72.000 kg/km | 130 kg/km | 9.2 mm | 484.000 lb/10,000 ft | |
221404 | 14 AWG | 2.5 mm² | 4 | はい | 96.000 kg/km | 159 kg/km | 10.0 mm | 650.000 lb/10,000 ft | |
221405 | 14 AWG | 2.5 mm² | 5 | はい | 120.000 kg/km | 191 kg/km | 10.8 mm | 810.000 lb/10,000 ft | |
221407 | 14 AWG | 2.5 mm² | 7 | はい | 168.000 kg/km | 252 kg/km | 11.8 mm | 1130.000 lb/10,000 ft | |
221412 | 14 AWG | 2.5 mm² | 12 | はい | 288.000 kg/km | 459 kg/km | 16.2 mm | 1940.000 lb/10,000 ft | |
221418 | 14 AWG | 2.5 mm² | 18 | はい | 432.000 kg/km | 654 kg/km | 18.7 mm | 2900.000 lb/10,000 ft | |
221425 | 14 AWG | 2.5 mm² | 25 | はい | 600.000 kg/km | 874 kg/km | 22.5 mm | 4032.000 lb/10,000 ft | |
221603 | 16 AWG | 1.5 mm² | 3 | はい | 43.000 kg/km | 103 kg/km | 8.3 mm | 290.000 lb/10,000 ft | |
221604 | 16 AWG | 1.5 mm² | 4 | はい | 58.000 kg/km | 124 kg/km | 8.9 mm | 390.000 lb/10,000 ft | |
221605 | 16 AWG | 1.5 mm² | 5 | はい | 72.000 kg/km | 146 kg/km | 9.7 mm | 484.000 lb/10,000 ft | |
221607 | 16 AWG | 1.5 mm² | 7 | はい | 101.000 kg/km | 189 kg/km | 10.5 mm | 680.000 lb/10,000 ft | |
221609 | 16 AWG | 1.5 mm² | 9 | はい | 130.000 kg/km | 255 kg/km | 12.1 mm | 871.000 lb/10,000 ft | |
221612 | 16 AWG | 1.5 mm² | 12 | はい | 173.000 kg/km | 328 kg/km | 14.4 mm | 1161.000 lb/10,000 ft | |
221618 | 16 AWG | 1.5 mm² | 18 | はい | 259.000 kg/km | 431 kg/km | 16.6 mm | 1742.000 lb/10,000 ft | |
221625 | 16 AWG | 1.5 mm² | 25 | はい | 360.000 kg/km | 592 kg/km | 18.8 mm | 2420.000 lb/10,000 ft | |
221641 | 16 AWG | 1.5 mm² | 41 | はい | 591.000 kg/km | 931 kg/km | 25.0 mm | 3568.000 lb/10,000 ft | |
221803 | 18 AWG | 1 mm² | 3 | はい | 28.800 kg/km | 85 kg/km | 7.5 mm | 200.000 lb/10,000 ft | |
221804 | 18 AWG | 1 mm² | 4 | はい | 38.400 kg/km | 98 kg/km | 8.1 mm | 260.000 lb/10,000 ft | |
221805 | 18 AWG | 1 mm² | 5 | はい | 48.000 kg/km | 115 kg/km | 8.8 mm | 330.000 lb/10,000 ft | |
221807 | 18 AWG | 1 mm² | 7 | はい | 67.000 kg/km | 149 kg/km | 9.5 mm | 460.000 lb/10,000 ft | |
221812 | 18 AWG | 1 mm² | 12 | はい | 115.000 kg/km | 255 kg/km | 12.1 mm | 790.000 lb/10,000 ft | |
221818 | 18 AWG | 1 mm² | 18 | はい | 173.000 kg/km | 365 kg/km | 14.9 mm | 1180.000 lb/10,000 ft | |
221825 | 18 AWG | 1 mm² | 25 | はい | 240.000 kg/km | 479 kg/km | 16.9 mm | 1640.000 lb/10,000 ft |