ÖLFLEX® TRAY II 4G16
電源および制御ケーブル; 4G16; コアの識別: 番号; UL認定; 柔軟
特長
- 米国用に開発されたケーブル。
- さまざまな用途や環境で多目的に使用できます。
- 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になりました。
- 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証します。
- ケーブル保護システムをなくすことで、設置が容易になり、コストも削減できます。
- 特に耐油性と難燃性に優れています。
アプリケーション
- 米国では、産業機械や工作機械の配線に適しており、保護ケーブルコンジットのないケーブルトレイへの開口設置に適しています。
- 米国および欧州の風力タービンのねじり用途に適しています。
- 工場間の制御回路や機械内部の制御回路の配線に使用され、ヨーロッパで汎用されています。
- 乾燥した環境、湿った環境、油性の環境で使用できます。
- 中程度の機械的ストレスに適しています。
- 温度範囲によりますが、アメリカおよびヨーロッパでの屋外使用に適しています。
- 米国での地下への直接設置に適しています。
- -25℃までフレキシブルに使用可能。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
864 kg/km
銅指数
615.000 kg/km
銅指数 (lb)
4130.000 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,6 / 1 kV AC rms 後 IEC
定格電圧
600 V AC rms によると UL TC600 V AC rms によると c(UL) CIC/TC600 V AC rms によると UL MTW1000 V AC rms によると UL WTTC1000 V AC rms によると UL AWM1000 V AC rms によると CSA AWM
試験電圧
2 kV
に準拠した許容電流値
IEC 60364-5-52
Max. conductor resistance at 20 °C
1.21 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
4G16
導体サイズ (mm2)
16 mm²
導体サイズ(AWG)
6 AWG
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
4
シールド付き
いいえ
導体外径
7.39 mm
最小外径
21.78 mm
外径
22.8 mm
最大外径
23.82 mm
ケーブル形状
丸型
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
絶縁スキン
ナイロン
シース材質
熱可塑性
シース色
黒
線心識別
番号
製品特性
使用範囲
柔軟性固定設置ねじれ
捻れ負荷用
はい
NEC 5章に準拠した使用
Class I Division 2
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
95.3 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
95.3 mm
捻れ
以下に適用 +/- 150 °/m および min. -40 °C まで 2000 ねじりサイクル以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 105 °C 最大。導体温度 によると CSA AWM-40 °C への 70 °C 最大。導体温度 によると IEC-40 °C への 105 °C 最大。導体温度 によると UL AWM-25 °C への 90 °C 最大。導体温度 によると UL MTW-25 °C への 90 °C 最大。導体温度 によると UL/CSA TC
温度、移動配線時
-25 °C への 90 °C 最大。導体温度 によると UL MTW-25 °C への 105 °C 最大。導体温度 によると CSA AWM-25 °C への 90 °C 最大。導体温度 によると UL/CSA TC-25 °C への 70 °C 最大。導体温度 によると IEC-25 °C への 105 °C 最大。導体温度 によると UL AWM
最小保管温度
-40 °C
最大保管温度
40 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-3-24
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
耐UL日光性EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)
耐候性
はい
耐オゾン性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
による耐油性
UL OILRES IULオイルレスIICSA C22.2 No.210-15
耐水性
はい
耐メカストレス
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
認証:RU
はい
認証:UL AWM
20886 によると UL 758 (e-file number: E100338)
認証:UL listed
はい
認証:RU
UL TC-ER によると UL 1277 (e-file number: E171371)UL 75°C WET によると UL 1277 (e-file number: E171371)UL 90°C DRY によると UL 1277 (e-file number: E171371)UL MTW によると UL 1063 (e-file number: E155920)UL WTTC によると UL 2277 (e-file number: E323700)UL SUN RES によると UL 1277 (e-file number: E171371)UL DIR BUR によると UL 1277 (e-file number: E171371)UL Submersible Pump Cable によると UL 83 (e-file number: E172162)UL DP-1 によると UL 1690 (e-file number: E233406)UL THWN によると UL 83 (e-file number: E172162)UL THHN によると UL 83 (e-file number: E172162)
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
はい
認証:cUL
cUL CIC/TC 600V によると CSA C22.2 No. 239 (e-file number: E171371)
認証:CSA
はい
認証:CSA
AWM I A によると CSA C22.2 No. 210AWM I B によると CSA C22.2 No. 210AWM II A によると CSA C22.2 No. 210AWM II B によると CSA C22.2 No. 210
認証:VDE
いいえ
認証:◁HAR▷
いいえ
認証:ECOLAB
はい
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® TRAY IIの全製品
| 型番 | 導体サイズ(AWG) | 導体サイズ (mm2) | 線心数 | アース線含む | 重量 | 外径 | 銅指数 (lb) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220204 | 2 AWG | 33.7 mm² | 4 | はい | 1785 kg/km | 32.3 mm | 8590.000 lb/10,000 ft | ||
| 220404 | 4 AWG | 21.0 mm² | 4 | はい | 1276 kg/km | 27.8 mm | 5432.000 lb/10,000 ft | ||
| 220604 | 6 AWG | 16 mm² | 4 | はい | 864 kg/km | 22.8 mm | 4130.000 lb/10,000 ft | ||
| 220605 | 6 AWG | 16 mm² | 5 | はい | 1080 kg/km | 24.9 mm | 5161.300 lb/10,000 ft | ||
| 220804 | 8 AWG | 10 mm² | 4 | はい | 573 kg/km | 17.9 mm | 2580.000 lb/10,000 ft | ||
| 220805 | 8 AWG | 10 mm² | 5 | はい | 771 kg/km | 19.6 mm | 3230.000 lb/10,000 ft | ||
| 221004 | 10 AWG | 6 mm² | 4 | はい | 394 kg/km | 14.7 mm | 1550.000 lb/10,000 ft | ||
| 221005 | 10 AWG | 6 mm² | 5 | はい | 472 kg/km | 16.0 mm | 1940.000 lb/10,000 ft | ||
| 221007 | 10 AWG | 6 mm² | 7 | はい | 661 kg/km | 17.4 mm | 2710.000 lb/10,000 ft | ||
| 221204 | 12 AWG | 4 mm² | 4 | はい | 226 kg/km | 11.7 mm | 1032.000 lb/10,000 ft | ||
| 221205 | 12 AWG | 4 mm² | 5 | はい | 279 kg/km | 12.8 mm | 1290.000 lb/10,000 ft | ||
| 221403 | 14 AWG | 2.5 mm² | 3 | はい | 130 kg/km | 9.2 mm | 484.000 lb/10,000 ft | ||
| 221404 | 14 AWG | 2.5 mm² | 4 | はい | 159 kg/km | 10.0 mm | 650.000 lb/10,000 ft | ||
| 221405 | 14 AWG | 2.5 mm² | 5 | はい | 191 kg/km | 10.8 mm | 810.000 lb/10,000 ft | ||
| 221407 | 14 AWG | 2.5 mm² | 7 | はい | 252 kg/km | 11.8 mm | 1130.000 lb/10,000 ft | ||
| 221412 | 14 AWG | 2.5 mm² | 12 | はい | 459 kg/km | 16.2 mm | 1940.000 lb/10,000 ft | ||
| 221418 | 14 AWG | 2.5 mm² | 18 | はい | 654 kg/km | 18.7 mm | 2900.000 lb/10,000 ft | ||
| 221425 | 14 AWG | 2.5 mm² | 25 | はい | 874 kg/km | 22.5 mm | 4032.000 lb/10,000 ft | ||
| 221603 | 16 AWG | 1.5 mm² | 3 | はい | 103 kg/km | 8.3 mm | 290.000 lb/10,000 ft | ||
| 221604 | 16 AWG | 1.5 mm² | 4 | はい | 124 kg/km | 8.9 mm | 390.000 lb/10,000 ft | ||
| 221605 | 16 AWG | 1.5 mm² | 5 | はい | 146 kg/km | 9.7 mm | 484.000 lb/10,000 ft | ||
| 221607 | 16 AWG | 1.5 mm² | 7 | はい | 189 kg/km | 10.5 mm | 680.000 lb/10,000 ft | ||
| 221609 | 16 AWG | 1.5 mm² | 9 | はい | 255 kg/km | 12.1 mm | 871.000 lb/10,000 ft | ||
| 221612 | 16 AWG | 1.5 mm² | 12 | はい | 328 kg/km | 14.4 mm | 1161.000 lb/10,000 ft | ||
| 221618 | 16 AWG | 1.5 mm² | 18 | はい | 431 kg/km | 16.6 mm | 1742.000 lb/10,000 ft | ||
| 221625 | 16 AWG | 1.5 mm² | 25 | はい | 592 kg/km | 18.8 mm | 2420.000 lb/10,000 ft | ||
| 221641 | 16 AWG | 1.5 mm² | 41 | はい | 931 kg/km | 25.0 mm | 3568.000 lb/10,000 ft | ||
| 221803 | 18 AWG | 1 mm² | 3 | はい | 85 kg/km | 7.5 mm | 200.000 lb/10,000 ft | ||
| 221804 | 18 AWG | 1 mm² | 4 | はい | 98 kg/km | 8.1 mm | 260.000 lb/10,000 ft | ||
| 221805 | 18 AWG | 1 mm² | 5 | はい | 115 kg/km | 8.8 mm | 330.000 lb/10,000 ft | ||
| 221807 | 18 AWG | 1 mm² | 7 | はい | 149 kg/km | 9.5 mm | 460.000 lb/10,000 ft | ||
| 221812 | 18 AWG | 1 mm² | 12 | はい | 255 kg/km | 12.1 mm | 790.000 lb/10,000 ft | ||
| 221818 | 18 AWG | 1 mm² | 18 | はい | 365 kg/km | 14.9 mm | 1180.000 lb/10,000 ft | ||
| 221825 | 18 AWG | 1 mm² | 25 | はい | 479 kg/km | 16.9 mm | 1640.000 lb/10,000 ft |