ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4G25
電源および制御ケーブル; 4G25; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 番号; シールド; 柔軟

¥11,390
在庫あり
型番
1136634
(¥11,390/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:50
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4G25 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4G25 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4G25 power and control cable -   Secondary Image ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4G25 power and control cable -   Secondary Image ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4G25 power and control cable -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
Ecolab
Ecolab

特長

  • 肉厚減少による省スペース化。
  • インナーシースをなくすことで、軽量化と外径の小型化を実現した。
  • 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
  • ECOLAB®消毒剤および洗浄剤に対する耐性試験済み。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られている。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

1413 kg/km

銅指数

1075.000 kg/km

銅指数 (lb)

7223.660 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧/心-心

4 kV

試験電圧 心/シールド

2 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

0.78 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

4G25

導体サイズ (mm2)

25 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

4

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

撚線による巻線

プラスチックフィルム

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

アーマード付

いいえ

外径

25.1 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

グレー

線心識別

番号

線心識別

VDE 0293-1
EN 50334

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置
ねじれ

連続屈曲用

いいえ

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

150.6 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

20×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

502.0 mm

捻れ

以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル
以下に適用 +/- 150 °/m および min. -20 °C まで 2000 ねじりサイクル

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C
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
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CYの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 銅指数 重量
1136003 3 はい 0.5 mm² 43.000 kg/km 63 kg/km
1136004 4 はい 0.5 mm² 49.000 kg/km 71 kg/km
1136005 5 はい 0.5 mm² 57.000 kg/km 86 kg/km
1136007 7 はい 0.5 mm² 69.000 kg/km 105 kg/km
1136012 12 はい 0.5 mm² 104.000 kg/km 152 kg/km
1136018 18 はい 0.5 mm² 141.000 kg/km 226 kg/km
1136025 25 はい 0.5 mm² 211.000 kg/km 350 kg/km
1136103 3 はい 0.75 mm² 52.000 kg/km 76 kg/km
1136104 4 はい 0.75 mm² 61.000 kg/km 95 kg/km
1136105 5 はい 0.75 mm² 72.000 kg/km 108 kg/km
1136107 7 はい 0.75 mm² 89.000 kg/km 120 kg/km
1136112 12 はい 0.75 mm² 138.000 kg/km 232 kg/km
1136118 18 はい 0.75 mm² 211.000 kg/km 292 kg/km
1136125 25 はい 0.75 mm² 280.000 kg/km 435 kg/km
1136203 3 はい 1 mm² 62.000 kg/km 86 kg/km
1136204 4 はい 1 mm² 74.000 kg/km 98 kg/km
1136205 5 はい 1 mm² 88.000 kg/km 121 kg/km
1136207 7 はい 1 mm² 112.000 kg/km 147 kg/km
1136212 12 はい 1 mm² 185.000 kg/km 249 kg/km
1136218 18 はい 1 mm² 268.000 kg/km 364 kg/km
1136225 25 はい 1 mm² 354.000 kg/km 486 kg/km
1136303 3 はい 1.5 mm² 82.000 kg/km 112 kg/km
1136304 4 はい 1.5 mm² 100.000 kg/km 135 kg/km
1136305 5 はい 1.5 mm² 119.000 kg/km 148 kg/km
1136307 7 はい 1.5 mm² 154.000 kg/km 192 kg/km
1136312 12 はい 1.5 mm² 268.000 kg/km 332 kg/km
1136318 18 はい 1.5 mm² 373.000 kg/km 484 kg/km
1136325 25 はい 1.5 mm² 530.000 kg/km 734 kg/km
1136334 34 はい 1.5 mm² 683.000 kg/km 944 kg/km
1136403 3 はい 2.5 mm² 118.000 kg/km 151 kg/km
1136404 4 はい 2.5 mm² 147.000 kg/km 188 kg/km
1136405 5 はい 2.5 mm² 176.000 kg/km 224 kg/km
1136407 7 はい 2.5 mm² 253.000 kg/km 294 kg/km
1136412 12 はい 2.5 mm² 355.000 kg/km 521 kg/km
1136418 18 はい 2.5 mm² 569.000 kg/km 740 kg/km
1136425 25 はい 2.5 mm² 827.000 kg/km 1358 kg/km
1136504 4 はい 4 mm² 248.000 kg/km 287 kg/km
1136507 7 はい 4 mm² 355.000 kg/km 447 kg/km
1136604 4 はい 6 mm² 343.000 kg/km 424 kg/km
1136607 7 はい 6 mm² 505.000 kg/km 672 kg/km
1136614 4 はい 10 mm² 495.000 kg/km 637 kg/km
1136615 5 はい 10 mm² 592.000 kg/km 824 kg/km
1136624 4 はい 16 mm² 800.000 kg/km 1050 kg/km
1136625 5 はい 16 mm² 895.000 kg/km 1285 kg/km
1136634 4 はい 25 mm² 1075.000 kg/km 1413 kg/km
1136635 5 はい 25 mm² 1400.000 kg/km 1976 kg/km
1136638 4 はい 35 mm² 1576.000 kg/km 1867 kg/km
1136752 2 いいえ 0.5 mm² 36.000 kg/km 54 kg/km
1136753 3 いいえ 0.5 mm² 43.000 kg/km 59 kg/km
1136754 4 いいえ 0.5 mm² 49.000 kg/km 71 kg/km
1136755 5 いいえ 0.5 mm² 57.000 kg/km 86 kg/km
1136757 7 いいえ 0.5 mm² 69.000 kg/km 105 kg/km
1136762 12 いいえ 0.5 mm² 104.000 kg/km 163 kg/km
1136768 18 いいえ 0.5 mm² 141.000 kg/km 275 kg/km
1136775 25 いいえ 0.5 mm² 211.000 kg/km 350 kg/km
1136802 2 いいえ 0.75 mm² 43.000 kg/km 59 kg/km
1136803 3 いいえ 0.75 mm² 52.000 kg/km 76 kg/km
1136804 4 いいえ 0.75 mm² 61.000 kg/km 91 kg/km
1136805 5 いいえ 0.75 mm² 72.000 kg/km 100 kg/km
1136807 7 いいえ 0.75 mm² 89.000 kg/km 127 kg/km
1136825 25 いいえ 0.75 mm² 280.000 kg/km 435 kg/km
1136852 2 いいえ 1 mm² 51.000 kg/km 71 kg/km
1136853 3 いいえ 1 mm² 62.000 kg/km 86 kg/km
1136854 4 いいえ 1 mm² 74.000 kg/km 98 kg/km
1136855 5 いいえ 1 mm² 88.000 kg/km 121 kg/km
1136857 7 いいえ 1 mm² 112.000 kg/km 147 kg/km
1136902 2 いいえ 1.5 mm² 65.000 kg/km 86 kg/km
1136903 3 いいえ 1.5 mm² 82.000 kg/km 112 kg/km
1136904 4 いいえ 1.5 mm² 100.000 kg/km 135 kg/km
1136905 5 いいえ 1.5 mm² 119.000 kg/km 148 kg/km
1136907 7 いいえ 1.5 mm² 154.000 kg/km 192 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!