ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4G35
コントロールケーブル; 4G35; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; 柔軟性

¥13,760
在庫あり
型番
1136638
(¥13,760/M)
税込
在庫あり-納期目安:7営業日
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4G35 control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4G35 control cable -  Primary Image
Interference signals
Interference signals
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
Ecolab
Ecolab

特長

  • 肉薄による省スペース化
  • インナーシースを省略することで、軽量化・小外径化を実現しました。
  • 高カバー率の銅編組シールドで、電磁波対策が可能です。
  • ECOLAB®の消毒液・洗浄剤の耐性をテスト済みです。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。

アプリケーション

  • 機械内部およびプラント内部の制御回路の配線に汎用的に使用可能。
  • 引張荷重なしでの固定/移動配線用です。
  • 風力タービンでの捻転用途に最適なケーブルデザイン。
  • 中程度のメカストレスに最適です。
  • 乾燥または湿潤な室内で使用可能です。
  • PVCシースには耐酸性および耐アルカリ性があり、特定の耐油性があります。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

コントロールケーブル

重量

1867 kg/km

銅指数

1576.000 kg/km

銅指数 (lb)

10590.230 lb/10,000 ft

電気特性

試験電圧/心-心

4 kV

試験電圧 心/シールド

2 kV

製品構成

ケーブル寸法

4G35

導体サイズ (mm2)

35 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228クラス5: 細撚線

アース線含む

あり

線心数

4

ツイストタイプ

層撚り

撚線による巻線

プラスチックフィルム

シールド付き

あり

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

アーマード付

なし

外径

28 mm

ケーブル形状

丸形

絶縁体材質

PVC

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

PVC

シース材質、短縮形

PVC

シース色

線心識別

ナンバリング

線心識別

VDE 0293-1
EN 50334

製品特性

使用範囲

柔軟性
固定配線
捻り

連続屈曲用

なし

捻れ負荷用

なし

最小曲げ半径(固定配線時)

6 x 外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

168.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

20 x 外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

560.0 mm

難燃性

あり

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

なし

耐薬品性

あり

ハロゲンフリー

なし

耐油性

なし

PWISフリー

あり

規格・認証

CEマーキング

あり

UKCA マーキング

あり

EAC certified

あり

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:VDE

なし

認証:DNV/GL

なし

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

なし

認証:ECOLAB

あり

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CYの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 銅指数 重量
1136003 3 あり 0.5 mm² 6.1 mm 43.000 kg/km 63 kg/km
1136004 4 あり 0.5 mm² 6.5 mm 49.000 kg/km 71 kg/km
1136005 5 あり 0.5 mm² 7 mm 57.000 kg/km 86 kg/km
1136007 7 あり 0.5 mm² 7.5 mm 69.000 kg/km 105 kg/km
1136012 12 あり 0.5 mm² 9.9 mm 104.000 kg/km 152 kg/km
1136018 18 あり 0.5 mm² 11.5 mm 141.000 kg/km 226 kg/km
1136025 25 あり 0.5 mm² 13.4 mm 211.000 kg/km 350 kg/km
1136103 3 あり 0.75 mm² 6.5 mm 52.000 kg/km 76 kg/km
1136104 4 あり 0.75 mm² 7 mm 61.000 kg/km 95 kg/km
1136105 5 あり 0.75 mm² 7.7 mm 72.000 kg/km 108 kg/km
1136107 7 あり 0.75 mm² 8.3 mm 89.000 kg/km 120 kg/km
1136112 12 あり 0.75 mm² 10.9 mm 138.000 kg/km 232 kg/km
1136118 18 あり 0.75 mm² 12.7 mm 211.000 kg/km 292 kg/km
1136125 25 あり 0.75 mm² 14.8 mm 280.000 kg/km 435 kg/km
1136203 3 あり 1 mm² 6.8 mm 62.000 kg/km 86 kg/km
1136204 4 あり 1 mm² 7.3 mm 74.000 kg/km 98 kg/km
1136205 5 あり 1 mm² 8.1 mm 88.000 kg/km 121 kg/km
1136207 7 あり 1 mm² 8.8 mm 112.000 kg/km 147 kg/km
1136212 12 あり 1 mm² 11.5 mm 185.000 kg/km 249 kg/km
1136218 18 あり 1 mm² 13.9 mm 268.000 kg/km 364 kg/km
1136225 25 あり 1 mm² 15.9 mm 354.000 kg/km 486 kg/km
1136303 3 あり 1.5 mm² 7.5 mm 82.000 kg/km 112 kg/km
1136304 4 あり 1.5 mm² 8.2 mm 100.000 kg/km 135 kg/km
1136305 5 あり 1.5 mm² 8.9 mm 119.000 kg/km 148 kg/km
1136307 7 あり 1.5 mm² 9.9 mm 154.000 kg/km 192 kg/km
1136312 12 あり 1.5 mm² 13 mm 268.000 kg/km 332 kg/km
1136318 18 あり 1.5 mm² 15.6 mm 373.000 kg/km 484 kg/km
1136325 25 あり 1.5 mm² 17.9 mm 530.000 kg/km 734 kg/km
1136334 34 あり 1.5 mm² 20.8 mm 683.000 kg/km 944 kg/km
1136403 3 あり 2.5 mm² 8.9 mm 118.000 kg/km 151 kg/km
1136404 4 あり 2.5 mm² 9.9 mm 147.000 kg/km 188 kg/km
1136405 5 あり 2.5 mm² 11 mm 176.000 kg/km 224 kg/km
1136407 7 あり 2.5 mm² 11.9 mm 253.000 kg/km 294 kg/km
1136412 12 あり 2.5 mm² 16 mm 355.000 kg/km 521 kg/km
1136418 18 あり 2.5 mm² 19 mm 569.000 kg/km 740 kg/km
1136425 25 あり 2.5 mm² 22.2 mm 827.000 kg/km 1358 kg/km
1136504 4 あり 4 mm² 11.6 mm 248.000 kg/km 287 kg/km
1136507 7 あり 4 mm² 14.4 mm 355.000 kg/km 447 kg/km
1136604 4 あり 6 mm² 14.2 mm 343.000 kg/km 424 kg/km
1136607 7 あり 6 mm² 17 mm 505.000 kg/km 672 kg/km
1136614 4 あり 10 mm² 17.2 mm 495.000 kg/km 637 kg/km
1136615 5 あり 10 mm² 19.5 mm 592.000 kg/km 824 kg/km
1136624 4 あり 16 mm² 20.2 mm 800.000 kg/km 1050 kg/km
1136625 5 あり 16 mm² 22.6 mm 895.000 kg/km 1285 kg/km
1136634 4 あり 25 mm² 25.1 mm 1075.000 kg/km 1413 kg/km
1136635 5 あり 25 mm² 28 mm 1400.000 kg/km 1976 kg/km
1136638 4 あり 35 mm² 28 mm 1576.000 kg/km 1867 kg/km
1136752 2 なし 0.5 mm² 5.8 mm 36.000 kg/km 54 kg/km
1136753 3 なし 0.5 mm² 6.1 mm 43.000 kg/km 59 kg/km
1136754 4 なし 0.5 mm² 6.5 mm 49.000 kg/km 71 kg/km
1136755 5 なし 0.5 mm² 7 mm 57.000 kg/km 86 kg/km
1136757 7 なし 0.5 mm² 7.5 mm 69.000 kg/km 105 kg/km
1136762 12 なし 0.5 mm² 9.9 mm 104.000 kg/km 163 kg/km
1136768 18 なし 0.5 mm² 11.5 mm 141.000 kg/km 275 kg/km
1136775 25 なし 0.5 mm² 13.4 mm 211.000 kg/km 350 kg/km
1136802 2 なし 0.75 mm² 6.2 mm 43.000 kg/km 59 kg/km
1136803 3 なし 0.75 mm² 6.5 mm 52.000 kg/km 76 kg/km
1136804 4 なし 0.75 mm² 7 mm 61.000 kg/km 91 kg/km
1136805 5 なし 0.75 mm² 7.7 mm 72.000 kg/km 100 kg/km
1136807 7 なし 0.75 mm² 8.3 mm 89.000 kg/km 127 kg/km
1136825 25 なし 0.75 mm² 14.8 mm 280.000 kg/km 435 kg/km
1136852 2 なし 1 mm² 6.5 mm 51.000 kg/km 71 kg/km
1136853 3 なし 1 mm² 6.8 mm 62.000 kg/km 86 kg/km
1136854 4 なし 1 mm² 7.3 mm 74.000 kg/km 98 kg/km
1136855 5 なし 1 mm² 8.1 mm 88.000 kg/km 121 kg/km
1136857 7 なし 1 mm² 8.8 mm 112.000 kg/km 147 kg/km
1136902 2 なし 1.5 mm² 7.1 mm 65.000 kg/km 86 kg/km
1136903 3 なし 1.5 mm² 7.5 mm 82.000 kg/km 112 kg/km
1136904 4 なし 1.5 mm² 8.2 mm 100.000 kg/km 135 kg/km
1136905 5 なし 1.5 mm² 8.9 mm 119.000 kg/km 148 kg/km
1136907 7 なし 1.5 mm² 9.9 mm 154.000 kg/km 192 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!
初回購入キャンペーン実施中初回購入キャンペーン実施中