ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 12G1
電源および制御ケーブル; 12G1; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 番号; シールド; 柔軟
特長
- 肉厚減少による省スペース化。
- インナーシースをなくすことで、軽量化と外径の小型化を実現した。
- 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
- ECOLAB®消毒剤および洗浄剤に対する耐性試験済み。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
アプリケーション
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
- 中程度の機械的ストレスに適している。
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られている。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
249 kg/km
銅指数
185.000 kg/km
銅指数 (lb)
1243.000 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧/心-心
4 kV
試験電圧 心/シールド
2 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
19.5 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
12G1
導体サイズ (mm2)
1 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
12
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
撚線による巻線
プラスチックフィルム
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
アーマード付
いいえ
外径
11.5 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
グレー
線心識別
番号
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置ねじれ
連続屈曲用
いいえ
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
69.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
230.0 mm
捻れ
以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル以下に適用 +/- 150 °/m および min. -20 °C まで 2000 ねじりサイクル
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C
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
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CYの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1136003 | 3 | はい | 0.5 mm² | 43.000 kg/km | 63 kg/km | |
1136004 | 4 | はい | 0.5 mm² | 49.000 kg/km | 71 kg/km | |
1136005 | 5 | はい | 0.5 mm² | 57.000 kg/km | 86 kg/km | |
1136007 | 7 | はい | 0.5 mm² | 69.000 kg/km | 105 kg/km | |
1136012 | 12 | はい | 0.5 mm² | 104.000 kg/km | 152 kg/km | |
1136018 | 18 | はい | 0.5 mm² | 141.000 kg/km | 226 kg/km | |
1136025 | 25 | はい | 0.5 mm² | 211.000 kg/km | 350 kg/km | |
1136103 | 3 | はい | 0.75 mm² | 52.000 kg/km | 76 kg/km | |
1136104 | 4 | はい | 0.75 mm² | 61.000 kg/km | 95 kg/km | |
1136105 | 5 | はい | 0.75 mm² | 72.000 kg/km | 108 kg/km | |
1136107 | 7 | はい | 0.75 mm² | 89.000 kg/km | 120 kg/km | |
1136112 | 12 | はい | 0.75 mm² | 138.000 kg/km | 232 kg/km | |
1136118 | 18 | はい | 0.75 mm² | 211.000 kg/km | 292 kg/km | |
1136125 | 25 | はい | 0.75 mm² | 280.000 kg/km | 435 kg/km | |
1136203 | 3 | はい | 1 mm² | 62.000 kg/km | 86 kg/km | |
1136204 | 4 | はい | 1 mm² | 74.000 kg/km | 98 kg/km | |
1136205 | 5 | はい | 1 mm² | 88.000 kg/km | 121 kg/km | |
1136207 | 7 | はい | 1 mm² | 112.000 kg/km | 147 kg/km | |
1136212 | 12 | はい | 1 mm² | 185.000 kg/km | 249 kg/km | |
1136218 | 18 | はい | 1 mm² | 268.000 kg/km | 364 kg/km | |
1136225 | 25 | はい | 1 mm² | 354.000 kg/km | 486 kg/km | |
1136303 | 3 | はい | 1.5 mm² | 82.000 kg/km | 112 kg/km | |
1136304 | 4 | はい | 1.5 mm² | 100.000 kg/km | 135 kg/km | |
1136305 | 5 | はい | 1.5 mm² | 119.000 kg/km | 148 kg/km | |
1136307 | 7 | はい | 1.5 mm² | 154.000 kg/km | 192 kg/km | |
1136312 | 12 | はい | 1.5 mm² | 268.000 kg/km | 332 kg/km | |
1136318 | 18 | はい | 1.5 mm² | 373.000 kg/km | 484 kg/km | |
1136325 | 25 | はい | 1.5 mm² | 530.000 kg/km | 734 kg/km | |
1136334 | 34 | はい | 1.5 mm² | 683.000 kg/km | 944 kg/km | |
1136403 | 3 | はい | 2.5 mm² | 118.000 kg/km | 151 kg/km | |
1136404 | 4 | はい | 2.5 mm² | 147.000 kg/km | 188 kg/km | |
1136405 | 5 | はい | 2.5 mm² | 176.000 kg/km | 224 kg/km | |
1136407 | 7 | はい | 2.5 mm² | 253.000 kg/km | 294 kg/km | |
1136412 | 12 | はい | 2.5 mm² | 355.000 kg/km | 521 kg/km | |
1136418 | 18 | はい | 2.5 mm² | 569.000 kg/km | 740 kg/km | |
1136425 | 25 | はい | 2.5 mm² | 827.000 kg/km | 1358 kg/km | |
1136504 | 4 | はい | 4 mm² | 248.000 kg/km | 287 kg/km | |
1136507 | 7 | はい | 4 mm² | 355.000 kg/km | 447 kg/km | |
1136604 | 4 | はい | 6 mm² | 343.000 kg/km | 424 kg/km | |
1136607 | 7 | はい | 6 mm² | 505.000 kg/km | 672 kg/km | |
1136614 | 4 | はい | 10 mm² | 495.000 kg/km | 637 kg/km | |
1136615 | 5 | はい | 10 mm² | 592.000 kg/km | 824 kg/km | |
1136624 | 4 | はい | 16 mm² | 800.000 kg/km | 1050 kg/km | |
1136625 | 5 | はい | 16 mm² | 895.000 kg/km | 1285 kg/km | |
1136634 | 4 | はい | 25 mm² | 1075.000 kg/km | 1413 kg/km | |
1136635 | 5 | はい | 25 mm² | 1400.000 kg/km | 1976 kg/km | |
1136638 | 4 | はい | 35 mm² | 1576.000 kg/km | 1867 kg/km | |
1136752 | 2 | いいえ | 0.5 mm² | 36.000 kg/km | 54 kg/km | |
1136753 | 3 | いいえ | 0.5 mm² | 43.000 kg/km | 59 kg/km | |
1136754 | 4 | いいえ | 0.5 mm² | 49.000 kg/km | 71 kg/km | |
1136755 | 5 | いいえ | 0.5 mm² | 57.000 kg/km | 86 kg/km | |
1136757 | 7 | いいえ | 0.5 mm² | 69.000 kg/km | 105 kg/km | |
1136762 | 12 | いいえ | 0.5 mm² | 104.000 kg/km | 163 kg/km | |
1136768 | 18 | いいえ | 0.5 mm² | 141.000 kg/km | 275 kg/km | |
1136775 | 25 | いいえ | 0.5 mm² | 211.000 kg/km | 350 kg/km | |
1136802 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 43.000 kg/km | 59 kg/km | |
1136803 | 3 | いいえ | 0.75 mm² | 52.000 kg/km | 76 kg/km | |
1136804 | 4 | いいえ | 0.75 mm² | 61.000 kg/km | 91 kg/km | |
1136805 | 5 | いいえ | 0.75 mm² | 72.000 kg/km | 100 kg/km | |
1136807 | 7 | いいえ | 0.75 mm² | 89.000 kg/km | 127 kg/km | |
1136825 | 25 | いいえ | 0.75 mm² | 280.000 kg/km | 435 kg/km | |
1136852 | 2 | いいえ | 1 mm² | 51.000 kg/km | 71 kg/km | |
1136853 | 3 | いいえ | 1 mm² | 62.000 kg/km | 86 kg/km | |
1136854 | 4 | いいえ | 1 mm² | 74.000 kg/km | 98 kg/km | |
1136855 | 5 | いいえ | 1 mm² | 88.000 kg/km | 121 kg/km | |
1136857 | 7 | いいえ | 1 mm² | 112.000 kg/km | 147 kg/km | |
1136902 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 65.000 kg/km | 86 kg/km | |
1136903 | 3 | いいえ | 1.5 mm² | 82.000 kg/km | 112 kg/km | |
1136904 | 4 | いいえ | 1.5 mm² | 100.000 kg/km | 135 kg/km | |
1136905 | 5 | いいえ | 1.5 mm² | 119.000 kg/km | 148 kg/km | |
1136907 | 7 | いいえ | 1.5 mm² | 154.000 kg/km | 192 kg/km |