ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 12G0,75
電源および制御ケーブル; 12G0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: 番号; シールド; 柔軟性

¥1,820
在庫あり
型番
1136112
(¥1,820/M)
税込
在庫あり:最短 10~15 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:100
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
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 12G0,75 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 12G0,75 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 12G0,75 power and control cable -   Secondary Image ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 12G0,75 power and control cable -   Tertiary Image ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 12G0,75 power and control cable -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 12G0,75 電源および制御ケーブル - Icons
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 12G0,75 電源および制御ケーブル -   Icons
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
Ecolab
Ecolab

特長

  • 肉厚減少による省スペース化。
  • インナーシースをなくすことで、軽量化と外径の小型化を実現しました。
  • 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
  • ECOLAB®消毒剤および洗浄剤に対する耐性試験済み。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できます。
  • 中程度の機械的ストレスに適しています。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

232 kg/km

銅指数

138.000 kg/km

銅指数 (lb)

927.320 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧/心-心

4 kV

試験電圧 心/シールド

2 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

26 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

12G0.75

導体サイズ (mm2)

0.75 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

12

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

撚線による巻線

プラスチックフィルム

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

アーマード付

いいえ

外径

10.9 mm

ケーブル形状

丸型

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

グレー

線心識別

番号

線心識別

VDE 0293-1
EN 50334

製品特性

使用範囲

柔軟性
固定設置
ねじれ

連続屈曲用

いいえ

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

65.4 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

20×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

218.0 mm

捻れ

以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル
以下に適用 +/- 150 °/m および min. -20 °C まで 2000 ねじりサイクル
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
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CYの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 重量
1136003 3 はい 0.5 mm² 6.1 mm 63 kg/km
1136004 4 はい 0.5 mm² 6.5 mm 71 kg/km
1136005 5 はい 0.5 mm² 7 mm 86 kg/km
1136007 7 はい 0.5 mm² 7.5 mm 105 kg/km
1136012 12 はい 0.5 mm² 9.9 mm 152 kg/km
1136018 18 はい 0.5 mm² 11.5 mm 226 kg/km
1136025 25 はい 0.5 mm² 13.4 mm 350 kg/km
1136103 3 はい 0.75 mm² 6.5 mm 76 kg/km
1136104 4 はい 0.75 mm² 7 mm 95 kg/km
1136105 5 はい 0.75 mm² 7.7 mm 108 kg/km
1136107 7 はい 0.75 mm² 8.3 mm 120 kg/km
1136112 12 はい 0.75 mm² 10.9 mm 232 kg/km
1136118 18 はい 0.75 mm² 12.7 mm 292 kg/km
1136125 25 はい 0.75 mm² 14.8 mm 435 kg/km
1136203 3 はい 1 mm² 6.8 mm 86 kg/km
1136204 4 はい 1 mm² 7.3 mm 98 kg/km
1136205 5 はい 1 mm² 8.1 mm 121 kg/km
1136207 7 はい 1 mm² 8.8 mm 147 kg/km
1136212 12 はい 1 mm² 11.5 mm 249 kg/km
1136218 18 はい 1 mm² 13.9 mm 364 kg/km
1136225 25 はい 1 mm² 15.9 mm 486 kg/km
1136303 3 はい 1.5 mm² 7.5 mm 112 kg/km
1136304 4 はい 1.5 mm² 8.2 mm 135 kg/km
1136305 5 はい 1.5 mm² 8.9 mm 148 kg/km
1136307 7 はい 1.5 mm² 9.9 mm 192 kg/km
1136312 12 はい 1.5 mm² 13 mm 332 kg/km
1136318 18 はい 1.5 mm² 15.6 mm 484 kg/km
1136325 25 はい 1.5 mm² 17.9 mm 734 kg/km
1136334 34 はい 1.5 mm² 20.8 mm 944 kg/km
1136403 3 はい 2.5 mm² 8.9 mm 151 kg/km
1136404 4 はい 2.5 mm² 9.9 mm 188 kg/km
1136405 5 はい 2.5 mm² 11 mm 224 kg/km
1136407 7 はい 2.5 mm² 11.9 mm 294 kg/km
1136412 12 はい 2.5 mm² 16 mm 521 kg/km
1136418 18 はい 2.5 mm² 19 mm 740 kg/km
1136425 25 はい 2.5 mm² 22.2 mm 1358 kg/km
1136504 4 はい 4 mm² 11.6 mm 287 kg/km
1136507 7 はい 4 mm² 14.4 mm 447 kg/km
1136604 4 はい 6 mm² 14.2 mm 424 kg/km
1136607 7 はい 6 mm² 17 mm 672 kg/km
1136614 4 はい 10 mm² 17.2 mm 637 kg/km
1136615 5 はい 10 mm² 19.5 mm 824 kg/km
1136624 4 はい 16 mm² 20.2 mm 1050 kg/km
1136625 5 はい 16 mm² 22.6 mm 1285 kg/km
1136634 4 はい 25 mm² 25.1 mm 1413 kg/km
1136635 5 はい 25 mm² 28 mm 1976 kg/km
1136638 4 はい 35 mm² 28 mm 1867 kg/km
1136752 2 いいえ 0.5 mm² 5.8 mm 54 kg/km
1136753 3 いいえ 0.5 mm² 6.1 mm 59 kg/km
1136754 4 いいえ 0.5 mm² 6.5 mm 71 kg/km
1136755 5 いいえ 0.5 mm² 7 mm 86 kg/km
1136757 7 いいえ 0.5 mm² 7.5 mm 105 kg/km
1136762 12 いいえ 0.5 mm² 9.9 mm 163 kg/km
1136768 18 いいえ 0.5 mm² 11.5 mm 275 kg/km
1136775 25 いいえ 0.5 mm² 13.4 mm 350 kg/km
1136802 2 いいえ 0.75 mm² 6.2 mm 59 kg/km
1136803 3 いいえ 0.75 mm² 6.5 mm 76 kg/km
1136804 4 いいえ 0.75 mm² 7 mm 91 kg/km
1136805 5 いいえ 0.75 mm² 7.7 mm 100 kg/km
1136807 7 いいえ 0.75 mm² 8.3 mm 127 kg/km
1136825 25 いいえ 0.75 mm² 14.8 mm 435 kg/km
1136852 2 いいえ 1 mm² 6.5 mm 71 kg/km
1136853 3 いいえ 1 mm² 6.8 mm 86 kg/km
1136854 4 いいえ 1 mm² 7.3 mm 98 kg/km
1136855 5 いいえ 1 mm² 8.1 mm 121 kg/km
1136857 7 いいえ 1 mm² 8.8 mm 147 kg/km
1136902 2 いいえ 1.5 mm² 7.1 mm 86 kg/km
1136903 3 いいえ 1.5 mm² 7.5 mm 112 kg/km
1136904 4 いいえ 1.5 mm² 8.2 mm 135 kg/km
1136905 5 いいえ 1.5 mm² 8.9 mm 148 kg/km
1136907 7 いいえ 1.5 mm² 9.9 mm 192 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!