ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 7G1,5
コントロールケーブル; 7G1.5; 9.9 mm; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; 柔軟性
在庫あり-納期目安:5営業日
Interference signals
chemical resistance
flame-retardant
UKCA marked
CE marked
Ecolab
特長
- 肉薄による省スペース化
- インナーシースを省略することで、軽量化・小外径化を実現しました。
- 高カバー率の銅編組シールドで、電磁波対策が可能です。
- ECOLAB®の消毒液・洗浄剤の耐性をテスト済みです。
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
0.192 kg
銅指数
154.000 kg
銅指数 (lb)
1034.830 lb
電気特性
試験電圧/心-心
4 kV
試験電圧 心/シールド
2 kV
製品構成
ケーブル寸法
7G1.5
導体サイズ (mm2)
1.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
あり
線心数
7
ツイストタイプ
層撚り
撚線による巻線
プラスチックフィルム
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
アーマード付
なし
外径
9.9 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
灰
線心識別
ナンバリング
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線捻り
連続屈曲用
なし
捻れ負荷用
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
6 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
59.4 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
198.0 mm
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
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CYの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1136003 | 3 | あり | 0.5 mm² | 6.1 mm | 43.000 kg | 0.063 kg |
1136004 | 4 | あり | 0.5 mm² | 6.5 mm | 49.000 kg | 0.071 kg |
1136005 | 5 | あり | 0.5 mm² | 7 mm | 57.000 kg | 0.086 kg |
1136007 | 7 | あり | 0.5 mm² | 7.5 mm | 69.000 kg | 0.105 kg |
1136012 | 12 | あり | 0.5 mm² | 9.9 mm | 104.000 kg | 0.152 kg |
1136018 | 18 | あり | 0.5 mm² | 11.5 mm | 141.000 kg | 0.226 kg |
1136025 | 25 | あり | 0.5 mm² | 13.4 mm | 211.000 kg | 0.350 kg |
1136103 | 3 | あり | 0.75 mm² | 6.5 mm | 52.000 kg | 0.076 kg |
1136104 | 4 | あり | 0.75 mm² | 7 mm | 61.000 kg | 0.095 kg |
1136105 | 5 | あり | 0.75 mm² | 7.7 mm | 72.000 kg | 0.108 kg |
1136107 | 7 | あり | 0.75 mm² | 8.3 mm | 89.000 kg | 0.120 kg |
1136112 | 12 | あり | 0.75 mm² | 10.9 mm | 138.000 kg | 0.232 kg |
1136118 | 18 | あり | 0.75 mm² | 12.7 mm | 211.000 kg | 0.292 kg |
1136125 | 25 | あり | 0.75 mm² | 14.8 mm | 280.000 kg | 0.435 kg |
1136203 | 3 | あり | 1 mm² | 6.8 mm | 62.000 kg | 0.086 kg |
1136204 | 4 | あり | 1 mm² | 7.3 mm | 74.000 kg | 0.098 kg |
1136205 | 5 | あり | 1 mm² | 8.1 mm | 88.000 kg | 0.121 kg |
1136207 | 7 | あり | 1 mm² | 8.8 mm | 112.000 kg | 0.147 kg |
1136212 | 12 | あり | 1 mm² | 11.5 mm | 185.000 kg | 0.249 kg |
1136218 | 18 | あり | 1 mm² | 13.9 mm | 268.000 kg | 0.364 kg |
1136225 | 25 | あり | 1 mm² | 15.9 mm | 354.000 kg | 0.486 kg |
1136303 | 3 | あり | 1.5 mm² | 7.5 mm | 82.000 kg | 0.112 kg |
1136304 | 4 | あり | 1.5 mm² | 8.2 mm | 100.000 kg | 0.135 kg |
1136305 | 5 | あり | 1.5 mm² | 8.9 mm | 119.000 kg | 0.148 kg |
1136307 | 7 | あり | 1.5 mm² | 9.9 mm | 154.000 kg | 0.192 kg |
1136312 | 12 | あり | 1.5 mm² | 13 mm | 268.000 kg | 0.332 kg |
1136318 | 18 | あり | 1.5 mm² | 15.6 mm | 373.000 kg | 0.484 kg |
1136325 | 25 | あり | 1.5 mm² | 17.9 mm | 530.000 kg | 0.734 kg |
1136334 | 34 | あり | 1.5 mm² | 20.8 mm | 683.000 kg | 0.944 kg |
1136403 | 3 | あり | 2.5 mm² | 8.9 mm | 118.000 kg | 0.151 kg |
1136404 | 4 | あり | 2.5 mm² | 9.9 mm | 147.000 kg | 0.188 kg |
1136405 | 5 | あり | 2.5 mm² | 11 mm | 176.000 kg | 0.224 kg |
1136407 | 7 | あり | 2.5 mm² | 11.9 mm | 253.000 kg | 0.294 kg |
1136412 | 12 | あり | 2.5 mm² | 16 mm | 355.000 kg | 0.521 kg |
1136418 | 18 | あり | 2.5 mm² | 19 mm | 569.000 kg | 0.740 kg |
1136425 | 25 | あり | 2.5 mm² | 22.2 mm | 827.000 kg | 1.358 kg |
1136504 | 4 | あり | 4 mm² | 11.6 mm | 248.000 kg | 0.287 kg |
1136507 | 7 | あり | 4 mm² | 14.4 mm | 355.000 kg | 0.447 kg |
1136604 | 4 | あり | 6 mm² | 14.2 mm | 343.000 kg | 0.424 kg |
1136607 | 7 | あり | 6 mm² | 17 mm | 505.000 kg | 0.672 kg |
1136614 | 4 | あり | 10 mm² | 17.2 mm | 495.000 kg | 0.637 kg |
1136615 | 5 | あり | 10 mm² | 19.5 mm | 592.000 kg | 0.824 kg |
1136624 | 4 | あり | 16 mm² | 20.2 mm | 800.000 kg | 1.050 kg |
1136625 | 5 | あり | 16 mm² | 22.6 mm | 895.000 kg | 1.285 kg |
1136634 | 4 | あり | 25 mm² | 25.1 mm | 1075.000 kg | 1.413 kg |
1136635 | 5 | あり | 25 mm² | 28 mm | 1400.000 kg | 1.976 kg |
1136638 | 4 | あり | 35 mm² | 28 mm | 1576.000 kg | 1.867 kg |
1136752 | 2 | なし | 0.5 mm² | 5.8 mm | 36.000 kg | 0.054 kg |
1136753 | 3 | なし | 0.5 mm² | 6.1 mm | 43.000 kg | 0.059 kg |
1136754 | 4 | なし | 0.5 mm² | 6.5 mm | 49.000 kg | 0.071 kg |
1136755 | 5 | なし | 0.5 mm² | 7 mm | 57.000 kg | 0.086 kg |
1136757 | 7 | なし | 0.5 mm² | 7.5 mm | 69.000 kg | 0.105 kg |
1136762 | 12 | なし | 0.5 mm² | 9.9 mm | 104.000 kg | 0.163 kg |
1136768 | 18 | なし | 0.5 mm² | 11.5 mm | 141.000 kg | 0.275 kg |
1136775 | 25 | なし | 0.5 mm² | 13.4 mm | 211.000 kg | 0.350 kg |
1136802 | 2 | なし | 0.75 mm² | 6.2 mm | 43.000 kg | 0.059 kg |
1136803 | 3 | なし | 0.75 mm² | 6.5 mm | 52.000 kg | 0.076 kg |
1136804 | 4 | なし | 0.75 mm² | 7 mm | 61.000 kg | 0.091 kg |
1136805 | 5 | なし | 0.75 mm² | 7.7 mm | 72.000 kg | 0.100 kg |
1136807 | 7 | なし | 0.75 mm² | 8.3 mm | 89.000 kg | 0.127 kg |
1136825 | 25 | なし | 0.75 mm² | 14.8 mm | 280.000 kg | 0.435 kg |
1136852 | 2 | なし | 1 mm² | 6.5 mm | 51.000 kg | 0.071 kg |
1136853 | 3 | なし | 1 mm² | 6.8 mm | 62.000 kg | 0.086 kg |
1136854 | 4 | なし | 1 mm² | 7.3 mm | 74.000 kg | 0.098 kg |
1136855 | 5 | なし | 1 mm² | 8.1 mm | 88.000 kg | 0.121 kg |
1136857 | 7 | なし | 1 mm² | 8.8 mm | 112.000 kg | 0.147 kg |
1136902 | 2 | なし | 1.5 mm² | 7.1 mm | 65.000 kg | 0.086 kg |
1136903 | 3 | なし | 1.5 mm² | 7.5 mm | 82.000 kg | 0.112 kg |
1136904 | 4 | なし | 1.5 mm² | 8.2 mm | 100.000 kg | 0.135 kg |
1136905 | 5 | なし | 1.5 mm² | 8.9 mm | 119.000 kg | 0.148 kg |
1136907 | 7 | なし | 1.5 mm² | 9.9 mm | 154.000 kg | 0.192 kg |
閉じる
すべて表示
アクセサリ