3M SCOTCH 1183 / 25X16.5
シールドテープ; リボン幅: 25mm; Tape length: 16.5m; 銅 スズめっき
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
cold resistance
icon sturgeon signal
特長
- 導電性ストリップにより優れた電磁界シールドを提供します
- 均一な箔の組成と、基板への良好な導電性により、高いシールド効果のために重要な低接触抵抗が保証されます。
- はんだ付け性と耐腐食性
アプリケーション
- 電磁界シールド
- 静電放電
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
シールドテープ
梱包単位 (VPE)
1.000
製品構成
接着剤
アクリル系
粘着性
0.38 N/mm
テープ幅
25 mm
テープ長
16.5 m
EMCシールド
はい
材質
銅
破断力
4.4 N/mm
表面保護
スズめっき
色:RALカラー
RAL 7001
リボン色
シルバーグレー
製品特性
最低温度
-10 °C
最大温度
80 °C
規格・認証
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
はい
認証:RU
まで UL 510 (e-file number: E17385)
認証:VDE
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
アクセサリ