ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 3G1
電源および制御ケーブル; 3G1; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: 番号; 柔軟性

¥469
在庫あり
型番
1120742
(¥469/M)
税込
在庫あり:最短 10~15 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:50
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
ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 3G1 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 3G1 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 3G1 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 3G1 電源および制御ケーブル - Icons
ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 3G1 電源および制御ケーブル -   Icons
torsion resistant
torsion resistant
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked

特長

  • 低温でも柔軟な断熱材と被覆材により、低温での使用に適しています。
  • 外径が小さいので省スペース。
  • YSLYまたはYYタイプのコントロールケーブルに代わる高品質ケーブル
  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
  • 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
  • 中程度の機械的ストレスに適しています。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られています。
  • 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
  • -30℃までフレキシブルに使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

65 kg/km

銅指数

28.800 kg/km

銅指数 (lb)

193.530 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

19.5 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

3G1

導体サイズ (mm2)

1 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

3

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

アーマード付

いいえ

外径

6 mm

ケーブル形状

丸型

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

線心識別

番号

線心識別

VDE 0293-1
EN 50334

製品特性

使用範囲

柔軟性
固定設置

連続屈曲用

いいえ

捻れ負荷用

はい

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

24.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

90.0 mm

捻れ

以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル
以下に適用 +/- 150 °/m および min. -40 °C まで 2000 ねじりサイクル

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C 最大。導体温度

温度、移動配線時

-30 °C への 70 °C 最大。導体温度

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

DIN EN ISO 4892-2 方法A
EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)

耐オゾン性

はい

に準拠した耐オゾン性

EN 50396、方法B
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
ÖLFLEX® CLASSIC 110 LTの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 重量
1120730 2 いいえ 0.75 mm² 5.4 mm 45 kg/km
1120731 3 いいえ 0.75 mm² 5.7 mm 55 kg/km
1120732 3 はい 0.75 mm² 5.7 mm 55 kg/km
1120733 4 いいえ 0.75 mm² 6.2 mm 66 kg/km
1120734 4 はい 0.75 mm² 6.2 mm 66 kg/km
1120735 5 はい 0.75 mm² 6.7 mm 79 kg/km
1120736 7 はい 0.75 mm² 7.3 mm 101 kg/km
1120737 12 はい 0.75 mm² 9.9 mm 171 kg/km
1120738 18 はい 0.75 mm² 11.7 mm 244 kg/km
1120739 25 はい 0.75 mm² 13.8 mm 337 kg/km
1120740 2 いいえ 1 mm² 5.7 mm 53 kg/km
1120741 3 いいえ 1 mm² 6 mm 65 kg/km
1120742 3 はい 1 mm² 6 mm 65 kg/km
1120743 4 いいえ 1 mm² 6.5 mm 79 kg/km
1120744 4 はい 1 mm² 6.5 mm 79 kg/km
1120745 5 はい 1 mm² 7.1 mm 94 kg/km
1120746 7 はい 1 mm² 8 mm 126 kg/km
1120747 12 はい 1 mm² 10.5 mm 205 kg/km
1120748 18 はい 1 mm² 12.7 mm 300 kg/km
1120749 25 はい 1 mm² 14.7 mm 408 kg/km
1120750 2 いいえ 1.5 mm² 6.3 mm 68 kg/km
1120751 3 いいえ 1.5 mm² 6.7 mm 84 kg/km
1120752 3 はい 1.5 mm² 6.7 mm 84 kg/km
1120753 4 いいえ 1.5 mm² 7.2 mm 104 kg/km
1120754 4 はい 1.5 mm² 7.2 mm 104 kg/km
1120755 5 いいえ 1.5 mm² 8.1 mm 128 kg/km
1120756 5 はい 1.5 mm² 8.1 mm 128 kg/km
1120757 7 いいえ 1.5 mm² 8.9 mm 166 kg/km
1120758 7 はい 1.5 mm² 8.9 mm 166 kg/km
1120759 12 はい 1.5 mm² 12 mm 279 kg/km
1120760 18 はい 1.5 mm² 14.4 mm 407 kg/km
1120761 25 はい 1.5 mm² 16.9 mm 560 kg/km
1120762 2 いいえ 2.5 mm² 7.5 mm 101 kg/km
1120763 3 はい 2.5 mm² 8.1 mm 132 kg/km
1120764 4 はい 2.5 mm² 8.9 mm 163 kg/km
1120765 5 はい 2.5 mm² 10 mm 200 kg/km
1120766 7 はい 2.5 mm² 11.1 mm 267 kg/km
1120767 12 はい 2.5 mm² 14.8 mm 445 kg/km
1120768 18 はい 2.5 mm² 17.8 mm 648 kg/km
1120769 25 はい 2.5 mm² 20.8 mm 890 kg/km
1120770 4 はい 4 mm² 10.8 mm 249 kg/km
1120771 5 はい 4 mm² 12.1 mm 305 kg/km
1120772 4 はい 6 mm² 13.1 mm 365 kg/km
1120773 5 はい 6 mm² 14.5 mm 447 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!