ÖLFLEX® ROBUST 210 3G1
電源および制御ケーブル; 3G1; U0/U: 300/500 V; TPE; コアの識別: 番号; 柔軟
特長
- 豊富なバリエーション。
- 高品質の絶縁材とシース材により、特に耐候性と耐久性に優れた全天候型ケーブル。
- 非常に堅牢なケーブル設計と使用可能な幅広い温度範囲の組み合わせにより、幅広い用途に対応します。
- 長い伝送路のための低キャパシタンスコア絶縁。
- 幅広い化学物質(アンモニア化合物、バイオガスなど)、植物性、動物性、合成油脂(バイオオイル、エステル系作動油など)に対する優れた耐性。
- 特に水溶性洗浄剤や冷却剤との併用に適している。
- スチームジェット洗浄を頻繁に行う場合、熱水や蒸気に強い。
- 水深10m、水温40℃までの淡水で使用するための基準に従ってテスト済み。
- ECOLAB®消毒剤および洗浄剤に対する耐性試験済み。
アプリケーション
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 代表的な応用分野は、洗浄プラント、下水処理プラント、堆肥化プラント、食品産業での応用である。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- ドライでもウェットでも、特に過酷で油性の環境でも使用できる。
- 屋外使用に適切
- 最低温度-40℃までフレキシブルに使用可能。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
53 kg/km
銅指数
28.800 kg/km
銅指数 (lb)
193.500 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧
4 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
Max. conductor resistance at 20 °C
19.5 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
3G1
導体サイズ (mm2)
1 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
3
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
いいえ
外径
6.1 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリプロピレン
絶縁体材質 短縮形
PP
シース材質
熱可塑性エラストマー
シース材質、短縮形
TPE
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
番号
線心識別
EN 50334VDE 0293-1
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
24.4 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
91.5 mm
固定配線時の温度範囲
-50 °C への 80 °C
温度、移動配線時
-40 °C への 80 °C
最小保管温度
-25 °C
最大保管温度
55 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、方法A(変色可)EN 50618EN 50620
UV-C resistant
はい
耐候性
はい
に準拠した耐候性
HD 605 S2
耐オゾン性
はい
に準拠した耐オゾン性
EN 50396、方法B
耐薬品性
はい
加水分解耐性
はい
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
VDE 0472-815
耐油性
はい
による耐油性
EN 50363-4-1: TM5
PWISフリー
いいえ
耐水性
はい
継続的な水中使用が可能
はい
継続的な水中使用が可能
EN 50525-2-21
継続的な水中使用期間
10 m
低キャパシタンス
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
ÖLFLEX® ROBUST 210の全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
0021880 | 2 | いいえ | 0.5 mm² | 4.9 mm | 10.000 kg/km | 27 kg/km |
0021881 | 3 | はい | 0.5 mm² | 5.2 mm | 15.000 kg/km | 33 kg/km |
0021882 | 3 | いいえ | 0.5 mm² | 5.2 mm | 15.000 kg/km | 33 kg/km |
0021883 | 4 | はい | 0.5 mm² | 5.8 mm | 19.200 kg/km | 41 kg/km |
0021884 | 4 | いいえ | 0.5 mm² | 5.8 mm | 19.200 kg/km | 41 kg/km |
0021885 | 5 | はい | 0.5 mm² | 6.3 mm | 24.000 kg/km | 49 kg/km |
0021886 | 5 | いいえ | 0.5 mm² | 6.3 mm | 24.000 kg/km | 49 kg/km |
0021888 | 7 | はい | 0.5 mm² | 6.9 mm | 33.600 kg/km | 64 kg/km |
0021889 | 7 | いいえ | 0.5 mm² | 6.9 mm | 33.600 kg/km | 64 kg/km |
0021890 | 10 | はい | 0.5 mm² | 8.8 mm | 48.000 kg/km | 92 kg/km |
0021891 | 12 | はい | 0.5 mm² | 9.1 mm | 58.000 kg/km | 106 kg/km |
0021892 | 18 | はい | 0.5 mm² | 10.8 mm | 86.400 kg/km | 151 kg/km |
0021893 | 25 | はい | 0.5 mm² | 12.7 mm | 120.000 kg/km | 210 kg/km |
0021897 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 5.5 mm | 14.400 kg/km | 35 kg/km |
0021898 | 3 | はい | 0.75 mm² | 5.8 mm | 21.600 kg/km | 45 kg/km |
0021899 | 3 | いいえ | 0.75 mm² | 5.8 mm | 21.600 kg/km | 44 kg/km |
0021900 | 4 | はい | 0.75 mm² | 6.3 mm | 28.800 kg/km | 54 kg/km |
0021901 | 4 | いいえ | 0.75 mm² | 6.3 mm | 28.800 kg/km | 55 kg/km |
0021902 | 5 | はい | 0.75 mm² | 6.9 mm | 36.000 kg/km | 67 kg/km |
0021903 | 5 | いいえ | 0.75 mm² | 6.9 mm | 36.000 kg/km | 65 kg/km |
0021904 | 7 | はい | 0.75 mm² | 7.5 mm | 50.000 kg/km | 85 kg/km |
0021905 | 7 | いいえ | 0.75 mm² | 7.5 mm | 50.000 kg/km | 85 kg/km |
0021907 | 12 | はい | 0.75 mm² | 10.1 mm | 86.000 kg/km | 144 kg/km |
0021908 | 18 | はい | 0.75 mm² | 12 mm | 130.000 kg/km | 208 kg/km |
0021909 | 25 | はい | 0.75 mm² | 14.1 mm | 180.000 kg/km | 290 kg/km |
0021910 | 34 | はい | 0.75 mm² | 16.3 mm | 245.000 kg/km | 386 kg/km |
0021911 | 41 | はい | 0.75 mm² | 17.8 mm | 296.000 kg/km | 464 kg/km |
0021912 | 50 | はい | 0.75 mm² | 19.6 mm | 360.000 kg/km | 576 kg/km |
0021913 | 2 | いいえ | 1 mm² | 5.8 mm | 19.200 kg/km | 42 kg/km |
0021914 | 3 | はい | 1 mm² | 6.1 mm | 28.800 kg/km | 53 kg/km |
0021915 | 3 | いいえ | 1 mm² | 6.1 mm | 28.800 kg/km | 52 kg/km |
0021916 | 4 | はい | 1 mm² | 6.6 mm | 38.400 kg/km | 66 kg/km |
0021917 | 4 | いいえ | 1 mm² | 6.6 mm | 38.400 kg/km | 66 kg/km |
0021918 | 5 | はい | 1 mm² | 7.3 mm | 48.000 kg/km | 79 kg/km |
0021919 | 5 | いいえ | 1 mm² | 7.3 mm | 48.000 kg/km | 80 kg/km |
0021920 | 7 | はい | 1 mm² | 8.1 mm | 67.000 kg/km | 107 kg/km |
0021921 | 10 | はい | 1 mm² | 10.4 mm | 96.000 kg/km | 154 kg/km |
0021922 | 12 | はい | 1 mm² | 10.7 mm | 115.000 kg/km | 178 kg/km |
0021923 | 18 | はい | 1 mm² | 12.9 mm | 173.000 kg/km | 217 kg/km |
0021924 | 25 | はい | 1 mm² | 15 mm | 240.000 kg/km | 357 kg/km |
0021925 | 34 | はい | 1 mm² | 17.5 mm | 326.000 kg/km | 484 kg/km |
0021926 | 41 | はい | 1 mm² | 19.2 mm | 394.000 kg/km | 582 kg/km |
0021927 | 50 | はい | 1 mm² | 21 mm | 480.000 kg/km | 703 kg/km |
0021928 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 6.4 mm | 29.000 kg/km | 56 kg/km |
0021929 | 3 | はい | 1.5 mm² | 6.8 mm | 43.000 kg/km | 72 kg/km |
0021930 | 3 | いいえ | 1.5 mm² | 6.8 mm | 43.000 kg/km | 72 kg/km |
0021931 | 4 | はい | 1.5 mm² | 7.4 mm | 58.000 kg/km | 88 kg/km |
0021932 | 4 | いいえ | 1.5 mm² | 7.4 mm | 58.000 kg/km | 91 kg/km |
0021933 | 5 | はい | 1.5 mm² | 8.3 mm | 72.000 kg/km | 110 kg/km |
0021934 | 5 | いいえ | 1.5 mm² | 8.3 mm | 72.000 kg/km | 112 kg/km |
0021936 | 7 | はい | 1.5 mm² | 9 mm | 101.000 kg/km | 143 kg/km |
0021937 | 7 | いいえ | 1.5 mm² | 9 mm | 101.000 kg/km | 149 kg/km |
0021938 | 10 | はい | 1.5 mm² | 11.8 mm | 143.000 kg/km | 215 kg/km |
0021940 | 12 | はい | 1.5 mm² | 12.2 mm | 173.000 kg/km | 234 kg/km |
0021941 | 18 | はい | 1.5 mm² | 14.6 mm | 259.000 kg/km | 344 kg/km |
0021942 | 25 | はい | 1.5 mm² | 17.2 mm | 360.000 kg/km | 510 kg/km |
0021943 | 34 | はい | 1.5 mm² | 19.8 mm | 490.000 kg/km | 683 kg/km |
0021945 | 50 | はい | 1.5 mm² | 24 mm | 720.000 kg/km | 999 kg/km |
0021946 | 2 | いいえ | 2.5 mm² | 7.6 mm | 48.000 kg/km | 86 kg/km |
0021947 | 3 | はい | 2.5 mm² | 8.3 mm | 72.000 kg/km | 115 kg/km |
0021949 | 4 | はい | 2.5 mm² | 9 mm | 96.000 kg/km | 138 kg/km |
0021951 | 5 | はい | 2.5 mm² | 10.1 mm | 120.000 kg/km | 164 kg/km |
0021953 | 7 | はい | 2.5 mm² | 11.2 mm | 168.000 kg/km | 217 kg/km |
0021954 | 12 | はい | 2.5 mm² | 15.1 mm | 288.000 kg/km | 364 kg/km |
0021963 | 3 | はい | 4 mm² | 9.8 mm | 115.000 kg/km | 180 kg/km |
0021964 | 4 | はい | 4 mm² | 10.8 mm | 157.000 kg/km | 228 kg/km |
0021965 | 5 | はい | 4 mm² | 12.1 mm | 192.000 kg/km | 280 kg/km |
0021966 | 7 | はい | 4 mm² | 13.4 mm | 269.000 kg/km | 377 kg/km |
0021967 | 4 | はい | 6 mm² | 13 mm | 230.000 kg/km | 332 kg/km |
0021968 | 5 | はい | 6 mm² | 14.5 mm | 288.000 kg/km | 463 kg/km |
0021969 | 4 | はい | 10 mm² | 16.2 mm | 384.000 kg/km | 541 kg/km |
0021970 | 5 | はい | 10 mm² | 18.1 mm | 480.000 kg/km | 620 kg/km |
0021971 | 4 | はい | 16 mm² | 18.8 mm | 614.400 kg/km | 773 kg/km |
0021972 | 4 | はい | 25 mm² | 23 mm | 960.000 kg/km | 1113 kg/km |
0021973 | 4 | はい | 35 mm² | 26.2 mm | 1344.000 kg/km | 1559 kg/km |