ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 12G0,75
電源および制御ケーブル; 12G0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 番号; 柔軟
一時的な在庫切れ
特長
- 低温でも柔軟な断熱材と被覆材により、低温での使用に適している。
- 外径が小さいので省スペース。
- YSLYまたはYYタイプのコントロールケーブルに代わる高品質ケーブル
- 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
アプリケーション
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
- 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
- 中程度の機械的ストレスに適している。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られている。
- 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
- 最低温度-30℃までフレキシブルに使用可能。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
171 kg/km
銅指数
86.400 kg/km
銅指数 (lb)
580.580 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧
4 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
26 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
12G0.75
導体サイズ (mm2)
0.75 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
12
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
いいえ
アーマード付
いいえ
外径
9.9 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
黒
線心識別
番号
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
連続屈曲用
いいえ
捻れ負荷用
はい
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
39.6 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
148.5 mm
捻れ
以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル以下に適用 +/- 150 °/m および min. -40 °C まで 2000 ねじりサイクル
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C
温度、移動配線時
-30 °C への 70 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
DIN EN ISO 4892-2 方法AEN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)
耐オゾン性
はい
に準拠した耐オゾン性
EN 50396、方法B
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
ÖLFLEX® CLASSIC 110 LTの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1120730 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 14.400 kg/km | 45 kg/km | |
1120731 | 3 | いいえ | 0.75 mm² | 21.600 kg/km | 55 kg/km | |
1120732 | 3 | はい | 0.75 mm² | 21.600 kg/km | 55 kg/km | |
1120733 | 4 | いいえ | 0.75 mm² | 28.800 kg/km | 66 kg/km | |
1120734 | 4 | はい | 0.75 mm² | 28.800 kg/km | 66 kg/km | |
1120735 | 5 | はい | 0.75 mm² | 36.000 kg/km | 79 kg/km | |
1120736 | 7 | はい | 0.75 mm² | 50.400 kg/km | 101 kg/km | |
1120737 | 12 | はい | 0.75 mm² | 86.400 kg/km | 171 kg/km | |
1120738 | 18 | はい | 0.75 mm² | 130.000 kg/km | 244 kg/km | |
1120739 | 25 | はい | 0.75 mm² | 180.000 kg/km | 337 kg/km | |
1120740 | 2 | いいえ | 1 mm² | 19.200 kg/km | 53 kg/km | |
1120741 | 3 | いいえ | 1 mm² | 28.800 kg/km | 65 kg/km | |
1120742 | 3 | はい | 1 mm² | 28.800 kg/km | 65 kg/km | |
1120743 | 4 | いいえ | 1 mm² | 38.400 kg/km | 79 kg/km | |
1120744 | 4 | はい | 1 mm² | 38.400 kg/km | 79 kg/km | |
1120745 | 5 | はい | 1 mm² | 48.000 kg/km | 94 kg/km | |
1120746 | 7 | はい | 1 mm² | 67.200 kg/km | 126 kg/km | |
1120747 | 12 | はい | 1 mm² | 115.000 kg/km | 205 kg/km | |
1120748 | 18 | はい | 1 mm² | 173.000 kg/km | 300 kg/km | |
1120749 | 25 | はい | 1 mm² | 240.000 kg/km | 408 kg/km | |
1120750 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 29.000 kg/km | 68 kg/km | |
1120751 | 3 | いいえ | 1.5 mm² | 43.000 kg/km | 84 kg/km | |
1120752 | 3 | はい | 1.5 mm² | 43.000 kg/km | 84 kg/km | |
1120753 | 4 | いいえ | 1.5 mm² | 58.000 kg/km | 104 kg/km | |
1120754 | 4 | はい | 1.5 mm² | 58.000 kg/km | 104 kg/km | |
1120755 | 5 | いいえ | 1.5 mm² | 72.000 kg/km | 128 kg/km | |
1120756 | 5 | はい | 1.5 mm² | 72.000 kg/km | 128 kg/km | |
1120757 | 7 | いいえ | 1.5 mm² | 101.000 kg/km | 166 kg/km | |
1120758 | 7 | はい | 1.5 mm² | 101.000 kg/km | 166 kg/km | |
1120759 | 12 | はい | 1.5 mm² | 173.000 kg/km | 279 kg/km | |
1120760 | 18 | はい | 1.5 mm² | 259.000 kg/km | 407 kg/km | |
1120761 | 25 | はい | 1.5 mm² | 360.000 kg/km | 560 kg/km | |
1120762 | 2 | いいえ | 2.5 mm² | 48.000 kg/km | 101 kg/km | |
1120763 | 3 | はい | 2.5 mm² | 72.000 kg/km | 132 kg/km | |
1120764 | 4 | はい | 2.5 mm² | 96.000 kg/km | 163 kg/km | |
1120765 | 5 | はい | 2.5 mm² | 120.000 kg/km | 200 kg/km | |
1120766 | 7 | はい | 2.5 mm² | 168.000 kg/km | 267 kg/km | |
1120767 | 12 | はい | 2.5 mm² | 288.000 kg/km | 445 kg/km | |
1120768 | 18 | はい | 2.5 mm² | 432.000 kg/km | 648 kg/km | |
1120769 | 25 | はい | 2.5 mm² | 600.000 kg/km | 890 kg/km | |
1120770 | 4 | はい | 4 mm² | 154.000 kg/km | 249 kg/km | |
1120771 | 5 | はい | 4 mm² | 192.000 kg/km | 305 kg/km | |
1120772 | 4 | はい | 6 mm² | 230.000 kg/km | 365 kg/km | |
1120773 | 5 | はい | 6 mm² | 288.000 kg/km | 447 kg/km |