SKINTOP® BSR-M METAL M16X1.5
折り曲げ保護付きケーブルグランド; M 16; クランプ範囲(最小/最大): 2 - 7 mm; レンチ幅 1: 20; 真鍮 ニッケルめっき; UV抵抗性; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69
特長
- 高機械的安定性
- 長期の耐用年数
- 最適なストレインリリーフ効果
- 幅広いクランプレンジ
- 最大限の信頼性
アプリケーション
- 機械的安定性が重要な場所
- ポータブル装置
- 建設用地
- 機械および装置製造業者
- 主な用途 - 製鋼およびガラス製品 - セメント製品および陶器 - 鋳造 - 造船産業 - 加熱炉建設
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
折り曲げ保護付きケーブルグランド
ロックナット付
いいえ
Oリング付
はい
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
25.000
製品構成
アーマードケーブル用
いいえ
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
スパイラル
屈曲保護
はい
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
79 mm
光幅
7 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 16
ネジピッチ
1,5
ネジ長
7 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
20 mm
レンチサイズ 2
20 mm
六角コーナー寸法
22 mm
最小クランプ範囲
2 mm
最大クランプ範囲
7 mm
EMCシールド
いいえ
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
シールタイプ
コンジットシーリング
Oリングの材質
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
シール材
クロロプレンゴム
シール材 短縮形
CR
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
屈曲保護材
ステンレス鋼
表面保護
ニッケルめっき
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最小動作温度
-25 °C
最大温度(動作時)
100 °C
固定時最低温度
-30 °C
固定時最大温度
100 °C
Min. temperatur
-30 °C
Max. temperatur
100 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
鉛フリー
いいえ
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
ストレインリリーフ
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
SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METALの全製品
型番 | ネジサイズ | ネジ長 | 最小クランプ範囲 | 最大クランプ範囲 | レンチサイズ1 | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|---|---|
53806759 | M 12 | 6.5 mm | 3.5 mm | 7 mm | 16 mm | 25 |
53806760 | M 16 | 7 mm | 4.5 mm | 10 mm | 20 mm | 25 |
53806761 | M 20 | 8 mm | 7 mm | 13 mm | 24 mm | 25 |
53806762 | M 25 | 8 mm | 9 mm | 17 mm | 29 mm | 25 |
53806769 | M 12 | 6.5 mm | 2 mm | 5 mm | 16 mm | 25 |
53806770 | M 16 | 7 mm | 2 mm | 7 mm | 20 mm | 25 |
53806771 | M 20 | 8 mm | 5 mm | 10 mm | 24 mm | 25 |
53806772 | M 25 | 8 mm | 6 mm | 13 mm | 29 mm | 25 |