ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 2X1,5
コントロールケーブル; 2X1.5; 6.3 mm; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; 柔軟性
税込
一時的な在庫切れ

特長
- 低温下でも柔軟な絶縁体・シース材質により、低温アプリケーションに最適です。
- ケーブル外径が小さく、省スペースです。
- YSLY、YYタイプのコントロールケーブルに代わる高品質のケーブルです。
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
- 乾燥、湿潤または濡れた環境で使用可能です。
- 中程度のメカストレスに最適です。
- PVCシースには耐酸性および耐アルカリ性があり、特定の耐油性があります。
- 温度範囲に応じて、屋外での使用に適しています。
- -30℃までの柔軟性。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
コントロールケーブル
重量
0.068 kg
銅指数
29.000 kg
銅指数 (lb)
194.870 lb
電気特性
定格電圧
U0/U: 300 / 500 V AC rms 後 IEC
試験電圧
4 kV
製品構成
ケーブル寸法
2X1.5
導体サイズ (mm2)
1.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
なし
線心数
2
ツイストタイプ
層撚り
シールド付き
なし
アーマード付
なし
外径
6.3 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
黒
線心識別
ナンバリング
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線
連続屈曲用
なし
捻れ負荷用
あり
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
25.2 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
94.5 mm
捻れ
タイプ +/- 150 °/m および min. 5 °C 最大 5000 捻転サイクルタイプ +/- 150 °/m および min. -40 °C 最大 2000 捻転サイクル
固定配線時の温度範囲
-40 °C 最大 80 °C
温度、移動配線時
-30 °C 最大 70 °C
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
ÖLFLEX® CLASSIC 110 LTの全製品
型番 | アース線含む | 線心数 | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 重量 | 銅指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1120730 | なし | 2 | 0.8 mm² | 5.4 mm | 0.045 kg | 14.400 kg |
1120731 | なし | 3 | 0.8 mm² | 5.7 mm | 0.055 kg | 21.600 kg |
1120732 | あり | 3 | 0.8 mm² | 5.7 mm | 0.055 kg | 21.600 kg |
1120733 | なし | 4 | 0.8 mm² | 6.2 mm | 0.066 kg | 28.800 kg |
1120734 | あり | 4 | 0.8 mm² | 6.2 mm | 0.066 kg | 28.800 kg |
1120735 | あり | 5 | 0.8 mm² | 6.7 mm | 0.079 kg | 36.000 kg |
1120736 | あり | 7 | 0.8 mm² | 7.3 mm | 0.101 kg | 50.400 kg |
1120737 | あり | 12 | 0.8 mm² | 9.9 mm | 0.171 kg | 86.400 kg |
1120738 | あり | 18 | 0.8 mm² | 11.7 mm | 0.244 kg | 130.000 kg |
1120739 | あり | 25 | 0.8 mm² | 13.8 mm | 0.337 kg | 180.000 kg |
1120740 | なし | 2 | 1.0 mm² | 5.7 mm | 0.053 kg | 19.200 kg |
1120741 | なし | 3 | 1.0 mm² | 6.0 mm | 0.065 kg | 28.800 kg |
1120742 | あり | 3 | 1.0 mm² | 6.0 mm | 0.065 kg | 28.800 kg |
1120743 | なし | 4 | 1.0 mm² | 6.5 mm | 0.079 kg | 38.400 kg |
1120744 | あり | 4 | 1.0 mm² | 6.5 mm | 0.079 kg | 38.400 kg |
1120745 | あり | 5 | 1.0 mm² | 7.1 mm | 0.094 kg | 48.000 kg |
1120746 | あり | 7 | 1.0 mm² | 8.0 mm | 0.126 kg | 67.200 kg |
1120747 | あり | 12 | 1.0 mm² | 10.5 mm | 0.205 kg | 115.000 kg |
1120748 | あり | 18 | 1.0 mm² | 12.7 mm | 0.300 kg | 173.000 kg |
1120749 | あり | 25 | 1.0 mm² | 14.7 mm | 0.408 kg | 240.000 kg |
1120750 | なし | 2 | 1.5 mm² | 6.3 mm | 0.068 kg | 29.000 kg |
1120751 | なし | 3 | 1.5 mm² | 6.7 mm | 0.084 kg | 43.000 kg |
1120752 | あり | 3 | 1.5 mm² | 6.7 mm | 0.084 kg | 43.000 kg |
1120753 | なし | 4 | 1.5 mm² | 7.2 mm | 0.104 kg | 58.000 kg |
1120754 | あり | 4 | 1.5 mm² | 7.2 mm | 0.104 kg | 58.000 kg |
1120755 | なし | 5 | 1.5 mm² | 8.1 mm | 0.128 kg | 72.000 kg |
1120756 | あり | 5 | 1.5 mm² | 8.1 mm | 0.128 kg | 72.000 kg |
1120757 | なし | 7 | 1.5 mm² | 8.9 mm | 0.166 kg | 101.000 kg |
1120758 | あり | 7 | 1.5 mm² | 8.9 mm | 0.166 kg | 101.000 kg |
1120759 | あり | 12 | 1.5 mm² | 12.0 mm | 0.279 kg | 173.000 kg |
1120760 | あり | 18 | 1.5 mm² | 14.4 mm | 0.407 kg | 259.000 kg |
1120761 | あり | 25 | 1.5 mm² | 16.9 mm | 0.560 kg | 360.000 kg |
1120762 | なし | 2 | 2.5 mm² | 7.5 mm | 0.101 kg | 48.000 kg |
1120763 | あり | 3 | 2.5 mm² | 8.1 mm | 0.132 kg | 72.000 kg |
1120764 | あり | 4 | 2.5 mm² | 8.9 mm | 0.163 kg | 96.000 kg |
1120765 | あり | 5 | 2.5 mm² | 10.0 mm | 0.200 kg | 120.000 kg |
1120766 | あり | 7 | 2.5 mm² | 11.1 mm | 0.267 kg | 168.000 kg |
1120767 | あり | 12 | 2.5 mm² | 14.8 mm | 0.445 kg | 288.000 kg |
1120768 | あり | 18 | 2.5 mm² | 17.8 mm | 0.648 kg | 432.000 kg |
1120769 | あり | 25 | 2.5 mm² | 20.8 mm | 0.890 kg | 600.000 kg |
1120770 | あり | 4 | 4.0 mm² | 10.8 mm | 0.249 kg | 154.000 kg |
1120771 | あり | 5 | 4.0 mm² | 12.1 mm | 0.305 kg | 192.000 kg |
1120772 | あり | 4 | 6.0 mm² | 13.1 mm | 0.365 kg | 230.000 kg |
1120773 | あり | 5 | 6.0 mm² | 14.5 mm | 0.447 kg | 288.000 kg |