ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 4X1,5
電源および制御ケーブル; 4X1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: 番号; 柔軟性
特長
- 低温でも柔軟な断熱材と被覆材により、低温での使用に適しています。
- 外径が小さいので省スペース。
- YSLYまたはYYタイプのコントロールケーブルに代わる高品質ケーブル
- 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
アプリケーション
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
- 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
- 中程度の機械的ストレスに適しています。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られています。
- 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
- -30℃までフレキシブルに使用可能。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
104 kg/km
銅指数
58.000 kg/km
銅指数 (lb)
389.740 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧
4 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
13.3 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
4X1.5
導体サイズ (mm2)
1.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
いいえ
線心数
4
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
いいえ
アーマード付
いいえ
外径
7.2 mm
ケーブル形状
丸型
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
黒
線心識別
番号
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟性固定設置
連続屈曲用
いいえ
捻れ負荷用
はい
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
28.8 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
108.0 mm
捻れ
以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル以下に適用 +/- 150 °/m および min. -40 °C まで 2000 ねじりサイクル
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C 最大。導体温度
温度、移動配線時
-30 °C への 70 °C 最大。導体温度
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
DIN EN ISO 4892-2 方法AEN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)
耐オゾン性
はい
に準拠した耐オゾン性
EN 50396、方法B
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
ÖLFLEX® CLASSIC 110 LTの全製品
| 型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120730 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 5.4 mm | 45 kg/km | |
| 1120731 | 3 | いいえ | 0.75 mm² | 5.7 mm | 55 kg/km | |
| 1120732 | 3 | はい | 0.75 mm² | 5.7 mm | 55 kg/km | |
| 1120733 | 4 | いいえ | 0.75 mm² | 6.2 mm | 66 kg/km | |
| 1120734 | 4 | はい | 0.75 mm² | 6.2 mm | 66 kg/km | |
| 1120735 | 5 | はい | 0.75 mm² | 6.7 mm | 79 kg/km | |
| 1120736 | 7 | はい | 0.75 mm² | 7.3 mm | 101 kg/km | |
| 1120737 | 12 | はい | 0.75 mm² | 9.9 mm | 171 kg/km | |
| 1120738 | 18 | はい | 0.75 mm² | 11.7 mm | 244 kg/km | |
| 1120739 | 25 | はい | 0.75 mm² | 13.8 mm | 337 kg/km | |
| 1120740 | 2 | いいえ | 1 mm² | 5.7 mm | 53 kg/km | |
| 1120741 | 3 | いいえ | 1 mm² | 6 mm | 65 kg/km | |
| 1120742 | 3 | はい | 1 mm² | 6 mm | 65 kg/km | |
| 1120743 | 4 | いいえ | 1 mm² | 6.5 mm | 79 kg/km | |
| 1120744 | 4 | はい | 1 mm² | 6.5 mm | 79 kg/km | |
| 1120745 | 5 | はい | 1 mm² | 7.1 mm | 94 kg/km | |
| 1120746 | 7 | はい | 1 mm² | 8 mm | 126 kg/km | |
| 1120747 | 12 | はい | 1 mm² | 10.5 mm | 205 kg/km | |
| 1120748 | 18 | はい | 1 mm² | 12.7 mm | 300 kg/km | |
| 1120749 | 25 | はい | 1 mm² | 14.7 mm | 408 kg/km | |
| 1120750 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 6.3 mm | 68 kg/km | |
| 1120751 | 3 | いいえ | 1.5 mm² | 6.7 mm | 84 kg/km | |
| 1120752 | 3 | はい | 1.5 mm² | 6.7 mm | 84 kg/km | |
| 1120753 | 4 | いいえ | 1.5 mm² | 7.2 mm | 104 kg/km | |
| 1120754 | 4 | はい | 1.5 mm² | 7.2 mm | 104 kg/km | |
| 1120755 | 5 | いいえ | 1.5 mm² | 8.1 mm | 128 kg/km | |
| 1120756 | 5 | はい | 1.5 mm² | 8.1 mm | 128 kg/km | |
| 1120757 | 7 | いいえ | 1.5 mm² | 8.9 mm | 166 kg/km | |
| 1120758 | 7 | はい | 1.5 mm² | 8.9 mm | 166 kg/km | |
| 1120759 | 12 | はい | 1.5 mm² | 12 mm | 279 kg/km | |
| 1120760 | 18 | はい | 1.5 mm² | 14.4 mm | 407 kg/km | |
| 1120761 | 25 | はい | 1.5 mm² | 16.9 mm | 560 kg/km | |
| 1120762 | 2 | いいえ | 2.5 mm² | 7.5 mm | 101 kg/km | |
| 1120763 | 3 | はい | 2.5 mm² | 8.1 mm | 132 kg/km | |
| 1120764 | 4 | はい | 2.5 mm² | 8.9 mm | 163 kg/km | |
| 1120765 | 5 | はい | 2.5 mm² | 10 mm | 200 kg/km | |
| 1120766 | 7 | はい | 2.5 mm² | 11.1 mm | 267 kg/km | |
| 1120767 | 12 | はい | 2.5 mm² | 14.8 mm | 445 kg/km | |
| 1120768 | 18 | はい | 2.5 mm² | 17.8 mm | 648 kg/km | |
| 1120769 | 25 | はい | 2.5 mm² | 20.8 mm | 890 kg/km | |
| 1120770 | 4 | はい | 4 mm² | 10.8 mm | 249 kg/km | |
| 1120771 | 5 | はい | 4 mm² | 12.1 mm | 305 kg/km | |
| 1120772 | 4 | はい | 6 mm² | 13.1 mm | 365 kg/km | |
| 1120773 | 5 | はい | 6 mm² | 14.5 mm | 447 kg/km |