ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 3G1
電源および制御ケーブル; 3G1; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 番号; シールド; 柔軟性; VDE登録番号: 7030

¥854
在庫あり
型番
1135203
(¥854/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:50
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 3G1 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 3G1 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 3G1 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
Flammwidrig
Flammwidrig
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
VDE certified
VDE certified

特長

  • 肉厚減少による省スペース化。
  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
  • 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
  • VDE登録により、品質と特性が保証されています。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 中程度の機械的ストレスに適しています。
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できます。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

111 kg/km

銅指数

65.300 kg/km

銅指数 (lb)

438.800 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧/心-心

4 kV

試験電圧 心/シールド

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

19.5 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

3G1

導体サイズ (mm2)

1 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

3

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

アーマード付

いいえ

外径

8.2 mm

ケーブル形状

丸型

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

インナーシース材質 短縮形

ポリ塩化ビニル

インナーシース材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

透明

線心識別

番号

線心識別

VDE 0293-1
EN 50334

製品特性

使用範囲

柔軟性
固定設置

連続屈曲用

いいえ

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

49.2 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

20×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

164.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:VDE

はい

VDE登録No.

7030

認証:DNV/GL

いいえ

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CYの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 銅指数 重量
1135003 3 はい 0.5 mm² 45.500 kg/km 83 kg/km
1135004 4 はい 0.5 mm² 55.000 kg/km 99 kg/km
1135005 5 はい 0.5 mm² 66.000 kg/km 112 kg/km
1135007 7 はい 0.5 mm² 80.500 kg/km 132 kg/km
1135012 12 はい 0.5 mm² 138.500 kg/km 202 kg/km
1135018 18 はい 0.5 mm² 156.400 kg/km 289 kg/km
1135025 25 はい 0.5 mm² 250.000 kg/km 378 kg/km
1135030 30 はい 0.5 mm² 297.000 kg/km 429 kg/km
1135040 40 はい 0.5 mm² 343.000 kg/km 542 kg/km
1135103 3 はい 0.75 mm² 57.900 kg/km 100 kg/km
1135104 4 はい 0.75 mm² 64.000 kg/km 115 kg/km
1135105 5 はい 0.75 mm² 77.400 kg/km 130 kg/km
1135107 7 はい 0.75 mm² 102.000 kg/km 158 kg/km
1135112 12 はい 0.75 mm² 177.000 kg/km 247 kg/km
1135118 18 はい 0.75 mm² 243.000 kg/km 356 kg/km
1135125 25 はい 0.75 mm² 307.300 kg/km 465 kg/km
1135134 34 はい 0.75 mm² 323.200 kg/km 601 kg/km
1135141 41 はい 0.75 mm² 488.000 kg/km 728 kg/km
1135203 3 はい 1 mm² 65.300 kg/km 111 kg/km
1135204 4 はい 1 mm² 78.100 kg/km 149 kg/km
1135205 5 はい 1 mm² 89.400 kg/km 153 kg/km
1135207 7 はい 1 mm² 113.300 kg/km 185 kg/km
1135212 12 はい 1 mm² 188.100 kg/km 300 kg/km
1135216 16 はい 1 mm² 216.000 kg/km 390 kg/km
1135218 18 はい 1 mm² 286.000 kg/km 418 kg/km
1135225 25 はい 1 mm² 388.500 kg/km 544 kg/km
1135234 34 はい 1 mm² 505.000 kg/km 738 kg/km
1135241 41 はい 1 mm² 578.000 kg/km 864 kg/km
1135250 50 はい 1 mm² 688.000 kg/km 1011 kg/km
1135303 3 はい 1.5 mm² 83.000 kg/km 128 kg/km
1135304 4 はい 1.5 mm² 100.000 kg/km 163 kg/km
1135305 5 はい 1.5 mm² 125.000 kg/km 188 kg/km
1135307 7 はい 1.5 mm² 149.000 kg/km 238 kg/km
1135312 12 はい 1.5 mm² 280.000 kg/km 393 kg/km
1135318 18 はい 1.5 mm² 389.000 kg/km 538 kg/km
1135325 25 はい 1.5 mm² 535.000 kg/km 745 kg/km
1135334 34 はい 1.5 mm² 702.000 kg/km 964 kg/km
1135341 41 はい 1.5 mm² 844.600 kg/km 1123 kg/km
1135350 50 はい 1.5 mm² 1006.000 kg/km 1372 kg/km
1135402 2 いいえ 2.5 mm² 112.000 kg/km 165 kg/km
1135403 3 はい 2.5 mm² 146.000 kg/km 192 kg/km
1135404 4 はい 2.5 mm² 167.000 kg/km 228 kg/km
1135405 5 はい 2.5 mm² 200.000 kg/km 283 kg/km
1135407 7 はい 2.5 mm² 288.000 kg/km 371 kg/km
1135412 12 はい 2.5 mm² 477.300 kg/km 585 kg/km
1135502 2 いいえ 4 mm² 120.000 kg/km 247 kg/km
1135504 4 はい 4 mm² 237.000 kg/km 347 kg/km
1135505 5 はい 4 mm² 280.000 kg/km 413 kg/km
1135602 2 いいえ 6 mm² 180.000 kg/km 353 kg/km
1135604 4 はい 6 mm² 318.000 kg/km 485 kg/km
1135605 5 はい 6 mm² 441.000 kg/km 702 kg/km
1135607 7 はい 6 mm² 530.000 kg/km 950 kg/km
1135614 4 はい 10 mm² 518.000 kg/km 735 kg/km
1135615 3 はい 10 mm² 362.400 kg/km 507 kg/km
1135616 5 はい 10 mm² 595.000 kg/km 847 kg/km
1135617 7 はい 10 mm² 796.000 kg/km 1039 kg/km
1135622 2 いいえ 16 mm² 390.000 kg/km 698 kg/km
1135623 5 はい 16 mm² 935.000 kg/km 1440 kg/km
1135624 4 はい 16 mm² 804.000 kg/km 1395 kg/km
1135625 4 はい 35 mm² 1543.000 kg/km 2210 kg/km
1135626 4 はい 25 mm² 1161.000 kg/km 1730 kg/km
1135627 5 はい 25 mm² 1400.000 kg/km 2090 kg/km
1135628 5 はい 35 mm² 1901.000 kg/km 2710 kg/km
1135702 2 いいえ 10 mm² 256.000 kg/km 492 kg/km
1135752 2 いいえ 0.5 mm² 41.000 kg/km 75 kg/km
1135753 3 いいえ 0.5 mm² 45.500 kg/km 83 kg/km
1135754 4 いいえ 0.5 mm² 55.000 kg/km 99 kg/km
1135755 5 いいえ 0.5 mm² 66.000 kg/km 112 kg/km
1135757 7 いいえ 0.5 mm² 80.500 kg/km 132 kg/km
1135762 12 いいえ 0.5 mm² 138.500 kg/km 202 kg/km
1135802 2 いいえ 0.75 mm² 46.000 kg/km 86 kg/km
1135803 3 いいえ 0.75 mm² 57.900 kg/km 100 kg/km
1135804 4 いいえ 0.75 mm² 64.000 kg/km 115 kg/km
1135805 5 いいえ 0.75 mm² 77.400 kg/km 130 kg/km
1135807 7 いいえ 0.75 mm² 102.000 kg/km 161 kg/km
1135812 12 いいえ 0.75 mm² 177.000 kg/km 247 kg/km
1135818 18 いいえ 0.75 mm² 243.000 kg/km 356 kg/km
1135840 40 いいえ 0.75 mm² 369.400 kg/km 734 kg/km
1135852 2 いいえ 1 mm² 56.000 kg/km 100 kg/km
1135853 3 いいえ 1 mm² 65.300 kg/km 111 kg/km
1135854 4 いいえ 1 mm² 78.100 kg/km 130 kg/km
1135902 2 いいえ 1.5 mm² 65.000 kg/km 117 kg/km
1135903 3 いいえ 1.5 mm² 83.000 kg/km 136 kg/km
1135904 4 いいえ 1.5 mm² 100.000 kg/km 163 kg/km
1135905 5 いいえ 1.5 mm² 125.000 kg/km 188 kg/km
1135907 7 いいえ 1.5 mm² 149.000 kg/km 237 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!