ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 3G0,75
電源および制御ケーブル; 3G0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 番号; シールド; 柔軟; VDE登録番号: 7030
特長
- 肉厚減少による省スペース化。
- 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
- 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
- VDEテスト済みの品質。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
アプリケーション
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 中程度の機械的ストレスに適している。
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られている。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
100 kg/km
銅指数
57.900 kg/km
銅指数 (lb)
389.000 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧/心-心
4 kV
試験電圧 心/シールド
4 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
26 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
3G0.75
導体サイズ (mm2)
0.75 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
3
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
アーマード付
いいえ
外径
7.9 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
インナーシース材質 短縮形
ポリ塩化ビニル
インナーシース材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
透明
線心識別
番号
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
連続屈曲用
いいえ
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
47.4 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
158.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
PWISフリー
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:VDE
はい
VDE登録No.
7030
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
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CYの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1135003 | 3 | はい | 0.5 mm² | 45.500 kg/km | 83 kg/km | |
1135004 | 4 | はい | 0.5 mm² | 55.000 kg/km | 99 kg/km | |
1135005 | 5 | はい | 0.5 mm² | 66.000 kg/km | 112 kg/km | |
1135007 | 7 | はい | 0.5 mm² | 80.500 kg/km | 132 kg/km | |
1135012 | 12 | はい | 0.5 mm² | 138.500 kg/km | 202 kg/km | |
1135018 | 18 | はい | 0.5 mm² | 156.400 kg/km | 289 kg/km | |
1135025 | 25 | はい | 0.5 mm² | 250.000 kg/km | 378 kg/km | |
1135030 | 30 | はい | 0.5 mm² | 297.000 kg/km | 429 kg/km | |
1135040 | 40 | はい | 0.5 mm² | 343.000 kg/km | 542 kg/km | |
1135103 | 3 | はい | 0.75 mm² | 57.900 kg/km | 100 kg/km | |
1135104 | 4 | はい | 0.75 mm² | 64.000 kg/km | 115 kg/km | |
1135105 | 5 | はい | 0.75 mm² | 77.400 kg/km | 130 kg/km | |
1135107 | 7 | はい | 0.75 mm² | 102.000 kg/km | 158 kg/km | |
1135112 | 12 | はい | 0.75 mm² | 177.000 kg/km | 247 kg/km | |
1135118 | 18 | はい | 0.75 mm² | 243.000 kg/km | 356 kg/km | |
1135125 | 25 | はい | 0.75 mm² | 307.300 kg/km | 465 kg/km | |
1135134 | 34 | はい | 0.75 mm² | 323.200 kg/km | 601 kg/km | |
1135141 | 41 | はい | 0.75 mm² | 488.000 kg/km | 728 kg/km | |
1135203 | 3 | はい | 1 mm² | 65.300 kg/km | 111 kg/km | |
1135204 | 4 | はい | 1 mm² | 78.100 kg/km | 149 kg/km | |
1135205 | 5 | はい | 1 mm² | 89.400 kg/km | 153 kg/km | |
1135207 | 7 | はい | 1 mm² | 113.300 kg/km | 185 kg/km | |
1135212 | 12 | はい | 1 mm² | 188.100 kg/km | 300 kg/km | |
1135216 | 16 | はい | 1 mm² | 216.000 kg/km | 390 kg/km | |
1135218 | 18 | はい | 1 mm² | 286.000 kg/km | 418 kg/km | |
1135225 | 25 | はい | 1 mm² | 388.500 kg/km | 544 kg/km | |
1135234 | 34 | はい | 1 mm² | 505.000 kg/km | 738 kg/km | |
1135241 | 41 | はい | 1 mm² | 578.000 kg/km | 864 kg/km | |
1135250 | 50 | はい | 1 mm² | 688.000 kg/km | 1011 kg/km | |
1135303 | 3 | はい | 1.5 mm² | 83.000 kg/km | 128 kg/km | |
1135304 | 4 | はい | 1.5 mm² | 100.000 kg/km | 163 kg/km | |
1135305 | 5 | はい | 1.5 mm² | 125.000 kg/km | 188 kg/km | |
1135307 | 7 | はい | 1.5 mm² | 149.000 kg/km | 238 kg/km | |
1135312 | 12 | はい | 1.5 mm² | 280.000 kg/km | 393 kg/km | |
1135318 | 18 | はい | 1.5 mm² | 389.000 kg/km | 538 kg/km | |
1135325 | 25 | はい | 1.5 mm² | 535.000 kg/km | 745 kg/km | |
1135334 | 34 | はい | 1.5 mm² | 702.000 kg/km | 964 kg/km | |
1135341 | 41 | はい | 1.5 mm² | 844.600 kg/km | 1123 kg/km | |
1135350 | 50 | はい | 1.5 mm² | 1006.000 kg/km | 1372 kg/km | |
1135402 | 2 | いいえ | 2.5 mm² | 112.000 kg/km | 165 kg/km | |
1135403 | 3 | はい | 2.5 mm² | 146.000 kg/km | 192 kg/km | |
1135404 | 4 | はい | 2.5 mm² | 167.000 kg/km | 228 kg/km | |
1135405 | 5 | はい | 2.5 mm² | 200.000 kg/km | 283 kg/km | |
1135407 | 7 | はい | 2.5 mm² | 288.000 kg/km | 371 kg/km | |
1135412 | 12 | はい | 2.5 mm² | 477.300 kg/km | 585 kg/km | |
1135502 | 2 | いいえ | 4 mm² | 120.000 kg/km | 247 kg/km | |
1135504 | 4 | はい | 4 mm² | 237.000 kg/km | 347 kg/km | |
1135505 | 5 | はい | 4 mm² | 280.000 kg/km | 413 kg/km | |
1135602 | 2 | いいえ | 6 mm² | 180.000 kg/km | 353 kg/km | |
1135604 | 4 | はい | 6 mm² | 318.000 kg/km | 485 kg/km | |
1135605 | 5 | はい | 6 mm² | 441.000 kg/km | 702 kg/km | |
1135607 | 7 | はい | 6 mm² | 530.000 kg/km | 950 kg/km | |
1135614 | 4 | はい | 10 mm² | 518.000 kg/km | 735 kg/km | |
1135615 | 3 | はい | 10 mm² | 362.400 kg/km | 507 kg/km | |
1135616 | 5 | はい | 10 mm² | 595.000 kg/km | 847 kg/km | |
1135617 | 7 | はい | 10 mm² | 796.000 kg/km | 1039 kg/km | |
1135622 | 2 | いいえ | 16 mm² | 390.000 kg/km | 698 kg/km | |
1135623 | 5 | はい | 16 mm² | 935.000 kg/km | 1440 kg/km | |
1135624 | 4 | はい | 16 mm² | 804.000 kg/km | 1395 kg/km | |
1135625 | 4 | はい | 35 mm² | 1543.000 kg/km | 2210 kg/km | |
1135626 | 4 | はい | 25 mm² | 1161.000 kg/km | 1730 kg/km | |
1135627 | 5 | はい | 25 mm² | 1400.000 kg/km | 2090 kg/km | |
1135628 | 5 | はい | 35 mm² | 1901.000 kg/km | 2710 kg/km | |
1135702 | 2 | いいえ | 10 mm² | 256.000 kg/km | 492 kg/km | |
1135752 | 2 | いいえ | 0.5 mm² | 41.000 kg/km | 75 kg/km | |
1135753 | 3 | いいえ | 0.5 mm² | 45.500 kg/km | 83 kg/km | |
1135754 | 4 | いいえ | 0.5 mm² | 55.000 kg/km | 99 kg/km | |
1135755 | 5 | いいえ | 0.5 mm² | 66.000 kg/km | 112 kg/km | |
1135757 | 7 | いいえ | 0.5 mm² | 80.500 kg/km | 132 kg/km | |
1135762 | 12 | いいえ | 0.5 mm² | 138.500 kg/km | 202 kg/km | |
1135802 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 46.000 kg/km | 86 kg/km | |
1135803 | 3 | いいえ | 0.75 mm² | 57.900 kg/km | 100 kg/km | |
1135804 | 4 | いいえ | 0.75 mm² | 64.000 kg/km | 115 kg/km | |
1135805 | 5 | いいえ | 0.75 mm² | 77.400 kg/km | 130 kg/km | |
1135807 | 7 | いいえ | 0.75 mm² | 102.000 kg/km | 161 kg/km | |
1135812 | 12 | いいえ | 0.75 mm² | 177.000 kg/km | 247 kg/km | |
1135818 | 18 | いいえ | 0.75 mm² | 243.000 kg/km | 356 kg/km | |
1135840 | 40 | いいえ | 0.75 mm² | 369.400 kg/km | 734 kg/km | |
1135852 | 2 | いいえ | 1 mm² | 56.000 kg/km | 100 kg/km | |
1135853 | 3 | いいえ | 1 mm² | 65.300 kg/km | 111 kg/km | |
1135854 | 4 | いいえ | 1 mm² | 78.100 kg/km | 130 kg/km | |
1135902 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 65.000 kg/km | 117 kg/km | |
1135903 | 3 | いいえ | 1.5 mm² | 83.000 kg/km | 136 kg/km | |
1135904 | 4 | いいえ | 1.5 mm² | 100.000 kg/km | 163 kg/km | |
1135905 | 5 | いいえ | 1.5 mm² | 125.000 kg/km | 188 kg/km | |
1135907 | 7 | いいえ | 1.5 mm² | 149.000 kg/km | 237 kg/km |