ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 2X0,5
電源および制御ケーブル; 2X0.5; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 番号; シールド; 柔軟性; VDE登録番号: 7030
特長
- 肉厚減少による省スペース化。
- 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
- 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
- VDE登録により、品質と特性が保証されています。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
アプリケーション
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 中程度の機械的ストレスに適しています。
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できます。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られています。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
75 kg/km
銅指数
41.000 kg/km
銅指数 (lb)
275.500 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧/心-心
4 kV
試験電圧 心/シールド
4 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
39 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
2X0.5
導体サイズ (mm2)
0.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
いいえ
線心数
2
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
アーマード付
いいえ
外径
7 mm
ケーブル形状
丸型
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
インナーシース材質 短縮形
ポリ塩化ビニル
インナーシース材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
透明
線心識別
番号
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟性固定設置
連続屈曲用
いいえ
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
42.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
140.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:VDE
はい
VDE登録No.
7030
認証:DNV/GL
いいえ
CPR燃焼性分類
Eca
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
認証:ECOLAB
いいえ
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CYの全製品
| 型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1135003 | 3 | はい | 0.5 mm² | 45.500 kg/km | 83 kg/km | |
| 1135004 | 4 | はい | 0.5 mm² | 55.000 kg/km | 99 kg/km | |
| 1135005 | 5 | はい | 0.5 mm² | 66.000 kg/km | 112 kg/km | |
| 1135007 | 7 | はい | 0.5 mm² | 80.500 kg/km | 132 kg/km | |
| 1135012 | 12 | はい | 0.5 mm² | 138.500 kg/km | 202 kg/km | |
| 1135018 | 18 | はい | 0.5 mm² | 156.400 kg/km | 289 kg/km | |
| 1135025 | 25 | はい | 0.5 mm² | 250.000 kg/km | 378 kg/km | |
| 1135030 | 30 | はい | 0.5 mm² | 297.000 kg/km | 429 kg/km | |
| 1135040 | 40 | はい | 0.5 mm² | 343.000 kg/km | 542 kg/km | |
| 1135103 | 3 | はい | 0.75 mm² | 57.900 kg/km | 100 kg/km | |
| 1135104 | 4 | はい | 0.75 mm² | 64.000 kg/km | 115 kg/km | |
| 1135105 | 5 | はい | 0.75 mm² | 77.400 kg/km | 130 kg/km | |
| 1135107 | 7 | はい | 0.75 mm² | 102.000 kg/km | 158 kg/km | |
| 1135112 | 12 | はい | 0.75 mm² | 177.000 kg/km | 247 kg/km | |
| 1135118 | 18 | はい | 0.75 mm² | 243.000 kg/km | 356 kg/km | |
| 1135125 | 25 | はい | 0.75 mm² | 307.300 kg/km | 465 kg/km | |
| 1135134 | 34 | はい | 0.75 mm² | 323.200 kg/km | 601 kg/km | |
| 1135141 | 41 | はい | 0.75 mm² | 488.000 kg/km | 728 kg/km | |
| 1135203 | 3 | はい | 1 mm² | 65.300 kg/km | 111 kg/km | |
| 1135204 | 4 | はい | 1 mm² | 78.100 kg/km | 149 kg/km | |
| 1135205 | 5 | はい | 1 mm² | 89.400 kg/km | 153 kg/km | |
| 1135207 | 7 | はい | 1 mm² | 113.300 kg/km | 185 kg/km | |
| 1135212 | 12 | はい | 1 mm² | 188.100 kg/km | 300 kg/km | |
| 1135216 | 16 | はい | 1 mm² | 216.000 kg/km | 390 kg/km | |
| 1135218 | 18 | はい | 1 mm² | 286.000 kg/km | 418 kg/km | |
| 1135225 | 25 | はい | 1 mm² | 388.500 kg/km | 544 kg/km | |
| 1135234 | 34 | はい | 1 mm² | 505.000 kg/km | 738 kg/km | |
| 1135241 | 41 | はい | 1 mm² | 578.000 kg/km | 864 kg/km | |
| 1135250 | 50 | はい | 1 mm² | 688.000 kg/km | 1011 kg/km | |
| 1135303 | 3 | はい | 1.5 mm² | 83.000 kg/km | 128 kg/km | |
| 1135304 | 4 | はい | 1.5 mm² | 100.000 kg/km | 163 kg/km | |
| 1135305 | 5 | はい | 1.5 mm² | 125.000 kg/km | 188 kg/km | |
| 1135307 | 7 | はい | 1.5 mm² | 149.000 kg/km | 238 kg/km | |
| 1135312 | 12 | はい | 1.5 mm² | 280.000 kg/km | 393 kg/km | |
| 1135318 | 18 | はい | 1.5 mm² | 389.000 kg/km | 538 kg/km | |
| 1135325 | 25 | はい | 1.5 mm² | 535.000 kg/km | 745 kg/km | |
| 1135334 | 34 | はい | 1.5 mm² | 702.000 kg/km | 964 kg/km | |
| 1135341 | 41 | はい | 1.5 mm² | 844.600 kg/km | 1123 kg/km | |
| 1135350 | 50 | はい | 1.5 mm² | 1006.000 kg/km | 1372 kg/km | |
| 1135402 | 2 | いいえ | 2.5 mm² | 112.000 kg/km | 165 kg/km | |
| 1135403 | 3 | はい | 2.5 mm² | 146.000 kg/km | 192 kg/km | |
| 1135404 | 4 | はい | 2.5 mm² | 167.000 kg/km | 228 kg/km | |
| 1135405 | 5 | はい | 2.5 mm² | 200.000 kg/km | 283 kg/km | |
| 1135407 | 7 | はい | 2.5 mm² | 288.000 kg/km | 371 kg/km | |
| 1135412 | 12 | はい | 2.5 mm² | 477.300 kg/km | 585 kg/km | |
| 1135502 | 2 | いいえ | 4 mm² | 120.000 kg/km | 247 kg/km | |
| 1135504 | 4 | はい | 4 mm² | 237.000 kg/km | 347 kg/km | |
| 1135505 | 5 | はい | 4 mm² | 280.000 kg/km | 413 kg/km | |
| 1135602 | 2 | いいえ | 6 mm² | 180.000 kg/km | 353 kg/km | |
| 1135604 | 4 | はい | 6 mm² | 318.000 kg/km | 485 kg/km | |
| 1135605 | 5 | はい | 6 mm² | 441.000 kg/km | 702 kg/km | |
| 1135607 | 7 | はい | 6 mm² | 530.000 kg/km | 950 kg/km | |
| 1135614 | 4 | はい | 10 mm² | 518.000 kg/km | 735 kg/km | |
| 1135615 | 3 | はい | 10 mm² | 362.400 kg/km | 507 kg/km | |
| 1135616 | 5 | はい | 10 mm² | 595.000 kg/km | 847 kg/km | |
| 1135617 | 7 | はい | 10 mm² | 796.000 kg/km | 1039 kg/km | |
| 1135622 | 2 | いいえ | 16 mm² | 390.000 kg/km | 698 kg/km | |
| 1135623 | 5 | はい | 16 mm² | 935.000 kg/km | 1440 kg/km | |
| 1135624 | 4 | はい | 16 mm² | 804.000 kg/km | 1395 kg/km | |
| 1135625 | 4 | はい | 35 mm² | 1543.000 kg/km | 2210 kg/km | |
| 1135626 | 4 | はい | 25 mm² | 1161.000 kg/km | 1730 kg/km | |
| 1135627 | 5 | はい | 25 mm² | 1400.000 kg/km | 2090 kg/km | |
| 1135628 | 5 | はい | 35 mm² | 1901.000 kg/km | 2710 kg/km | |
| 1135702 | 2 | いいえ | 10 mm² | 256.000 kg/km | 492 kg/km | |
| 1135752 | 2 | いいえ | 0.5 mm² | 41.000 kg/km | 75 kg/km | |
| 1135753 | 3 | いいえ | 0.5 mm² | 45.500 kg/km | 83 kg/km | |
| 1135754 | 4 | いいえ | 0.5 mm² | 55.000 kg/km | 99 kg/km | |
| 1135755 | 5 | いいえ | 0.5 mm² | 66.000 kg/km | 112 kg/km | |
| 1135757 | 7 | いいえ | 0.5 mm² | 80.500 kg/km | 132 kg/km | |
| 1135762 | 12 | いいえ | 0.5 mm² | 138.500 kg/km | 202 kg/km | |
| 1135802 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 46.000 kg/km | 86 kg/km | |
| 1135803 | 3 | いいえ | 0.75 mm² | 57.900 kg/km | 100 kg/km | |
| 1135804 | 4 | いいえ | 0.75 mm² | 64.000 kg/km | 115 kg/km | |
| 1135805 | 5 | いいえ | 0.75 mm² | 77.400 kg/km | 130 kg/km | |
| 1135807 | 7 | いいえ | 0.75 mm² | 102.000 kg/km | 161 kg/km | |
| 1135812 | 12 | いいえ | 0.75 mm² | 177.000 kg/km | 247 kg/km | |
| 1135818 | 18 | いいえ | 0.75 mm² | 243.000 kg/km | 356 kg/km | |
| 1135840 | 40 | いいえ | 0.75 mm² | 369.400 kg/km | 734 kg/km | |
| 1135852 | 2 | いいえ | 1 mm² | 56.000 kg/km | 100 kg/km | |
| 1135853 | 3 | いいえ | 1 mm² | 65.300 kg/km | 111 kg/km | |
| 1135854 | 4 | いいえ | 1 mm² | 78.100 kg/km | 130 kg/km | |
| 1135902 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 65.000 kg/km | 117 kg/km | |
| 1135903 | 3 | いいえ | 1.5 mm² | 83.000 kg/km | 136 kg/km | |
| 1135904 | 4 | いいえ | 1.5 mm² | 100.000 kg/km | 163 kg/km | |
| 1135905 | 5 | いいえ | 1.5 mm² | 125.000 kg/km | 188 kg/km | |
| 1135907 | 7 | いいえ | 1.5 mm² | 149.000 kg/km | 237 kg/km |