ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 18G0,75
コントロールケーブル; 18G0.75; 14.5 mm; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; 柔軟性:(スペース)VDE登録No.: 7030
¥2,640
在庫あり
型番
1135118
(¥2,640/M)
税込
税込
在庫あり-納期目安:5営業日
EMC Shielded
UKCA marked

CE marked
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 18G0,75 コントロールケーブル - Icons
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 18G0,75 コントロールケーブル - Icons
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
0.356 kg
銅指数
243.000 kg
銅指数 (lb)
1632.880 lb
電気特性
定格電圧
U0/U: 300 / 500 V AC rms 後 IEC
試験電圧/心-心
4 kV
試験電圧 心/シールド
4 kV
製品構成
ケーブル寸法
18G0.75
導体サイズ (mm2)
0.75 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
あり
線心数
18
ツイストタイプ
層撚り
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
アーマード付
なし
外径
14.5 mm
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
87.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
290.0 mm
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
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CYの全製品
型番 | アース線含む | 線心数 | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 重量 | 銅指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1135003 | あり | 3 | 0.5 mm² | 7.3 mm | 0.083 kg | 45.500 kg |
1135004 | あり | 4 | 0.5 mm² | 7.9 mm | 0.099 kg | 55.000 kg |
1135005 | あり | 5 | 0.5 mm² | 8.4 mm | 0.112 kg | 66.000 kg |
1135007 | あり | 7 | 0.5 mm² | 8.9 mm | 0.132 kg | 80.500 kg |
1135012 | あり | 12 | 0.5 mm² | 11.3 mm | 0.202 kg | 138.500 kg |
1135018 | あり | 18 | 0.5 mm² | 13.3 mm | 0.289 kg | 156.400 kg |
1135025 | あり | 25 | 0.5 mm² | 15.2 mm | 0.378 kg | 250.000 kg |
1135030 | あり | 30 | 0.5 mm² | 16.1 mm | 0.429 kg | 297.000 kg |
1135040 | あり | 40 | 0.5 mm² | 18.2 mm | 0.542 kg | 343.000 kg |
1135103 | あり | 3 | 0.8 mm² | 7.9 mm | 0.100 kg | 57.900 kg |
1135104 | あり | 4 | 0.8 mm² | 8.4 mm | 0.115 kg | 64.000 kg |
1135105 | あり | 5 | 0.8 mm² | 8.9 mm | 0.130 kg | 77.400 kg |
1135107 | あり | 7 | 0.8 mm² | 9.7 mm | 0.158 kg | 102.000 kg |
1135112 | あり | 12 | 0.8 mm² | 12.3 mm | 0.247 kg | 177.000 kg |
1135118 | あり | 18 | 0.8 mm² | 14.5 mm | 0.356 kg | 243.000 kg |
1135125 | あり | 25 | 0.8 mm² | 16.6 mm | 0.465 kg | 307.300 kg |
1135134 | あり | 34 | 0.8 mm² | 18.9 mm | 0.601 kg | 323.200 kg |
1135141 | あり | 41 | 0.8 mm² | 20.6 mm | 0.728 kg | 488.000 kg |
1135203 | あり | 3 | 1.0 mm² | 8.2 mm | 0.111 kg | 65.300 kg |
1135204 | あり | 4 | 1.0 mm² | 8.7 mm | 0.149 kg | 78.100 kg |
1135205 | あり | 5 | 1.0 mm² | 9.5 mm | 0.153 kg | 89.400 kg |
1135207 | あり | 7 | 1.0 mm² | 10.2 mm | 0.185 kg | 113.300 kg |
1135212 | あり | 12 | 1.0 mm² | 13.3 mm | 0.300 kg | 188.100 kg |
1135216 | あり | 16 | 1.0 mm² | 14.6 mm | 0.390 kg | 216.000 kg |
1135218 | あり | 18 | 1.0 mm² | 15.5 mm | 0.418 kg | 286.000 kg |
1135225 | あり | 25 | 1.0 mm² | 17.5 mm | 0.544 kg | 388.500 kg |
1135234 | あり | 34 | 1.0 mm² | 20.3 mm | 0.738 kg | 505.000 kg |
1135241 | あり | 41 | 1.0 mm² | 22.0 mm | 0.864 kg | 578.000 kg |
1135250 | あり | 50 | 1.0 mm² | 23.8 mm | 1.011 kg | 688.000 kg |
1135303 | あり | 3 | 1.5 mm² | 8.9 mm | 0.128 kg | 83.000 kg |
1135304 | あり | 4 | 1.5 mm² | 9.6 mm | 0.163 kg | 100.000 kg |
1135305 | あり | 5 | 1.5 mm² | 10.3 mm | 0.188 kg | 125.000 kg |
1135307 | あり | 7 | 1.5 mm² | 11.3 mm | 0.238 kg | 149.000 kg |
1135312 | あり | 12 | 1.5 mm² | 14.8 mm | 0.393 kg | 280.000 kg |
1135318 | あり | 18 | 1.5 mm² | 17.2 mm | 0.538 kg | 389.000 kg |
1135325 | あり | 25 | 1.5 mm² | 20.1 mm | 0.745 kg | 535.000 kg |
1135334 | あり | 34 | 1.5 mm² | 22.8 mm | 0.964 kg | 702.000 kg |
1135341 | あり | 41 | 1.5 mm² | 24.7 mm | 1.123 kg | 844.600 kg |
1135350 | あり | 50 | 1.5 mm² | 27.1 mm | 1.372 kg | 1006.000 kg |
1135402 | なし | 2 | 2.5 mm² | 9.9 mm | 0.165 kg | 112.000 kg |
1135403 | あり | 3 | 2.5 mm² | 10.3 mm | 0.192 kg | 146.000 kg |
1135404 | あり | 4 | 2.5 mm² | 11.3 mm | 0.228 kg | 167.000 kg |
1135405 | あり | 5 | 2.5 mm² | 12.6 mm | 0.283 kg | 200.000 kg |
1135407 | あり | 7 | 2.5 mm² | 13.9 mm | 0.371 kg | 288.000 kg |
1135412 | あり | 12 | 2.5 mm² | 17.6 mm | 0.585 kg | 477.300 kg |
1135502 | なし | 2 | 4.0 mm² | 11.4 mm | 0.247 kg | 120.000 kg |
1135504 | あり | 4 | 4.0 mm² | 13.4 mm | 0.347 kg | 237.000 kg |
1135505 | あり | 5 | 4.0 mm² | 14.7 mm | 0.413 kg | 280.000 kg |
1135602 | なし | 2 | 6.0 mm² | 13.6 mm | 0.353 kg | 180.000 kg |
1135604 | あり | 4 | 6.0 mm² | 15.8 mm | 0.485 kg | 318.000 kg |
1135605 | あり | 5 | 6.0 mm² | 17.3 mm | 0.702 kg | 441.000 kg |
1135607 | あり | 7 | 6.0 mm² | 18.8 mm | 0.950 kg | 530.000 kg |
1135614 | あり | 4 | 10.0 mm² | 19.0 mm | 0.735 kg | 518.000 kg |
1135615 | あり | 3 | 10.0 mm² | 17.4 mm | 0.507 kg | 362.400 kg |
1135616 | あり | 5 | 10.0 mm² | 21.3 mm | 0.847 kg | 595.000 kg |
1135617 | あり | 7 | 10.0 mm² | 23.2 mm | 1.039 kg | 796.000 kg |
1135622 | なし | 2 | 16.0 mm² | 18.6 mm | 0.698 kg | 390.000 kg |
1135623 | あり | 5 | 16.0 mm² | 24.4 mm | 1.440 kg | 935.000 kg |
1135624 | あり | 4 | 16.0 mm² | 22.2 mm | 1.395 kg | 804.000 kg |
1135625 | あり | 4 | 35.0 mm² | 30.2 mm | 2.210 kg | 1543.000 kg |
1135626 | あり | 4 | 25.0 mm² | 26.9 mm | 1.730 kg | 1161.000 kg |
1135627 | あり | 5 | 25.0 mm² | 30.0 mm | 2.090 kg | 1400.000 kg |
1135628 | あり | 5 | 35.0 mm² | 33.2 mm | 2.710 kg | 1901.000 kg |
1135702 | なし | 2 | 10.0 mm² | 16.4 mm | 0.492 kg | 256.000 kg |
1135752 | なし | 2 | 0.5 mm² | 7.0 mm | 0.075 kg | 41.000 kg |
1135753 | なし | 3 | 0.5 mm² | 7.3 mm | 0.083 kg | 45.500 kg |
1135754 | なし | 4 | 0.5 mm² | 7.9 mm | 0.099 kg | 55.000 kg |
1135755 | なし | 5 | 0.5 mm² | 8.4 mm | 0.112 kg | 66.000 kg |
1135757 | なし | 7 | 0.5 mm² | 8.9 mm | 0.132 kg | 80.500 kg |
1135762 | なし | 12 | 0.5 mm² | 11.3 mm | 0.202 kg | 138.500 kg |
1135802 | なし | 2 | 0.8 mm² | 7.4 mm | 0.086 kg | 46.000 kg |
1135803 | なし | 3 | 0.8 mm² | 7.9 mm | 0.100 kg | 57.900 kg |
1135804 | なし | 4 | 0.8 mm² | 8.4 mm | 0.115 kg | 64.000 kg |
1135805 | なし | 5 | 0.8 mm² | 8.9 mm | 0.130 kg | 77.400 kg |
1135807 | なし | 7 | 0.8 mm² | 9.7 mm | 0.161 kg | 102.000 kg |
1135812 | なし | 12 | 0.8 mm² | 12.3 mm | 0.247 kg | 177.000 kg |
1135818 | なし | 18 | 0.8 mm² | 14.5 mm | 0.356 kg | 243.000 kg |
1135840 | なし | 40 | 0.8 mm² | 20.5 mm | 0.734 kg | 369.400 kg |
1135852 | なし | 2 | 1.0 mm² | 7.9 mm | 0.100 kg | 56.000 kg |
1135853 | なし | 3 | 1.0 mm² | 8.2 mm | 0.111 kg | 65.300 kg |
1135854 | なし | 4 | 1.0 mm² | 8.7 mm | 0.130 kg | 78.100 kg |
1135902 | なし | 2 | 1.5 mm² | 8.5 mm | 0.117 kg | 65.000 kg |
1135903 | なし | 3 | 1.5 mm² | 8.9 mm | 0.136 kg | 83.000 kg |
1135904 | なし | 4 | 1.5 mm² | 9.6 mm | 0.163 kg | 100.000 kg |
1135905 | なし | 5 | 1.5 mm² | 10.3 mm | 0.188 kg | 125.000 kg |
1135907 | なし | 7 | 1.5 mm² | 11.3 mm | 0.237 kg | 149.000 kg |
閉じる
すべて表示