ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4X1,5
コントロールケーブル; 4X1.5; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; 柔軟性:(スペース)VDE登録No.: 7030

¥1,070
在庫あり
型番
1135904
(¥1,070/M)
税込
在庫あり-納期目安:5営業日
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4X1,5 control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4X1,5 control cable -  Primary Image
Interference signals
Interference signals
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
VDE certified
VDE certified

特長

  • 肉薄による省スペース化
  • 耐電圧:4000Vで、電気安全性を確保しています。
  • 高カバー率の銅編組シールドで、電磁波対策が可能です。
  • VDE試験済み品質。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。

アプリケーション

  • 機械内部およびプラント内部の制御回路の配線に汎用的に使用可能。
  • 引張荷重なしでの固定/移動配線用です。
  • 中程度のメカストレスに最適です。
  • 乾燥または湿潤な室内で使用可能です。
  • PVCシースには耐酸性および耐アルカリ性があり、特定の耐油性があります。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

コントロールケーブル

重量

163 kg/km

銅指数

100.000 kg/km

銅指数 (lb)

671.900 lb/10,000 ft

電気特性

試験電圧/心-心

4 kV

試験電圧 心/シールド

4 kV

製品構成

ケーブル寸法

4X1.5

導体サイズ (mm2)

1.5 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228クラス5: 細撚線

アース線含む

なし

線心数

4

ツイストタイプ

層撚り

シールド付き

あり

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

アーマード付

なし

外径

9.6 mm

ケーブル形状

丸形

絶縁体材質

PVC

絶縁体材質 短縮形

PVC

インナーシース材質 短縮形

PVC

インナーシース材質 短縮形

PVC

シース材質

PVC

シース材質、短縮形

PVC

シース色

透明

線心識別

ナンバリング

線心識別

VDE 0293-1
EN 50334

製品特性

使用範囲

柔軟性
固定配線

連続屈曲用

なし

捻れ負荷用

なし

最小曲げ半径(固定配線時)

6 x 外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

57.6 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

20 x 外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

192.0 mm

難燃性

あり

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

なし

耐薬品性

あり

ハロゲンフリー

なし

耐油性

なし

PWISフリー

あり

規格・認証

CEマーキング

あり

UKCA マーキング

あり

EAC certified

あり

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:VDE

あり

VDE登録No.

7030

認証:DNV/GL

なし

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

なし

認証:ECOLAB

なし

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
    • 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。

製品グループリスト

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CYの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 銅指数 重量
1135003 3 あり 0.5 mm² 7.3 mm 45.500 kg/km 83 kg/km
1135004 4 あり 0.5 mm² 7.9 mm 55.000 kg/km 99 kg/km
1135005 5 あり 0.5 mm² 8.4 mm 66.000 kg/km 112 kg/km
1135007 7 あり 0.5 mm² 8.9 mm 80.500 kg/km 132 kg/km
1135012 12 あり 0.5 mm² 11.3 mm 138.500 kg/km 202 kg/km
1135018 18 あり 0.5 mm² 13.3 mm 156.400 kg/km 289 kg/km
1135025 25 あり 0.5 mm² 15.2 mm 250.000 kg/km 378 kg/km
1135030 30 あり 0.5 mm² 16.1 mm 297.000 kg/km 429 kg/km
1135040 40 あり 0.5 mm² 18.2 mm 343.000 kg/km 542 kg/km
1135103 3 あり 0.75 mm² 7.9 mm 57.900 kg/km 100 kg/km
1135104 4 あり 0.75 mm² 8.4 mm 64.000 kg/km 115 kg/km
1135105 5 あり 0.75 mm² 8.9 mm 77.400 kg/km 130 kg/km
1135107 7 あり 0.75 mm² 9.7 mm 102.000 kg/km 158 kg/km
1135112 12 あり 0.75 mm² 12.3 mm 177.000 kg/km 247 kg/km
1135118 18 あり 0.75 mm² 14.5 mm 243.000 kg/km 356 kg/km
1135125 25 あり 0.75 mm² 16.6 mm 307.300 kg/km 465 kg/km
1135134 34 あり 0.75 mm² 18.9 mm 323.200 kg/km 601 kg/km
1135141 41 あり 0.75 mm² 20.6 mm 488.000 kg/km 728 kg/km
1135203 3 あり 1 mm² 8.2 mm 65.300 kg/km 111 kg/km
1135204 4 あり 1 mm² 8.7 mm 78.100 kg/km 149 kg/km
1135205 5 あり 1 mm² 9.5 mm 89.400 kg/km 153 kg/km
1135207 7 あり 1 mm² 10.2 mm 113.300 kg/km 185 kg/km
1135212 12 あり 1 mm² 13.3 mm 188.100 kg/km 300 kg/km
1135216 16 あり 1 mm² 14.6 mm 216.000 kg/km 390 kg/km
1135218 18 あり 1 mm² 15.5 mm 286.000 kg/km 418 kg/km
1135225 25 あり 1 mm² 17.5 mm 388.500 kg/km 544 kg/km
1135234 34 あり 1 mm² 20.3 mm 505.000 kg/km 738 kg/km
1135241 41 あり 1 mm² 22 mm 578.000 kg/km 864 kg/km
1135250 50 あり 1 mm² 23.8 mm 688.000 kg/km 1011 kg/km
1135303 3 あり 1.5 mm² 8.9 mm 83.000 kg/km 128 kg/km
1135304 4 あり 1.5 mm² 9.6 mm 100.000 kg/km 163 kg/km
1135305 5 あり 1.5 mm² 10.3 mm 125.000 kg/km 188 kg/km
1135307 7 あり 1.5 mm² 11.3 mm 149.000 kg/km 238 kg/km
1135312 12 あり 1.5 mm² 14.8 mm 280.000 kg/km 393 kg/km
1135318 18 あり 1.5 mm² 17.2 mm 389.000 kg/km 538 kg/km
1135325 25 あり 1.5 mm² 20.1 mm 535.000 kg/km 745 kg/km
1135334 34 あり 1.5 mm² 22.8 mm 702.000 kg/km 964 kg/km
1135341 41 あり 1.5 mm² 24.7 mm 844.600 kg/km 1123 kg/km
1135350 50 あり 1.5 mm² 27.1 mm 1006.000 kg/km 1372 kg/km
1135402 2 なし 2.5 mm² 9.9 mm 112.000 kg/km 165 kg/km
1135403 3 あり 2.5 mm² 10.3 mm 146.000 kg/km 192 kg/km
1135404 4 あり 2.5 mm² 11.3 mm 167.000 kg/km 228 kg/km
1135405 5 あり 2.5 mm² 12.6 mm 200.000 kg/km 283 kg/km
1135407 7 あり 2.5 mm² 13.9 mm 288.000 kg/km 371 kg/km
1135412 12 あり 2.5 mm² 17.6 mm 477.300 kg/km 585 kg/km
1135502 2 なし 4 mm² 11.4 mm 120.000 kg/km 247 kg/km
1135504 4 あり 4 mm² 13.4 mm 237.000 kg/km 347 kg/km
1135505 5 あり 4 mm² 14.7 mm 280.000 kg/km 413 kg/km
1135602 2 なし 6 mm² 13.6 mm 180.000 kg/km 353 kg/km
1135604 4 あり 6 mm² 15.8 mm 318.000 kg/km 485 kg/km
1135605 5 あり 6 mm² 17.3 mm 441.000 kg/km 702 kg/km
1135607 7 あり 6 mm² 18.8 mm 530.000 kg/km 950 kg/km
1135614 4 あり 10 mm² 19 mm 518.000 kg/km 735 kg/km
1135615 3 あり 10 mm² 17.4 mm 362.400 kg/km 507 kg/km
1135616 5 あり 10 mm² 21.3 mm 595.000 kg/km 847 kg/km
1135617 7 あり 10 mm² 23.2 mm 796.000 kg/km 1039 kg/km
1135622 2 なし 16 mm² 18.6 mm 390.000 kg/km 698 kg/km
1135623 5 あり 16 mm² 24.4 mm 935.000 kg/km 1440 kg/km
1135624 4 あり 16 mm² 22.2 mm 804.000 kg/km 1395 kg/km
1135625 4 あり 35 mm² 30.2 mm 1543.000 kg/km 2210 kg/km
1135626 4 あり 25 mm² 26.9 mm 1161.000 kg/km 1730 kg/km
1135627 5 あり 25 mm² 30 mm 1400.000 kg/km 2090 kg/km
1135628 5 あり 35 mm² 33.2 mm 1901.000 kg/km 2710 kg/km
1135702 2 なし 10 mm² 16.4 mm 256.000 kg/km 492 kg/km
1135752 2 なし 0.5 mm² 7 mm 41.000 kg/km 75 kg/km
1135753 3 なし 0.5 mm² 7.3 mm 45.500 kg/km 83 kg/km
1135754 4 なし 0.5 mm² 7.9 mm 55.000 kg/km 99 kg/km
1135755 5 なし 0.5 mm² 8.4 mm 66.000 kg/km 112 kg/km
1135757 7 なし 0.5 mm² 8.9 mm 80.500 kg/km 132 kg/km
1135762 12 なし 0.5 mm² 11.3 mm 138.500 kg/km 202 kg/km
1135802 2 なし 0.75 mm² 7.4 mm 46.000 kg/km 86 kg/km
1135803 3 なし 0.75 mm² 7.9 mm 57.900 kg/km 100 kg/km
1135804 4 なし 0.75 mm² 8.4 mm 64.000 kg/km 115 kg/km
1135805 5 なし 0.75 mm² 8.9 mm 77.400 kg/km 130 kg/km
1135807 7 なし 0.75 mm² 9.7 mm 102.000 kg/km 161 kg/km
1135812 12 なし 0.75 mm² 12.3 mm 177.000 kg/km 247 kg/km
1135818 18 なし 0.75 mm² 14.5 mm 243.000 kg/km 356 kg/km
1135840 40 なし 0.75 mm² 20.5 mm 369.400 kg/km 734 kg/km
1135852 2 なし 1 mm² 7.9 mm 56.000 kg/km 100 kg/km
1135853 3 なし 1 mm² 8.2 mm 65.300 kg/km 111 kg/km
1135854 4 なし 1 mm² 8.7 mm 78.100 kg/km 130 kg/km
1135902 2 なし 1.5 mm² 8.5 mm 65.000 kg/km 117 kg/km
1135903 3 なし 1.5 mm² 8.9 mm 83.000 kg/km 136 kg/km
1135904 4 なし 1.5 mm² 9.6 mm 100.000 kg/km 163 kg/km
1135905 5 なし 1.5 mm² 10.3 mm 125.000 kg/km 188 kg/km
1135907 7 なし 1.5 mm² 11.3 mm 149.000 kg/km 237 kg/km
閉じる
すべて表示
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!
初回購入キャンペーン実施中初回購入キャンペーン実施中