SKINTOP® CLICK BS 20 RAL 9005 BK
折り曲げ保護付きケーブルグランド; 穴径: 20.3mm; クランプ範囲(最小/最大): 7mm - 13mm; レンチ幅 1: 27mm; 黒; UV抵抗性; IP 68 - 5 bar (30 min)

¥513
在庫あり
型番
53112911
(¥513/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINTOP® CLICK BS 20 RAL 9005 BK cable gland with bending protection -  Primary Image
SKINTOP® CLICK BS 20 RAL 9005 BK cable gland with bending protection -  Primary Image
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
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US
VDE certified
VDE certified
LAPP-DNV-Approved-Logo
LAPP-DNV-Approved-Logo

特長

  • ケーブル保護用の信頼性の高い屈曲保護および機能信頼性
  • 革新的なCLICKシステムにより時間を最大70%短縮
  • ネジ不要
  • フレキシブルケーブルを保護
  • 部品が少なく、取付け止めナット不要

アプリケーション

  • 通常の使用条件で可動使用の電気機器および機械用ケーブルは、VDE 0700-1に準拠し、過度の曲げに対する保護を施す必要があります。
  • ロボット産業
  • 機械の可動部
  • 機器の製造
  • 照明および音響用途
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

折り曲げ保護付きケーブルグランド

納入範囲

分解工具を含む

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

重量

0.025 kg

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

25.000

取付タイプ

クリック

製品構成

アーマードケーブル用

いいえ

グラスファイバー補強

いいえ

ケーブル挿入口数

1 pc.

屈曲保護

スパイラル

屈曲保護

はい

ケーブルグランドデザイン

ストレート

全長

108 mm

光幅

13 mm

穴径

20.3 mm

パネル厚さ(最小)

1.0 mm

最大パネル厚さ

4.0 mm

ネジタイプ

なし

レンチサイズ1

27 mm

レンチサイズ 2

25 mm

六角コーナー寸法

2937 mm

最小クランプ範囲

7 mm

最大クランプ範囲

13 mm

EMCシールド

いいえ

シールタイプ

コンジットシーリング

ネジ式シール部材

フラットシール

シール材

クロロプレンゴム

シール材 短縮形

CR

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

屈曲保護材

ポリアミド

カラー

色:RALカラー

RAL 9005

製品特性

IP保護等級

IP 68 - 5 bar (30 min)

NEMAタイプ

1型
12型

防爆エリアでの使用

いいえ

Min. temperatur

-20 °C

Max. temperatur

100 °C

最低温度

-20 °C

最大温度

100 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-2

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

ストレインリリーフ

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:UL AWM

によると UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)

認証:UL listed

はい

認証:RU

によると UL 514B (CCN: QBPZ / e-file number: E79903)

認証:cRU

いいえ

認証:cRU

によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)

認証:cUL listed

はい

認証:cUL

によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903)

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

はい

VDE登録No.

40020892

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

はい

DNV/GL認証No.:

TAE00002M4

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINTOP® CLICK BSの全製品

型番 ネジ長 レンチサイズ1 カラー パネル厚さ(最小) 最大パネル厚さ 梱包単位 (VPE) 重量
53112888 8 mm 22 mm ライトグレー 1.0 mm 4.0 mm 50 0.014 kg
53112889 8 mm 27 mm ライトグレー 1.0 mm 4.0 mm 25 0.025 kg
53112890 8 mm 32 mm ライトグレー 1.0 mm 4.0 mm 25 0.042 kg
53112906 8 mm 22 mm シルバーグレー 1.0 mm 4.0 mm 50 0.014 kg
53112907 8 mm 27 mm シルバーグレー 1.0 mm 4.0 mm 25 0.025 kg
53112908 8 mm 32 mm シルバーグレー 1.0 mm 4.0 mm 25 0.042 kg
53112909 8 mm 22 mm 1.0 mm 4.0 mm 50 0.014 kg
53112911 8 mm 27 mm 1.0 mm 4.0 mm 25 0.025 kg
53112912 8 mm 32 mm 1.0 mm 4.0 mm 25 0.042 kg
53112932 8 mm 18 mm ライトグレー 1.0 mm 4.0 mm 50 0.008 kg
53112933 8 mm 40 mm ライトグレー 1.0 mm 4.0 mm 25 0.066 kg
53112934 8 mm 18 mm シルバーグレー 1.0 mm 4.0 mm 50 0.008 kg
53112935 8 mm 40 mm シルバーグレー 1.0 mm 4.0 mm 25 0.066 kg
53112936 8 mm 18 mm 1.0 mm 4.0 mm 50 0.008 kg
53112937 8 mm 40 mm 1.0 mm 4.0 mm 25 0.066 kg
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!