SKINDICHT® SR-SV-M 20X1.5/11/7
ケーブルグランド; M 20; クランプ範囲(最小/最大): 5.5 - 7 mm; レンチ幅 1: 22; 真鍮 ニッケルめっき; UV抵抗性; IP 65;
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
flame-retardant
oil resistant
heat resistance
cold resistance
CE marked
特長
- 高温向け
- 油、溶剤、酸、化学薬品への耐性
- 耐海水
- 高ストレインリリーフ
- 堅牢
アプリケーション
- FKM耐捻スリーブ付きの特別なケーブルグランド 。弊社独自の耐酸性強化FKMレセプタクルは、+165°Cの温度で長時間使用しても経年劣化の影響が出ません。
- 機械およびタービン装置製造業者
- 発電所エンジニアリング
- 研究室
- 通常の使用条件で可動使用の電気機器および機械用ケーブルは、VDE 0700-1に準拠し、過度の曲げに対する保護を施す必要があります。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINDICHT®
製品タイプ
ケーブルグランド
納入範囲
Oリングを含む
ロックナット付
いいえ
Oリング付
はい
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
25.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
アーマードケーブル用
いいえ
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
はい
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
54 mm
全体幅
28 mm
光幅
5.5 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 20
ネジピッチ
1,5
ネジ長
6 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
22 mm
レンチサイズ 2
22 mm
最小クランプ範囲
5.5 mm
最大クランプ範囲
7 mm
EMCシールド
いいえ
ネジ式シール部材
Oリング
ケーブル側シール材
キンク防止スリーブ
Oリングの材質
フッ素ゴム
Oリング材質、短縮形
FKM
シール材
フッ素ゴム
シール材 短縮形
FKM
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
カラー
金属
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
Min. temperatur
-20 °C
Max. temperatur
165 °C
最低温度
-20 °C
最大温度
165 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
衝撃耐性
はい
ストレインリリーフ
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
SKINDICHT® SR-SV-Mの全製品
型番 | ネジサイズ | 最小クランプ範囲 | 最大クランプ範囲 | 梱包単位 (VPE) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
52105820 | M 20 | 5.5 mm | 7 mm | 25 | ||
52105830 | M 20 | 7.5 mm | 9 mm | 25 | ||
52105840 | M 20 | 7.5 mm | 9 mm | 25 | ||
52105850 | M 20 | 9 mm | 11 mm | 25 | ||
52105860 | M 20 | 11.5 mm | 12 mm | 25 | ||
52105870 | M 20 | 11 mm | 13 mm | 10 | ||
52105880 | M 20 | 13 mm | 15 mm | 10 | ||
52105890 | M 25 | 13.5 mm | 15 mm | 10 | ||
52105900 | M 25 | 15 mm | 17 mm | 10 | ||
52105910 | M 25 | 17 mm | 19 mm | 10 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ