ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU 7G2,5
クレーンケーブル; U0/U: 0,6/1 kV; ゴム; 線心識別: ナンバリング; 支持材付き; 柔軟性
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
oil resistant
optimal strain relief
icon powerchain
UKCA marked
CE marked
特長
- 中心の支持材は発生する引張荷重を吸収するため、遠い距離でもフリーハンギングケーブルの巻き取り、繰り出し、およびたわみが可能です。
- 巻き取り、繰り出し、ガイドの操作によりケーブルに引張応力もかかります
- 統合された支持ブレードにより、不要なケーブルの捻れや、いわゆるコークスクリュー効果の形成を回避します
アプリケーション
- 巻上げ機、輸送、およびコンベアシステム での使用
- ÖLFLEX®CRANEおよびÖLFLEX®LIFTのケーブルに対するアプリケーションプロファイルは、付録、セレクションテーブルA3に記載されています
- ケーブルは巻き取り、繰り出し、ローラートレインでの誘導が行われます
- 乾燥または湿潤な室内、室外、工業用水の干渉なしで2週間以内
- ÖLFLEX® CRANEのケーブルに対する組立および取り扱いのガイドラインは、カタログ付録、テクニカルテーブルT4に記載されています
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
クレーンケーブル
重量
790 kg/km
銅指数
168.000 kg/km
銅指数 (lb)
1128.800 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms まで IEC
試験電圧
4 kV
製品構成
線心数/サイズ
7G2,5
導体サイズ (mm2)
2.5 mm²
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
あり
線心数
7
ツイストタイプ
層撚り
支持材付き
あり
シースに支持材を埋め込み
あり
導体外径
3.8 mm
外径
21.6 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
ゴム
シース材質
ゴム
強化外装シース付き
あり
シース色
黃
シース色:RALカラー
RAL 1021
線心識別
ナンバリング
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線
連続屈曲用
あり
巻き取り可能
あり
固定配線時の温度範囲
-45 °C まで 60 °C
温度、移動配線時
-25 °C まで 60 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
あり
耐薬品性
あり
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
による耐油性
IEC 60811-404
耐水性
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
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
ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖUの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 引張荷重 | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0044008 | 7 | あり | 1.5 mm² | 100.800 kg/km | 600 kg/km | ||
0044009 | 12 | あり | 1.5 mm² | 172.800 kg/km | 685 kg/km | ||
0044010 | 18 | あり | 1.5 mm² | 259.200 kg/km | 888 kg/km | ||
0044011 | 24 | あり | 1.5 mm² | 345.600 kg/km | 1140 kg/km | ||
0044015 | 7 | あり | 2.5 mm² | 168.000 kg/km | 790 kg/km | ||
0044016 | 12 | あり | 2.5 mm² | 288.000 kg/km | 1150 kg/km | ||
00440223 | 4 | あり | 10 mm² | 384.000 kg/km | 1150 kg/km | ||
00440233 | 4 | あり | 16 mm² | 614.400 kg/km | 1600 kg/km | ||
00440243 | 4 | あり | 25 mm² | 960.000 kg/km | 2180 kg/km | ||
00440253 | 4 | あり | 35 mm² | 1344.000 kg/km | 2780 kg/km | ||
00440263 | 4 | あり | 50 mm² | 1920.000 kg/km | 3200 kg/km | ||
00440283 | 4 | あり | 70 mm² | 2688.000 kg/km | 4900 kg/km | ||
00440293 | 4 | あり | 95 mm² | 3648.000 kg/km | 6460 kg/km | ||
00440323 | 5 | あり | 16 mm² | 768.000 kg/km | 1850 kg/km | ||
00440333 | 5 | あり | 4 mm² | 192.000 kg/km | 780 kg/km | ||
0044036 | 36 | あり | 1.5 mm² | 518.400 kg/km | 1540 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ