ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU 12G2,5
コンベア機器ケーブル; U0/U: 0,6/1 kV; ゴム; コアの識別: 番号; ケーブルメッセンジャー付き; 柔軟

¥11,208
在庫あり
型番
0044016
(¥11,208/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU 12G2,5 conveyor cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU 12G2,5 conveyor cable -  Primary Image ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU 12G2,5 conveyor cable -   Secondary Image
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
optimal strain relief
optimal strain relief
icon powerchain
icon powerchain
CE marked
CE marked

特長

  • 中心の支持材は発生する引張荷重を吸収するため、遠い距離でもフリーハンギングケーブルの巻き取り、繰り出し、およびたわみが可能です。
  • 巻き取り、繰り出し、ガイドの操作によりケーブルに引張応力もかかります
  • 統合された支持ブレードにより、不要なケーブルの捻れや、いわゆるコークスクリュー効果の形成を回避します

アプリケーション

  • 巻上げ機、輸送、およびコンベアシステム での使用
  • ÖLFLEX®CRANEおよびÖLFLEX®LIFTのケーブルに対するアプリケーションプロファイルは、付録、セレクションテーブルA3に記載されています
  • ケーブルは巻き取り、繰り出し、ローラートレインでの誘導が行われます
  • 乾燥または湿潤な室内、室外、工業用水の干渉なしで2週間以内
  • ÖLFLEX® CRANEのケーブルに対する組立および取り扱いのガイドラインは、カタログ付録、テクニカルテーブルT4に記載されています
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

コンベア機器ケーブル

重量

1150 kg/km

銅指数

288.000 kg/km

銅指数 (lb)

1935.070 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

試験電圧

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

8.21 Ω/km

製品構成

線心数/サイズ

12G2,5

導体サイズ (mm2)

2.5 mm²

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

12

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

支持材付き

はい

シースに支持材を埋め込み

はい

導体外径

3.8 mm

外径

29.4 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ゴム

シース材質

ゴム

強化外装シース付き

はい

シース色

シース色:RALカラー

RAL 1021

線心識別

番号

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

連続屈曲用

はい

巻き取り可能

はい

固定配線時の温度範囲

-45 °C への 60 °C

温度、移動配線時

-25 °C への 60 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

IEC 60811-404

耐水性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19

認証:VDE

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖUの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 引張荷重 銅指数 重量
0044008 7 はい 1.5 mm² 100.800 kg/km 600 kg/km
0044009 12 はい 1.5 mm² 172.800 kg/km 685 kg/km
0044010 18 はい 1.5 mm² 259.200 kg/km 888 kg/km
0044011 24 はい 1.5 mm² 345.600 kg/km 1140 kg/km
0044015 7 はい 2.5 mm² 168.000 kg/km 790 kg/km
0044016 12 はい 2.5 mm² 288.000 kg/km 1150 kg/km
00440223 4 はい 10 mm² 384.000 kg/km 1150 kg/km
00440233 4 はい 16 mm² 614.400 kg/km 1600 kg/km
00440243 4 はい 25 mm² 960.000 kg/km 2180 kg/km
00440253 4 はい 35 mm² 1344.000 kg/km 2780 kg/km
00440263 4 はい 50 mm² 1920.000 kg/km 3200 kg/km
00440283 4 はい 70 mm² 2688.000 kg/km 4900 kg/km
00440293 4 はい 95 mm² 3648.000 kg/km 6460 kg/km
00440323 5 はい 16 mm² 768.000 kg/km 1850 kg/km
00440333 5 はい 4 mm² 192.000 kg/km 780 kg/km
0044036 36 はい 1.5 mm² 518.400 kg/km 1540 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!