ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU 24G1,5
コンベア機器ケーブル; U0/U: 0,6/1 kV; ゴム; コアの識別: 番号; ケーブルメッセンジャー付き; 柔軟

¥12,296
在庫切れ
型番
0044011
(¥12,296/M)
税込

一時的な在庫切れ

ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU 24G1,5 conveyor cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU 24G1,5 conveyor cable -  Primary Image ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU 24G1,5 conveyor cable -   Secondary Image
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
optimal strain relief
optimal strain relief
icon powerchain
icon powerchain
CE marked
CE marked

特長

  • 中心の支持材は発生する引張荷重を吸収するため、遠い距離でもフリーハンギングケーブルの巻き取り、繰り出し、およびたわみが可能です。
  • 巻き取り、繰り出し、ガイドの操作によりケーブルに引張応力もかかります
  • 統合された支持ブレードにより、不要なケーブルの捻れや、いわゆるコークスクリュー効果の形成を回避します

アプリケーション

  • 巻上げ機、輸送、およびコンベアシステム での使用
  • ÖLFLEX®CRANEおよびÖLFLEX®LIFTのケーブルに対するアプリケーションプロファイルは、付録、セレクションテーブルA3に記載されています
  • ケーブルは巻き取り、繰り出し、ローラートレインでの誘導が行われます
  • 乾燥または湿潤な室内、室外、工業用水の干渉なしで2週間以内
  • ÖLFLEX® CRANEのケーブルに対する組立および取り扱いのガイドラインは、カタログ付録、テクニカルテーブルT4に記載されています
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

コンベア機器ケーブル

重量

1140 kg/km

銅指数

345.600 kg/km

銅指数 (lb)

2322.100 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

試験電圧

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

13.7 Ω/km

製品構成

線心数/サイズ

24G1,5

導体サイズ (mm2)

1.5 mm²

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

24

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

支持材付き

はい

シースに支持材を埋め込み

はい

導体外径

3.2 mm

外径

30.1 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ゴム

シース材質

ゴム

強化外装シース付き

はい

シース色

シース色:RALカラー

RAL 1021

線心識別

番号

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

連続屈曲用

はい

巻き取り可能

はい

固定配線時の温度範囲

-45 °C への 60 °C

温度、移動配線時

-25 °C への 60 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

IEC 60811-404

耐水性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19

認証:VDE

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖUの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 引張荷重 銅指数 重量
0044008 7 はい 1.5 mm² 100.800 kg/km 600 kg/km
0044009 12 はい 1.5 mm² 172.800 kg/km 685 kg/km
0044010 18 はい 1.5 mm² 259.200 kg/km 888 kg/km
0044011 24 はい 1.5 mm² 345.600 kg/km 1140 kg/km
0044015 7 はい 2.5 mm² 168.000 kg/km 790 kg/km
0044016 12 はい 2.5 mm² 288.000 kg/km 1150 kg/km
00440223 4 はい 10 mm² 384.000 kg/km 1150 kg/km
00440233 4 はい 16 mm² 614.400 kg/km 1600 kg/km
00440243 4 はい 25 mm² 960.000 kg/km 2180 kg/km
00440253 4 はい 35 mm² 1344.000 kg/km 2780 kg/km
00440263 4 はい 50 mm² 1920.000 kg/km 3200 kg/km
00440283 4 はい 70 mm² 2688.000 kg/km 4900 kg/km
00440293 4 はい 95 mm² 3648.000 kg/km 6460 kg/km
00440323 5 はい 16 mm² 768.000 kg/km 1850 kg/km
00440333 5 はい 4 mm² 192.000 kg/km 780 kg/km
0044036 36 はい 1.5 mm² 518.400 kg/km 1540 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!