ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU 4G70
コンベア機器ケーブル; U0/U: 0,6/1 kV; ゴム; コアの識別: 色; ケーブルメッセンジャー付き; 柔軟
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
oil resistant
optimal strain relief
icon powerchain
CE marked
特長
- 中心の支持材は発生する引張荷重を吸収するため、遠い距離でもフリーハンギングケーブルの巻き取り、繰り出し、およびたわみが可能です。
- 巻き取り、繰り出し、ガイドの操作によりケーブルに引張応力もかかります
- 統合された支持ブレードにより、不要なケーブルの捻れや、いわゆるコークスクリュー効果の形成を回避します
アプリケーション
- 巻上げ機、輸送、およびコンベアシステム での使用
- ÖLFLEX®CRANEおよびÖLFLEX®LIFTのケーブルに対するアプリケーションプロファイルは、付録、セレクションテーブルA3に記載されています
- ケーブルは巻き取り、繰り出し、ローラートレインでの誘導が行われます
- 乾燥または湿潤な室内、室外、工業用水の干渉なしで2週間以内
- ÖLFLEX® CRANEのケーブルに対する組立および取り扱いのガイドラインは、カタログ付録、テクニカルテーブルT4に記載されています
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
コンベア機器ケーブル
重量
4900 kg/km
銅指数
2688.000 kg/km
銅指数 (lb)
18060.700 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC
試験電圧
4 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
0.277 Ω/km
製品構成
線心数/サイズ
4G70
導体サイズ (mm2)
70 mm²
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
4
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
支持材付き
はい
シースに支持材を埋め込み
はい
導体外径
14.6 mm
外径
44.8 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ゴム
シース材質
ゴム
強化外装シース付き
はい
シース色
黄
シース色:RALカラー
RAL 1021
線心識別
色
線心識別
VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
連続屈曲用
はい
巻き取り可能
はい
固定配線時の温度範囲
-45 °C への 60 °C
温度、移動配線時
-25 °C への 60 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
による耐油性
IEC 60811-404
耐水性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
認証:VDE
いいえ
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖUの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 引張荷重 | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0044008 | 7 | はい | 1.5 mm² | 100.800 kg/km | 600 kg/km | ||
0044009 | 12 | はい | 1.5 mm² | 172.800 kg/km | 685 kg/km | ||
0044010 | 18 | はい | 1.5 mm² | 259.200 kg/km | 888 kg/km | ||
0044011 | 24 | はい | 1.5 mm² | 345.600 kg/km | 1140 kg/km | ||
0044015 | 7 | はい | 2.5 mm² | 168.000 kg/km | 790 kg/km | ||
0044016 | 12 | はい | 2.5 mm² | 288.000 kg/km | 1150 kg/km | ||
00440223 | 4 | はい | 10 mm² | 384.000 kg/km | 1150 kg/km | ||
00440233 | 4 | はい | 16 mm² | 614.400 kg/km | 1600 kg/km | ||
00440243 | 4 | はい | 25 mm² | 960.000 kg/km | 2180 kg/km | ||
00440253 | 4 | はい | 35 mm² | 1344.000 kg/km | 2780 kg/km | ||
00440263 | 4 | はい | 50 mm² | 1920.000 kg/km | 3200 kg/km | ||
00440283 | 4 | はい | 70 mm² | 2688.000 kg/km | 4900 kg/km | ||
00440293 | 4 | はい | 95 mm² | 3648.000 kg/km | 6460 kg/km | ||
00440323 | 5 | はい | 16 mm² | 768.000 kg/km | 1850 kg/km | ||
00440333 | 5 | はい | 4 mm² | 192.000 kg/km | 780 kg/km | ||
0044036 | 36 | はい | 1.5 mm² | 518.400 kg/km | 1540 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ