CRIMPING PLIERS HYDRAULIC V 1311
油圧式圧着工具; 断面(最小/最大): 10mm² - 400mm²;

¥649,564
在庫あり
型番
61795925
(¥649,564/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

CRIMPING PLIERS HYDRAULIC V 1311 hydraulic crimping tool -  Primary Image
CRIMPING PLIERS HYDRAULIC V 1311 hydraulic crimping tool -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
CE marked
CE marked

特長

  • エルゴノミックなハンドル
  • プレスヘッドは180°回転
  • 成形用金型およびマンドレルの自動高速送り
  • ツール部品が少なく、簡単に交換可能
  • 握力が低くても可能、最大約245 N

アプリケーション

  • システム1311により10 - 400 mm²の銅接続を圧着
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

油圧式圧着工具

納入範囲

圧着インサートなし

重量

4.9 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

製品構成

圧着用

チューブケーブルラグ

全長

590 mm

最小導体サイズ

10 mm²

最大導体サイズ

400 mm²

製品特性

押しつけ力

130 kN

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:VDE

いいえ

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

V 1311-A pressing pliers, hydraulicの全製品

型番 最小導体サイズ 最大導体サイズ 圧着形状
61795925 10 mm² 400 mm²
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!