ÖLFLEX® 540 P 3G4
接続ケーブル; 3G4; U0/U: 450/750 V; PUR; 線心識別: カラー; 柔軟性
特長
- 高品質の絶縁体とシースにより、特に耐候性に優れた全天候型ケーブルです。
- 非常に堅牢なケーブルデザインと、広い温度範囲での使用が可能なことから、幅広い用途に使用できます。
- 摩耗・擦り傷・切り傷に強いPUR(ポリウレタン)シースを採用しているため、耐久性に優れた製品です。
- 特に油や掘削液に強く、過酷な環境下での使用に適しています。
- 水深10m、水温40℃までの真水での使用を基準にしたテストを実施。
- 長距離通信用の低キャパシタンス絶縁体。
- 特殊な防火要件に準拠したハロゲンフリー絶縁体とシース。
- VDE試験済みの品質で、特に建築現場での屋外使用にお勧めです。
- 黄色のシースにより、迅速な視覚認識が可能で、事故や損傷を防止します。
- 導体の断面積に応じて、300 / 500Vまたは450 / 750Vの電圧クラスでご使用頂けます。
アプリケーション
- 主な用途は建設現場、キャンプ、イベント技術、農業などです。
- 引張荷重なしでの固定/移動配線用です。
- 乾燥または湿潤環境、特に厳しい環境および油性のある環境で使用可能です。
- PUR(ポリウレタン)シースは高いメカストレスに耐えることができます。
- PUR(ポリウレタン)シースには鉱油ベースの潤滑油に対して耐性があり、高耐薬品性もあります。
- 屋外使用に最適です。
- -40℃までの柔軟性。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
接続ケーブル
重量
219 kg/km
銅指数
115.200 kg/km
銅指数 (lb)
774.000 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC
試験電圧
3.5 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
製品構成
ケーブル寸法
3G4
導体サイズ (mm2)
4 mm²
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
あり
線心数
3
ツイストタイプ
層撚り
シールド付き
なし
外径
12.3 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
TPE(熱可塑性エラストマー)
絶縁体材質 短縮形
TPE
シース材質
PUR(ポリウレタン)
シース材質、短縮形
PUR
シース色
黃
シース色:RALカラー
RAL 1016
線心識別
カラー
線心識別
VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
49.2 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
10 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
123.0 mm
固定配線時の温度範囲
-50 °C まで 90 °C
温度、移動配線時
-40 °C まで 90 °C
最小保管温度
-25 °C
最大保管温度
55 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、method A (色変更可能)EN 50618EN 50620
耐候性
あり
耐薬品性
あり
加水分解耐性
あり
ハロゲンフリー
あり
に準拠したハロゲンフリー
VDE 0472-815
耐油性
あり
による耐油性
EN 50363-10-2
に準拠した耐MUD性
IEC 61892-4
PWISフリー
なし
耐水性
あり
継続的な水中使用が可能
あり
継続的な水中使用が可能
EN 50525-2-21
継続的な水中使用期間
10 m
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
なし
認証:UL listed
なし
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
なし
認証:CSA
なし
認証:VDE
あり
VDE登録No.
6584
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
ÖLFLEX® 540 Pの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 定格電圧 | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0012452 | 2 | なし | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 6.2 mm | 14.400 kg/km | 55 kg/km |
0012453 | 3 | あり | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 6.7 mm | 21.600 kg/km | 56 kg/km |
00124543 | 4 | あり | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 7.3 mm | 28.800 kg/km | 68 kg/km |
00124553 | 5 | あり | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 8.2 mm | 36.000 kg/km | 98 kg/km |
0012456 | 7 | あり | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 9.9 mm | 51.000 kg/km | 126 kg/km |
0012457 | 2 | なし | 1 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 6.7 mm | 19.200 kg/km | 53 kg/km |
0012458 | 3 | あり | 1 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 7.1 mm | 29.000 kg/km | 72 kg/km |
00124593 | 4 | あり | 1 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 7.7 mm | 38.400 kg/km | 96 kg/km |
00124603 | 5 | あり | 1 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 8.6 mm | 48.000 kg/km | 117 kg/km |
0012461 | 7 | あり | 1 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | 10.4 mm | 68.000 kg/km | 147 kg/km |
0012462 | 2 | なし | 1.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 8.3 mm | 29.000 kg/km | 82 kg/km |
0012463 | 3 | あり | 1.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 8.8 mm | 43.000 kg/km | 111 kg/km |
00124643 | 4 | あり | 1.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 9.8 mm | 58.000 kg/km | 131 kg/km |
00124653 | 5 | あり | 1.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 10.7 mm | 72.000 kg/km | 164 kg/km |
0012466 | 7 | あり | 1.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 13.4 mm | 101.000 kg/km | 307 kg/km |
0012467 | 2 | なし | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 9.7 mm | 48.000 kg/km | 159 kg/km |
0012468 | 3 | あり | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 10.3 mm | 72.000 kg/km | 161 kg/km |
00124693 | 4 | あり | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 11.4 mm | 96.000 kg/km | 220 kg/km |
00124703 | 5 | あり | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 12.7 mm | 120.000 kg/km | 245 kg/km |
0012471 | 7 | あり | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 15.8 mm | 168.000 kg/km | 367 kg/km |
0012474 | 3 | あり | 4 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 12.3 mm | 115.200 kg/km | 219 kg/km |
00124753 | 4 | あり | 4 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 13.6 mm | 154.000 kg/km | 284 kg/km |
00124763 | 5 | あり | 4 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 15.2 mm | 192.000 kg/km | 355 kg/km |
00124783 | 4 | あり | 6 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 15.4 mm | 230.000 kg/km | 440 kg/km |
00124793 | 5 | あり | 6 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 17.1 mm | 288.000 kg/km | 530 kg/km |
00124813 | 4 | あり | 10 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 20.1 mm | 384.000 kg/km | 615 kg/km |
00124823 | 5 | あり | 10 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | 22.3 mm | 480.000 kg/km | 735 kg/km |