SKINTOP® BS-M 25X1.5 RAL 7001 SGY
スパイラルケーブルグランド; M 25; クランプ範囲(最小/最大): 8 - 17 mm; レンチサイズ1: 30; シルバーグレー; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69
特長
- 信頼性の高い屈曲保護および耐捻保護
- ケーブル保護
- 機能的信頼性
- フレキシブルケーブルを保護
アプリケーション
- 通常の使用条件で可動使用の電気機器および機械用ケーブルは、VDE 0700-1に準拠し、過度の曲げに対する保護を施す必要があります。
- 携帯型デバイス
- ロボット産業
- 照明および音響用途
- 機械の可動部
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
スパイラルケーブルグランド
ロックナット付
なし
Oリング付
なし
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
25.000
製品構成
アーマードケーブル用
なし
グラスファイバー補強
なし
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
スパイラル
屈曲保護
あり
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
125 mm
光幅
17 mm
ネジタイプ
メートル法
ネジサイズ
M 25
ネジピッチ
1,5
ネジ長
9 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
30 mm
レンチサイズ 2
30 mm
六角コーナー寸法
33.6 mm
最小クランプ範囲
8 mm
最大クランプ範囲
17 mm
EMCシールド
なし
シールタイプ
コンジットシールリング
シール材
CR(クロロプレンゴム)
シール材 短縮形
CR
本体材質
PA(ポリアミド)
本体材質 短縮形
PA
屈曲保護材
ポリアミド
カラー
シルバーグレー
色:RALカラー
RAL 7001
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
Min. temperatur
-20 °C
Max. temperatur
100 °C
最低温度
-20 °C
最大温度
100 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
UL 94 V-2
耐UV性
なし
耐薬品性
あり
耐酸性
なし
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
衝撃耐性
あり
振動保護
あり
ストレインリリーフ
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
認証:RU
なし
認証:UL AWM
まで UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)
認証:UL listed
あり
認証:RU
まで UL 514B (CCN: QBPZ / e-file number: E79903)
認証:cRU
なし
認証:cRU
まで CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)
認証:cUL listed
あり
認証:cUL
まで CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903)
認証:CSA
なし
認証:VDE
あり
VDE登録No.
40010604
認証:GGVS
なし
認証:DNV/GL
あり
DNV/GL認証No.:
TAE00002NC
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
SKINTOP® BS-Mの全製品
型番 | ネジサイズ | ネジ長 | 最小クランプ範囲 | 最大クランプ範囲 | レンチサイズ1 | カラー | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53017610 | M 16 | 12 mm | 3.5 mm | 8 mm | 19 mm | シルバーグレー | 100 |
53017630 | M 20 | 13 mm | 5 mm | 12 mm | 24 mm | シルバーグレー | 50 |
53017640 | M 25 | 13 mm | 9 mm | 14 mm | 27 mm | シルバーグレー | 25 |
53017810 | M 16 | 12 mm | 3.5 mm | 8 mm | 19 mm | 黒 | 100 |
53017830 | M 20 | 13 mm | 5 mm | 12 mm | 24 mm | 黒 | 50 |
53017840 | M 25 | 13 mm | 9 mm | 14 mm | 27 mm | 黒 | 25 |
53111600 | M 12 | 8 mm | 3.5 mm | 7 mm | 15 mm | シルバーグレー | 100 |
53111610 | M 16 | 8 mm | 4 mm | 10 mm | 19 mm | シルバーグレー | 100 |
53111620 | M 20 | 8 mm | 6 mm | 13 mm | 25 mm | シルバーグレー | 50 |
53111630 | M 25 | 9 mm | 8 mm | 17 mm | 30 mm | シルバーグレー | 25 |
53111640 | M 32 | 10 mm | 9 mm | 21 mm | 36 mm | シルバーグレー | 25 |
53111700 | M 12 | 8 mm | 3.5 mm | 7 mm | 15 mm | 黒 | 100 |
53111710 | M 16 | 8 mm | 4 mm | 10 mm | 19 mm | 黒 | 100 |
53111720 | M 20 | 8 mm | 6 mm | 13 mm | 25 mm | 黒 | 50 |
53111730 | M 25 | 9 mm | 8 mm | 17 mm | 30 mm | 黒 | 25 |
53111740 | M 32 | 10 mm | 9 mm | 21 mm | 36 mm | 黒 | 25 |
53111800 | M 12 | 8 mm | 3.5 mm | 7 mm | 15 mm | ライトグレー | 100 |
53111810 | M 16 | 8 mm | 4 mm | 10 mm | 19 mm | ライトグレー | 100 |
53111820 | M 20 | 8 mm | 6 mm | 13 mm | 25 mm | ライトグレー | 50 |
53111830 | M 25 | 9 mm | 8 mm | 17 mm | 30 mm | ライトグレー | 25 |
53111840 | M 32 | 10 mm | 9 mm | 21 mm | 36 mm | ライトグレー | 25 |