SKINTOP® BS-M 32X1.5 RAL 7001 SGY
折り曲げ保護付きケーブルグランド; M 32; クランプ範囲(最小/最大): 9 - 21 mm; レンチ幅 1: 36; シルバーグレー; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69

¥752
在庫あり
型番
53111640
(¥752/PC)
税込
在庫あり: 11時までのご注文で最短即日出荷可能


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINTOP® BS-M 32X1.5 RAL 7001 SGY cable gland with bending protection -  Primary Image
SKINTOP® BS-M 32X1.5 RAL 7001 SGY cable gland with bending protection -  Primary Image SKINTOP® BS-M 32X1.5 RAL 7001 SGY cable gland with bending protection -   Secondary Image SKINTOP® BS-M 32X1.5 RAL 7001 SGY cable gland with bending protection -   Secondary Image
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
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US
VDE certified
VDE certified
LAPP-DNV-Approved-Logo
LAPP-DNV-Approved-Logo

特長

  • 信頼性の高い屈曲保護および耐捻保護
  • ケーブル保護
  • 機能的信頼性
  • フレキシブルケーブルを保護

アプリケーション

  • 通常の使用条件で可動使用の電気機器および機械用ケーブルは、VDE 0700-1に準拠し、過度の曲げに対する保護を施す必要があります。
  • 携帯型デバイス
  • ロボット産業
  • 照明および音響用途
  • 機械の可動部
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

折り曲げ保護付きケーブルグランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

25.000

製品構成

アーマードケーブル用

いいえ

グラスファイバー補強

いいえ

ケーブル挿入口数

1 pc.

屈曲保護

スパイラル

屈曲保護

はい

ケーブルグランドデザイン

ストレート

全長

149 mm

光幅

21 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 32

ネジピッチ

1,5

ネジ長

10 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ1

36 mm

レンチサイズ 2

36 mm

六角コーナー寸法

40.3 mm

最小クランプ範囲

9 mm

最大クランプ範囲

21 mm

EMCシールド

いいえ

シールタイプ

コンジットシーリング

シール材

クロロプレンゴム

シール材 短縮形

CR

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

屈曲保護材

ポリアミド

カラー

シルバーグレー

色:RALカラー

RAL 7001

製品特性

IP保護等級

IP 68 - 5 bar (30 min)
IP 69

NEMAタイプ

1型
12型

防爆エリアでの使用

いいえ

Min. temperatur

-20 °C

Max. temperatur

100 °C

最低温度

-20 °C

最大温度

100 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-2

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

ストレインリリーフ

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:UL AWM

によると UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)

認証:UL listed

はい

認証:RU

によると UL 514B (CCN: QBPZ / e-file number: E79903)

認証:cRU

いいえ

認証:cRU

によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)

認証:cUL listed

はい

認証:cUL

によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903)

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

はい

VDE登録No.

40010604

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

はい

DNV/GL認証No.:

TAE00002NC

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINTOP® BS-Mの全製品

型番 ネジサイズ ネジ長 最小クランプ範囲 最大クランプ範囲 カラー 梱包単位 (VPE)
53111600 M 12 8 mm 3.5 mm 7 mm シルバーグレー 100
53111610 M 16 8 mm 4 mm 10 mm シルバーグレー 100
53111620 M 20 8 mm 6 mm 13 mm シルバーグレー 50
53111630 M 25 9 mm 8 mm 17 mm シルバーグレー 25
53111640 M 32 10 mm 9 mm 21 mm シルバーグレー 25
53111700 M 12 8 mm 3.5 mm 7 mm 100
53111710 M 16 8 mm 4 mm 10 mm 100
53111720 M 20 8 mm 6 mm 13 mm 50
53111730 M 25 9 mm 8 mm 17 mm 25
53111740 M 32 10 mm 9 mm 21 mm 25
53111800 M 12 8 mm 3.5 mm 7 mm ライトグレー 100
53111810 M 16 8 mm 4 mm 10 mm ライトグレー 100
53111820 M 20 8 mm 6 mm 13 mm ライトグレー 50
53111830 M 25 9 mm 8 mm 17 mm ライトグレー 25
53111840 M 32 10 mm 9 mm 21 mm ライトグレー 25
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!