ÖLFLEX® 540 P 3G2,5
電源および制御ケーブル; 3G2.5; U0/U: 450/750 V; PUR; コアの識別: 色; 柔軟

¥1,789
在庫あり
型番
0012468
(¥1,789/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® 540 P 3G2,5 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® 540 P 3G2,5 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® 540 P 3G2,5 power and control cable -   Secondary Image ÖLFLEX® 540 P 3G2,5 power and control cable -   Secondary Image ÖLFLEX® 540 P 3G2,5 power and control cable -   Other Image ÖLFLEX® 540 P 3G2,5 power and control cable -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
under water
under water
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
outdoor area
outdoor area
CE marked
CE marked
VDE certified
VDE certified

特長

  • このケーブルは、高品質の絶縁材と被覆材により、特に耐候性に優れています。
  • 非常に堅牢なケーブル設計と使用可能な幅広い温度範囲の組み合わせにより、幅広い用途に対応します。
  • 擦り傷、切り傷、切り傷に強いPU素材のアウターシースにより、耐久性に優れた製品。
  • 特に油や掘削液に対する耐性が高く、過酷な環境に最適。
  • 水深10m、水温40℃までの淡水で使用するための基準に従ってテスト済み。
  • 長い伝送路のための低キャパシタンスコア絶縁。
  • ハロゲンフリーのコア絶縁とシースコンパウンドにより、特別な火災安全要件を満たす。
  • VDEテスト済みの品質で、特に建築現場での屋外使用を推奨。
  • アウターシースのシグナルカラーを黄色にすることで、事故や破損を未然に防ぐ。
  • 導体断面積に応じて、300/500 Vまたは450/750 Vの電圧クラスに適しています。

アプリケーション

  • フレキシブルな電源ケーブルや延長ケーブルとして最適。
  • 代表的な応用分野は、建築現場、キャンプ、イベント技術、農業など。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • ドライでもウェットでも、特に過酷で油性の環境でも使用できる。
  • PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐える。
  • PUR製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強い。
  • 屋外使用に適切
  • 最低温度-40℃までフレキシブルに使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

161 kg/km

銅指数

72.000 kg/km

銅指数 (lb)

483.760 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC

試験電圧

3.5 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0298-4

Max. conductor resistance at 20 °C

8.21 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

3G2.5

導体サイズ (mm2)

2.5 mm²

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

3

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

外径

10.3 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

熱可塑性エラストマー

絶縁体材質 短縮形

TPE

シース材質

ポリウレタン

シース材質、短縮形

PUR

シース色

シース色:RALカラー

RAL 1016

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

41.2 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

10×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

103.0 mm

固定配線時の温度範囲

-50 °C への 90 °C

温度、移動配線時

-40 °C への 90 °C

最小保管温度

-25 °C

最大保管温度

55 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN ISO 4892-2、方法A(変色可)
EN 50618
EN 50620

耐候性

はい

耐薬品性

はい

加水分解耐性

はい

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

VDE 0472-815

耐油性

はい

による耐油性

EN 50363-10-2

に準拠した耐MUD性

IEC 61892-4

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

耐水性

はい

継続的な水中使用が可能

はい

継続的な水中使用が可能

EN 50525-2-21

継続的な水中使用期間

10 m

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

はい

VDE登録No.

6584

認証:◁HAR▷

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

製品グループリスト

ÖLFLEX® 540 Pの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 定格電圧 外径 銅指数 重量
0012452 2 いいえ 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 6.2 mm 14.400 kg/km 55 kg/km
0012453 3 はい 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 6.7 mm 21.600 kg/km 56 kg/km
00124543 4 はい 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 7.3 mm 28.800 kg/km 68 kg/km
00124553 5 はい 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 8.2 mm 36.000 kg/km 98 kg/km
0012456 7 はい 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 9.9 mm 51.000 kg/km 126 kg/km
0012457 2 いいえ 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 6.7 mm 19.200 kg/km 53 kg/km
0012458 3 はい 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 7.1 mm 29.000 kg/km 72 kg/km
00124593 4 はい 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 7.7 mm 38.400 kg/km 96 kg/km
00124603 5 はい 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 8.6 mm 48.000 kg/km 117 kg/km
0012461 7 はい 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 10.4 mm 68.000 kg/km 147 kg/km
0012462 2 いいえ 1.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 8.3 mm 29.000 kg/km 82 kg/km
0012463 3 はい 1.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 8.8 mm 43.000 kg/km 111 kg/km
00124643 4 はい 1.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 9.8 mm 58.000 kg/km 131 kg/km
00124653 5 はい 1.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 10.7 mm 72.000 kg/km 164 kg/km
0012466 7 はい 1.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 13.4 mm 101.000 kg/km 307 kg/km
0012467 2 いいえ 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 9.7 mm 48.000 kg/km 159 kg/km
0012468 3 はい 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 10.3 mm 72.000 kg/km 161 kg/km
00124693 4 はい 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 11.4 mm 96.000 kg/km 220 kg/km
00124703 5 はい 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 12.7 mm 120.000 kg/km 245 kg/km
0012471 7 はい 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 15.8 mm 168.000 kg/km 367 kg/km
0012474 3 はい 4 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 12.3 mm 115.200 kg/km 219 kg/km
00124753 4 はい 4 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 13.6 mm 154.000 kg/km 284 kg/km
00124763 5 はい 4 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 15.2 mm 192.000 kg/km 355 kg/km
00124783 4 はい 6 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 15.4 mm 230.000 kg/km 440 kg/km
00124793 5 はい 6 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 17.1 mm 288.000 kg/km 530 kg/km
00124813 4 はい 10 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 20.1 mm 384.000 kg/km 615 kg/km
00124823 5 はい 10 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 22.3 mm 480.000 kg/km 735 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!