ÖLFLEX® 540 P 7G0,75
電源および制御ケーブル; 7G0.75; U0/U: 300/500 V; PUR; コアの識別: 番号; 柔軟
特長
- このケーブルは、高品質の絶縁材と被覆材により、特に耐候性に優れています。
- 非常に堅牢なケーブル設計と使用可能な幅広い温度範囲の組み合わせにより、幅広い用途に対応します。
- 擦り傷、切り傷、切り傷に強いPU素材のアウターシースにより、耐久性に優れた製品。
- 特に油や掘削液に対する耐性が高く、過酷な環境に最適。
- 水深10m、水温40℃までの淡水で使用するための基準に従ってテスト済み。
- 長い伝送路のための低キャパシタンスコア絶縁。
- ハロゲンフリーのコア絶縁とシースコンパウンドにより、特別な火災安全要件を満たす。
- VDEテスト済みの品質で、特に建築現場での屋外使用を推奨。
- アウターシースのシグナルカラーを黄色にすることで、事故や破損を未然に防ぐ。
- 導体断面積に応じて、300/500 Vまたは450/750 Vの電圧クラスに適しています。
アプリケーション
- フレキシブルな電源ケーブルや延長ケーブルとして最適。
- 代表的な応用分野は、建築現場、キャンプ、イベント技術、農業など。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- ドライでもウェットでも、特に過酷で油性の環境でも使用できる。
- PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐える。
- PUR製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強い。
- 屋外使用に適切
- 最低温度-40℃までフレキシブルに使用可能。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
126 kg/km
銅指数
51.000 kg/km
銅指数 (lb)
342.660 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧
3 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
Max. conductor resistance at 20 °C
26.7 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
7G0.75
導体サイズ (mm2)
0.75 mm²
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
7
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
いいえ
外径
9.9 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
熱可塑性エラストマー
絶縁体材質 短縮形
TPE
シース材質
ポリウレタン
シース材質、短縮形
PUR
シース色
黄
シース色:RALカラー
RAL 1016
線心識別
番号
線心識別
VDE 0293-1
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
39.6 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
10×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
99.0 mm
固定配線時の温度範囲
-50 °C への 90 °C
温度、移動配線時
-40 °C への 90 °C
最小保管温度
-25 °C
最大保管温度
55 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、方法A(変色可)EN 50618EN 50620
耐候性
はい
耐薬品性
はい
加水分解耐性
はい
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
VDE 0472-815
耐油性
はい
による耐油性
EN 50363-10-2
に準拠した耐MUD性
IEC 61892-4
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
耐水性
はい
継続的な水中使用が可能
はい
継続的な水中使用が可能
EN 50525-2-21
継続的な水中使用期間
10 m
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
はい
VDE登録No.
6583
認証:◁HAR▷
いいえ
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
認証:ECOLAB
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® 540 Pの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 定格電圧 | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0012452 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 6.2 mm | 14.400 kg/km | 55 kg/km |
0012453 | 3 | はい | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 6.7 mm | 21.600 kg/km | 56 kg/km |
00124543 | 4 | はい | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 7.3 mm | 28.800 kg/km | 68 kg/km |
00124553 | 5 | はい | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 8.2 mm | 36.000 kg/km | 98 kg/km |
0012456 | 7 | はい | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 9.9 mm | 51.000 kg/km | 126 kg/km |
0012457 | 2 | いいえ | 1 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 6.7 mm | 19.200 kg/km | 53 kg/km |
0012458 | 3 | はい | 1 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 7.1 mm | 29.000 kg/km | 72 kg/km |
00124593 | 4 | はい | 1 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 7.7 mm | 38.400 kg/km | 96 kg/km |
00124603 | 5 | はい | 1 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 8.6 mm | 48.000 kg/km | 117 kg/km |
0012461 | 7 | はい | 1 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 10.4 mm | 68.000 kg/km | 147 kg/km |
0012462 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 8.3 mm | 29.000 kg/km | 82 kg/km |
0012463 | 3 | はい | 1.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 8.8 mm | 43.000 kg/km | 111 kg/km |
00124643 | 4 | はい | 1.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 9.8 mm | 58.000 kg/km | 131 kg/km |
00124653 | 5 | はい | 1.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 10.7 mm | 72.000 kg/km | 164 kg/km |
0012466 | 7 | はい | 1.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 13.4 mm | 101.000 kg/km | 307 kg/km |
0012467 | 2 | いいえ | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 9.7 mm | 48.000 kg/km | 159 kg/km |
0012468 | 3 | はい | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 10.3 mm | 72.000 kg/km | 161 kg/km |
00124693 | 4 | はい | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 11.4 mm | 96.000 kg/km | 220 kg/km |
00124703 | 5 | はい | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 12.7 mm | 120.000 kg/km | 245 kg/km |
0012471 | 7 | はい | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 15.8 mm | 168.000 kg/km | 367 kg/km |
0012474 | 3 | はい | 4 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 12.3 mm | 115.200 kg/km | 219 kg/km |
00124753 | 4 | はい | 4 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 13.6 mm | 154.000 kg/km | 284 kg/km |
00124763 | 5 | はい | 4 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 15.2 mm | 192.000 kg/km | 355 kg/km |
00124783 | 4 | はい | 6 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 15.4 mm | 230.000 kg/km | 440 kg/km |
00124793 | 5 | はい | 6 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 17.1 mm | 288.000 kg/km | 530 kg/km |
00124813 | 4 | はい | 10 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 20.1 mm | 384.000 kg/km | 615 kg/km |
00124823 | 5 | はい | 10 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 22.3 mm | 480.000 kg/km | 735 kg/km |