OLFLEX® TRAY II CYシリーズ
OLFLEX® TRAY II CYシリーズ
定格電圧 U0/U | 600/1000V UL:1000V(AWM) | |
構造 | 構造 | 電線+ホイルシールド+編組シールド+シース UL AWM style:20886 |
絶縁体 | PVC | |
シース | PVC 色:黒 | |
導体 | 裸銅 撚線:IEC60228 Class 5 | |
線心識別 | 黒地に白ナンバリング | |
曲げ半径 | 固定配線時 | 6D |
移動配線時 | 6D | |
可動配線時 | 20D | |
温度範囲 | 固定配線時 |
-40℃~+90℃ |
移動配線時 | -25℃~+90℃ -25°C ~ +105°C(UL/CSA) |
|
可動配線時 | -25℃~+90℃ -25°C ~ +105°C(UL/CSA) |
|
難燃性 | CSA FT4 | |
耐油性 | UL Oil Res I&II | |
耐電圧試験 | 2000V |
定格電圧U0/U:600/1000V UL:1000V(AWM)
線心識別:黒地に白ナンバリング
用途:動力・コントロール
600/1000V UL:1000V(AWM)
*許容電流値:
DIN VDE 0298-4を引用。 周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。