ÖLFLEX® CONTROL TM CY 12G1
電源および制御ケーブル; 12G1; U0/U: 0,6/1 kV; コアの識別: 番号; シールド; UL認定; 柔軟
特長
- 米国用に開発されたケーブル。
- さまざまな用途や環境で多目的に使用できます。
- アルミラミネート箔と銅編組の二重シールドにより、電磁干渉から理想的な保護を実現。
- 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になりました。
- 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証します。
- ケーブル保護システムをなくすことで、設置が容易になり、コストも削減できます。
- 特に耐油性と難燃性に優れています。
アプリケーション
- 米国では、産業機械や工作機械の配線に適しており、保護ケーブルコンジットのないケーブルトレイへの開口設置に適しています。
- 米国および欧州の風力タービンのねじり用途に適しています。
- 工場間の制御回路や機械内部の制御回路の配線に使用され、ヨーロッパで汎用されています。
- 乾燥した環境、湿った環境、油性の環境で使用できます。
- 中程度の機械的ストレスに適しています。
- 温度範囲によりますが、アメリカおよびヨーロッパでの屋外使用に適しています。
- 米国での地下への直接設置に適しています。
- -25℃までフレキシブルに使用可能。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
332 kg/km
銅指数
161.400 kg/km
銅指数 (lb)
1090.000 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC
定格電圧
600 V AC rms によると UL TC600 V AC rms によると c(UL) CIC/TC600 V AC rms によると UL MTW1000 V AC rms によると UL WTTC1000 V AC rms によると UL AWM1200 V DC によると UL AWM
試験電圧
2 kV
に準拠した許容電流値
IEC 60364-5-52
Max. conductor resistance at 20 °C
19.5 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
12G1
導体サイズ (mm2)
1 mm²
導体サイズ(AWG)
18 AWG
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
12
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
アルミラミネートプラスチック箔錫メッキ銅編組
一括シールドのカバー率
85 %
導体外径
2.29 mm
最小外径
12.04 mm
外径
12.8 mm
最大外径
13.56 mm
ケーブル形状
丸型
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
絶縁スキン
ナイロン
シース材質
熱可塑性
シース色
グレー
線心識別
番号
製品特性
使用範囲
柔軟性固定設置ねじれ
捻れ負荷用
はい
NEC 5章に準拠した使用
Class I Division 2
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
81.4 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
81.4 mm
捻れ
以下に適用 +/- 150 °/m および min. -40 °C まで 2000 ねじりサイクル以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 70 °C 最大。導体温度 によると IEC-25 °C への 90 °C 最大。導体温度 によると UL MTW-25 °C への 90 °C 最大。導体温度 によると UL/CSA TC-40 °C への 105 °C 最大。導体温度 によると UL AWM-40 °C への 105 °C 最大。導体温度 によると CSA AWM
温度、移動配線時
-25 °C への 105 °C 最大。導体温度 によると CSA AWM-25 °C への 70 °C 最大。導体温度 によると IEC-25 °C への 90 °C 最大。導体温度 によると UL MTW-25 °C への 105 °C 最大。導体温度 によると UL AWM-25 °C への 90 °C 最大。導体温度 によると UL/CSA TC
最小保管温度
-40 °C
最大保管温度
40 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-3-24
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
耐UL日光性
耐候性
はい
耐オゾン性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
による耐油性
UL OILRES IULオイルレスIICSA C22.2 No.210-15
耐水性
はい
耐メカストレス
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
認証:RU
はい
認証:UL AWM
20886 によると UL 758 (e-file number: E100338)
認証:UL listed
はい
認証:RU
UL TC-ER によると UL 1277 (e-file number: E171371)UL 90°C DRY によると UL 1277 (e-file number: E171371)UL MTW によると UL 1063 (e-file number: E155920)UL WTTC によると UL 2277 (e-file number: E323700)UL DP-1 によると UL 1690 (e-file number: E233406)UL PLTC-ER によると UL 13 (e-file number: E216027)UL ITC-ER によると UL 2250 (e-file number: E196134)UL SUN RES によると UL 1277 (e-file number: E171371)UL DIR BUR によると UL 1277 (e-file number: E171371)UL 75°C WET によると UL 1277 (e-file number: E171371)
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
はい
認証:cUL
cUL CIC/TC 600V によると CSA C22.2 No. 239 (e-file number: E171371)
認証:CSA
はい
認証:CSA
AWM I A によると CSA C22.2 No. 210AWM I B によると CSA C22.2 No. 210AWM II A によると CSA C22.2 No. 210AWM II B によると CSA C22.2 No. 210
認証:VDE
いいえ
認証:◁HAR▷
いいえ
認証:ECOLAB
はい
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® CONTROL TM CYの全製品
| 型番 | 導体サイズ(AWG) | 導体サイズ (mm2) | 線心数 | アース線含む | 重量 | 銅指数 (lb) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280804CY | 8 AWG | 10 mm² | 4 | はい | 857 kg/km | 3170.000 lb/10,000 ft | |||
| 281004CY | 10 AWG | 6 mm² | 4 | はい | 552 kg/km | 1911.000 lb/10,000 ft | |||
| 281204CY | 12 AWG | 4 mm² | 4 | はい | 315 kg/km | 1333.000 lb/10,000 ft | |||
| 281205CY | 12 AWG | 4 mm² | 5 | はい | 388 kg/km | 1630.000 lb/10,000 ft | |||
| 281403CY | 14 AWG | 2.5 mm² | 3 | はい | 180 kg/km | 710.000 lb/10,000 ft | |||
| 281404CY | 14 AWG | 2.5 mm² | 4 | はい | 223 kg/km | 911.000 lb/10,000 ft | |||
| 281405CY | 14 AWG | 2.5 mm² | 5 | はい | 268 kg/km | 1080.000 lb/10,000 ft | |||
| 281407CY | 14 AWG | 2.5 mm² | 7 | はい | 327 kg/km | 1430.000 lb/10,000 ft | |||
| 281603CY | 16 AWG | 1.5 mm² | 3 | はい | 144 kg/km | 440.000 lb/10,000 ft | |||
| 281604CY | 16 AWG | 1.5 mm² | 4 | はい | 173 kg/km | 600.000 lb/10,000 ft | |||
| 281605CY | 16 AWG | 1.5 mm² | 5 | はい | 189 kg/km | 720.000 lb/10,000 ft | |||
| 281607CY | 16 AWG | 1.5 mm² | 7 | はい | 246 kg/km | 943.000 lb/10,000 ft | |||
| 281612CY | 16 AWG | 1.5 mm² | 12 | はい | 426 kg/km | 1512.000 lb/10,000 ft | |||
| 281618CY | 16 AWG | 1.5 mm² | 18 | はい | 552 kg/km | 2270.000 lb/10,000 ft | |||
| 281803CY | 18 AWG | 1 mm² | 3 | はい | 119 kg/km | 370.000 lb/10,000 ft | |||
| 281804CY | 18 AWG | 1 mm² | 4 | はい | 137 kg/km | 410.000 lb/10,000 ft | |||
| 281805CY | 18 AWG | 1 mm² | 5 | はい | 149 kg/km | 550.000 lb/10,000 ft | |||
| 281807CY | 18 AWG | 1 mm² | 7 | はい | 193 kg/km | 690.000 lb/10,000 ft | |||
| 281812CY | 18 AWG | 1 mm² | 12 | はい | 332 kg/km | 1090.000 lb/10,000 ft | |||
| 281818CY | 18 AWG | 1 mm² | 18 | はい | 438 kg/km | 1533.441 lb/10,000 ft | |||
| 281825CY | 18 AWG | 1 mm² | 25 | はい | 574 kg/km | 2220.000 lb/10,000 ft |